- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
- Колеса за типом підшипника
-
Конічний кульковий підшипник
Колеса з конічним кульковим підшипником
Колесо 100 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент з діаметром 100 мм та шириною протектора 32 мм. Корпус виготовлено зі сталі аркуша, а протектор виконано з литої гуми без маркування, що забезпечує надійну роботу в різних умовах. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо обладнане конічним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність дорівнює 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, має діаметр 125 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Корпус виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 200 кг та динамічною вантажопідйомністю 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні різного призначення. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником для надійної роботи. Втулка колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосування включає ремонтні роботи, візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, шафи для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочі столи та транспортне обладнання.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником. Втулка колеса має довжину 28 мм з отвором під вісь діаметром 6 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 110 кг та динамічне навантаження до 55 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосування включає рішетування, візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, шафи для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочі столи та транспортне обладнання.
Колесо 50 mm
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду з інжекційним поліуретановим протектором шириною 20 мм. Діаметр колеса становить 50 мм, довжина втулки складає 22 мм, а отвір під вісь має діаметр 6 мм. Колесо обладнане конічним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 3 км/год дорівнює 50 кг. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в мобільних системах з помірним навантаженням.