- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Колісні опори за типом підшипника
-
Прецизійний кульковий підшипник
Колісні опори з прецизійними кульковими підшипниками
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Фіксований Колісна опора 100 mm
Agila — фіксована колісна опора з прямокутною пластиною кріплення, виготовлена з середнього сталевого листу, забезпечує надійну фіксацію на різних поверхнях. Колесо діаметром 100 мм оснащене термопластичним каучуком для протектора та поліпропіленовим корпусом, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та легкості. Опора обладнана прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Загальна висота конструкції становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати опору в різні мобільні системи. Статична вантажопідйомність досягає 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Колісна опора Agila призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів, що робить її універсальним рішенням для медичних, комерційних та промислових застосувань.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila — поворотна колісна опора із загальне гальмо — призначена для встановлення за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини через отвір під болт у конструкції обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує надійність та довговічність конструкції, а поворотний механізм обладнано двома м'ячими перегонами для плавного та точного керування. Колесо діаметром 75 мм має тредову поверхню з термопластичного каучуку, що забезпечує хорошу адгезію та зносостійкість, тоді як корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Підшипник колеса є прецизійним кульковим, що гарантує мінімальне тертя та довготривалу роботу без обслуговування. Загальна висота опори становить 100 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год. Agila ідеально підходить для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів та виставкових стендів для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотна колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елемент кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу важкої конструкції з двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника, що забезпечує надійну фіксацію та плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і має тіло з алюмінію з протектором з відлитого поліуретану, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Загальна висота опори становить 161 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 600 кг, а динамічне навантаження досягає 200 кг при швидкості 6 км/год або 300 кг при швидкості 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 164 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 100 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкої сталевої листи, яка забезпечує надійність конструкції. Корпус опори обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне обертання та довговічність при інтенсивному використанні. Колесо діаметром 125 мм виготовлено з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для корпусу, що гарантує стійкість до зносу та хімічного впливу. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 360 кг та динамічне навантаження до 180 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, шафи для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотна колісна опора Agila призначена для використання в лікарнях, лікувально-профілактичних закладах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лежаках для догляду, професійних візках для прибирання та меблях та виставкових стендах для магазинів. Монтаж касторів здійснюється за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини через отвір під болт. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне та надійне обертання. Колесо діаметром 75 мм має тіло з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість ходу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 100 мм. Касторія має статичну вантажопідйомність 150 кг та динамічну вантажопідйомність 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє надійно використовувати її в умовах інтенсивного навантаження.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з прецизійним кульковим підшипником для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, кейтеринговому обладнанні, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, що забезпечує тихий хід та стійкість до зносу, з прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 400 кг при швидкості 4 км/год або 250 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг, що робить опору придатною для використання в автомобільній промисловості, кейтерингу, машинобудуванні та інших галузях.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 125 мм має еластичну невмарковану вулканізовану шину, встановлену на полі амідному ободі, що гарантує стійкість до навантажень та зносу. Підшипник колеса представлений прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність опори досягає 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора призначена для широкого спектру застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, вали для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila stainless оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з нержавіючої сталі середнього класу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для забезпечення плавного обертання. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання на візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також на професійних візках для прибирання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila stainless являє собою поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлений з нержавіюча сталь, середня та оснащений дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілен та протектором з термопластичний каучук, встановлене на прецизійний кульковий підшипник, нержавіюча сталь для максимальної довговічності. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візки для кейтеринг та системи доставки їжі, а також професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з дуже важкого сталевого листа з двома перегонами з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованою та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом зі сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з двома перегонами з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 450 кг при швидкості 4 км/год або 360 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 240 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до платформ та обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Поворотний механізм оснащений двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує гладкість обертання та довговічність роботи. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості 6 км/год та 500 кг при швидкості 4 км/год. Zeta призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta - поворотна колісна опора з блокуванням напрямку - оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, а опора обладнана двома перегонами з м'ячем з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне та контрольоване обертання. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус та протектор з полі уретану, відлитого, що забезпечує оптимальне зчеплення та довговічність, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг, а динамічне навантаження становить 320 кг при швидкості 6 км/год та 400 кг при швидкості 4 км/год, що робить її придатною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — оснащена прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, а поворотний механізм складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних із посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 160 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і має протектор з відлитого поліуретану, а корпус колеса виготовлено з алюмінію, що поєднує легкість з достатньою міцністю. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє оптимально розташовувати її в конструкціях різного типу. Опора розраховується на статичне навантаження до 1600 кг, а динамічне навантаження становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує універсальність застосування. Zeta призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні, де потрібна надійна та функціональна колісна опора з можливістю блокування напрямку.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, а опора обладнана двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, а також обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta - поворотна колісна опора з блокуванням напрямку - оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, а опора обладнана двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 200 мм має тіло з алюмінію та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в конструкцію обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Frequently Asked Questions
Переваги точних коліс кулькових підшипників
Прецизійний кульковий підшипник забезпечує плавне, точне кочення з мінімальною грою навіть під великими навантаженнями або при постійному використанні. Вони розроблені для вимогливих промислових і важких застосувань і підтримують продуктивність в різних середовищах - від критичних для гігієни об'єктів до екстремальних температур.
Ролики TENTE з точним кульковим підшипником пропонують різні переваги:
Виняткові характеристики ходу - Точні кулькові підшипники розроблені для мінімальної гри, забезпечуючи плавне, тихе кочення та високоточний рух. Ця точність покращує маневреність та зменшує зусилля оператора навіть у складних умовах роботи.
Висока несуча здатність - Розроблені для підтримки значної ваги, точні кулькові підшипники ідеально підходять для промислових та важких застосувань, де постійна продуктивність під навантаженням є важливою.
Надійний у суворих умовах - Вплив навколишнього середовища мало впливає на точні кулькові підшипники, дозволяючи їм надійно працювати в умовах пилу, вологи або коливань температури.
Низький рівень обслуговування та тривалий термін служби - радіальні радіальні радіальні кулькові підшипники змащуються для тривалої роботи, тобто вони не вимагають майже ніякого обслуговування. Навіть при постійному використанні знос залишається низьким, зменшуючи час простою та потреби в заміні.
Герметичний для гігієни - У галузях промисловості з суворими вимогами до чистоти - таких як медичні технології та харчова промисловість - герметичні точні кулькові підшипники запобігають забрудненню, забезпечуючи дотримання гігієнічних правил, зберігаючи продуктивність кочення.
Типи точних коліс кулькових підшипників
Точні кулькові підшипники можуть бути інтегровані в різноманітні конструкції коліс, кожна з яких адаптована до конкретних експлуатаційних вимог. Незалежно від того, чи є метою максимізації вантажопідйомності, забезпечення корозійної стійкості або дотримання суворих гігієнічних стандартів, точний кульковий підшипник покращує продуктивність кочення у всьому діапазоні. Нижче наведено кілька часто обраних типів коліс з точними підшипниками кулькових коліс.
Точні поворотні ролики кулькових підшипників
Ці ролики поєднують видатні показники кочення прецизійних кулькових підшипників із спритністю поворотної головки. Мінімальна гра кулькового підшипника забезпечує точне вирівнювання коліс, зменшуючи опір коченню та забезпечуючи легке керування напрямком - навіть при маневруванні важкими навантаженнями в обмежених місцях. У нашому асортименті продуктів представлений широкий асортимент поворотних коліс з точними кульковими підшипниками. Серія догляду TENTE Levina є одним із прикладів нашого асортименту продуктів. Корпус виготовлений з армованого скловолокном поліаміду з тонкою вилкою. Levina випускається з різними матеріалами протектора коліс, включаючи гуму, термопластичну гуму та поліуретан литий під тиском - з провідними версіями, доступними для захисту користувачів та електричних пристроїв від електростатичного розряду. Колесо діаметри коливаються від 75 мм до 150 мм, варіанти кріплення включають отвір для болта, пластину та штока. Механізм блокування включає загальний замок, спрямований замок та центральний загальний замок. Наша серія «Левіна» є популярним вибором для медичних візків та професійних меблів.
Високопродуктивні точні кулькові підшипники
Колісні опори для великих навантажень з точними кульковими підшипниками побудовані для максимальної міцності та витривалості. Вони використовують посилені компоненти та підшипникові доріжки, призначені для обробки екстремального тиску без деформації. Точний кульковий підшипник підтримує плавну продуктивність кочення навіть при повному навантаженні, забезпечуючи надійну мобільність з часом. Ця міцна конструкція зменшує знос, запобігає зв'язуванню та забезпечує ефективний рух обладнання в умовах високого попиту. Одним із прикладів з нашого асортименту є серія TENTE Kappa, яка доступна у вигляді фіксованих та поворотних коліс. Залежно від комплектації, Kappa може витримувати навантаження від 300 кг до 3000 кг, діаметр коліс коливається від 80 до 300 мм. Ця серія має зварений міцний сталевий корпус для найвищої вантажопідйомності. Для підвищення безпеки та стабільності поворотні ролики Kappa доступні або з спрямованим замком, або з ергономічною системою повного блокування. Застосовуючи різні умови навколишнього середовища, Kappa випускається з різними матеріалами протектора - починаючи від вулканізованих еластичних шин без слідів до надзвичайно міцного поліаміду.
Точні кулькові підшипникові ролики з нержавіючої сталі
Точні кулькові підшипники з нержавіючої сталі спеціально розроблені для середовищ, де присутня волога, миючі засоби або хімічні речовини. Корпус з нержавіючої сталі захищає від корозії, а герметичні варіанти підшипників захищають компоненти кочення від бруду та рідин, підтримуючи безперебійну роботу та дотримання гігієни. Таке поєднання стійкості до корозії та точності кочення робить їх ідеальними для використання в чутливих або регульованих галузях промисловості. Серед наших продуктів яскравим прикладом служить нержавіюча сталь TENTE Alpha. Він має важкий корпус з нержавіючої сталі з отвором для болта та варіантами кріплення пластини. Alpha stainless пропонує різні варіанти матеріалів протектора, включаючи вулканізовані еластичні шини без слідів та електропровідний ін'єкційний поліуретан. Для забезпечення безпеки на робочому місці ці ролики можуть додатково оснащуватися тотальним замком.
Області застосування для точних коліс кулькових підшипників
Прецизійний кульковий підшипник є ідеальним вибором для транспортного обладнання та техніки, які вимагають виняткових характеристик кочення, точної маневреності та довгострокової надійності. Їх мінімальна гра та висока вантажопідйомність роблять їх надійним рішенням у вимогливих промислових умовах, а їх довговічність забезпечує стабільну продуктивність у повсякденних операціях. У промислових та логістичних умовах вони широко використовуються на виробничих та платформних візках, важких транспортних рішеннях, машинобудуванні та технічному обладнанні тощо, де плавна прокатка під значним навантаженням є важливою. У роздрібних умовах вони пропонують надійну мобільність для таких застосувань, як рулонні клітки, магазинні світильники та візки для покупок, поєднуючи стабільність із простотою переміщення. Критичні для гігієни галузі промисловості, такі як медичні технології, виробництво харчових продуктів та фармацевтика, отримують користь від герметичних точних коліс кулькових підшипників, які запобігають забрудненню, зберігаючи якість прокатки. Версії з нержавіючої сталі особливо цінуються в цих секторах за стійкість до корозії та миючих засобів.