Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400489
Номер продукту:
4681ITP200P63 FlatXL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обла...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інтеграцію опори в конструкцію обладнання. Корпус поворотного вузла містить дві перегони з м’ячем, виготовлені з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого типу, що забезпечує високу міцність конструкції. Колесо діаметром 200 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавний хід і стабільне обертання. Алюмінієвий корпус колеса поєднано з протектором із відлитого поліуретану, що забезпечує зносостійкість та захист підлоги під час експлуатації. Загальна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження становить 1600 кг, а динамічне навантаження складає 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму