Колісні опори з кріпежним отвором під болт
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотна колісна опора Agila із загальним гальмом призначена для мобільного обладнання та меблів. Встановлюється вона за допомогою отвору під болт, до якого кріпляться стандартні гвинти будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол утворюють дві мʼячі перегони, що забезпечують плавне обертання. Колесо діаметром 75 мм оснащене підшипником ковзання та протектором із термопластичного каучуку, який знижує рівень шуму та забезпечує зчеплення з підлогою. Корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 100 мм. Статичне навантаження становить 150 кг, динамічне навантаження становить 75 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником та діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Агила — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для застосування в обладнанні, де потрібна точна та стабільна подача вантажу з можливістю маневрування. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, а монтаж здійснюється за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини, що дозволяє інтегрувати опору в існуючу конструкцію без додаткової доробки. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує необхідну жорсткість і механічну міцність, а поворотний вузол утворений двома мʼячами перегони, які забезпечують плавне обертання на 360 градусів навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 75 мм оснащене протектором із термопластичного каучуку, що гарантує м'яке котіння, зчеплення з підлогою та зниження шуму, а його опора реалізована на прецизійному кульковому підшипнику, що зменшує опір обертанню та подовжує термін служби. Загальна висота опори становить 100 мм, що необхідно враховувати під час проєктування посадкових місць і визначення клірансу. Статичне навантаження на опору становить 150 кг, а динамічне навантаження становить 75 кг при швидкості руху 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, а опору можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено із сталевого листа середньої товщини та оснащено поворотним підшипником типу «Дві мʼячі перегони», що забезпечує вільний поворот колеса. Колесо діаметром 75 мм має підшипник ковзання та протектор із термопластичного каучуку, електричного, а його основа виготовлена з поліпропілену, електричного струмопроводу. Загальна висота опори становить 100 мм. Статичне навантаження опори становить 150 кг, а динамічне навантаження становить 75 кг за швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійну роботу. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотна колісна опора Agila призначена для використання в лікарнях, лікувально-профілактичних закладах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лежаках для догляду, професійних візках для прибирання та меблях та виставкових стендах для магазинів. Монтаж касторів здійснюється за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини через отвір під болт. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне та надійне обертання. Колесо діаметром 75 мм має тіло з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує легкість ходу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 100 мм. Касторія має статичну вантажопідйомність 150 кг та динамічну вантажопідйомність 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє надійно використовувати її в умовах інтенсивного навантаження.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний колісна опора Agila stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середньої якості та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також на професійних візках для прибирання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотна колісна опора Agila stainless типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо» призначена для систем кейтерингу та доставки їжі, а також для професійних візків для прибирання. Кріплення здійснюється через отвір під болт, а кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі середньої марки, а поворотний вузол спирається на два м'ячі перегони, що забезпечує плавне обертання колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має протектор із термопластичного каучуку та корпус із поліпропілену, а колісна опора базується на підшипнику ковзання. Загальна висота виробу становить 160 мм, що дозволяє використовувати опору в компактних конструкціях візків. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, та оснащене конічним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 69 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 100 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 60 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з литої гуми без маркування та обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо складається з поліпропіленового корпусу та протектора з литої гуми без маркування, встановленого на прецизійному кульковому підшипнику діаметром 150 мм. Загальна висота конструкції становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотна колісна опора Agila із загальним гальмом призначена для мобільних конструкцій і забезпечує маневреність та стабільне переміщення навантаження. Кріплення здійснюється через отвір під болт, а монтаж виконується стандартними гвинтами будь-якої довжини. Корпус виготовлено з середнього сталевого листа, а поворотний вузол утворюють дві м'ячі перегони. Колесо діаметром 75 мм оснащено підшипником ковзання, бігова поверхня виконана з литої гуми без маркування, а тіло колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 100 мм. Статичне навантаження становить 120 кг, динамічне навантаження становить 60 кг при швидкості 3 км/год. Застосування: ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарняне обладнання, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, меблі та виставкові стенди для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в меблевій, медичній, торговельній та промисловій техніці. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що дозволяє встановлювати опору за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений із середнього нержавіючого сталевого листа та оснащений двома кульовими підшипниками поворотного вузла, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має підшипник ковзання та литу гуму без маркування, що забезпечує тиху роботу та стійкість до зносу на твердих поверхнях. Пристрій має загальну висоту 160 мм, що дозволяє використовувати його в конструкціях із обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 160 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 80 кг. Такі характеристики роблять опору придатною для ліжок для догляду, возиків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та меблів і виставкових стендів для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в складних умовах експлуатації. Кріплення опори виконане у вигляді отвору під болт, що дозволяє встановлювати виріб за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус опори виготовлений з середнього нержавіючого сталевого листа та оснащений двома кульками перегони, які забезпечують плавний поворот колеса і зменшують зусилля під час маневрування. Колесо має діаметр 150 мм, його обід виготовлений з літої гуми без маркування, а корпус колеса — з поліпропілену. Колесо оснащене підшипником ковзання, що забезпечує стабільну роботу під навантаженням. Загальна висота опори становить 185 мм. Статичне навантаження опори складає 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Agila призначена для ліжок догляду, візків, меблів і медичного обладнання. Кріплення виконується через отвір під болт, а встановлення можливе за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлений із сталевого листа середньої товщини та має два мʼячі перегони, що забезпечують поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм обладнане прецизійним кульковим підшипником, його протектор виготовлений з літої гуми без маркування, а сам корпус колеса з поліпропілену. Загальна висота виробу, від опорної поверхні до верхньої точки, становить 135 мм. Статичне навантаження становить 160 кг, динамічне 80 кг при швидкості 3 км/год. Виріб підходить для лікарняних меблів, будинків для людей похилого віку, професійних візків для прибирання та торгових стендів у магазинах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в різних галузях, зокрема для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних ліжок, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання та меблів і виставкових стендів для магазинів. Кріплення опори виконане у вигляді отвору під болт, а сама опора встановлюється за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини, що забезпечує зручний монтаж на різні типи конструкцій. Корпус опори виготовлений із середнього листового сталевого матеріалу та оснащений двома м'ячами перегонів, які забезпечують плавне поворотне переміщення колеса. Колесо діаметром 125 мм має колісний підшипник класу прецизійний кульковий підшипник і протектор із литої гуми без маркування, що забезпечує стабільне котіння та тихий хід. Полімерний корпус колеса поєднується з іншими елементами конструкції для забезпечення надійності та довговічності. Загальна висота опори становить 160 мм, що враховується під час проєктування габаритів візка чи меблевого виробу. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження — 100 кг при швидкості руху 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila - поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для ліжок догляду, кейтерингових візків, лікарень, будинків для людей похилого віку, професійних прибиральних візків та меблів для магазинів. Кріплення здійснюється через отвір під болт, а кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус поворотного вузла виготовлено із середнього сталевого листа, а сам вузол складається з двох м'ячових перегонів. Колесо діаметром 150 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, має бігову поверхню з литої гуми без маркування та корпус із поліпропілену. Загальна висота виробу становить 185 мм, що забезпечує компактне розміщення під конструкцією. Статичне навантаження становить 160 кг, а динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год. Наведені значення дозволяють використовувати опору в умовах регулярного навантаження.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для надійної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Frequently Asked Questions
Переваги роликів для болтових отворів
Ролики з отворами для болтів - це компактне та дуже адаптоване рішення для застосувань, що вимагають легкої мобільності з гнучкими варіантами встановлення. Характеризуються одним центральним монтажним отвором, вони ідеально підходять для застосувань з обмеженою площею поверхні. Ролики з отворами для болтів доступні в поворотних, нерухомих і гальмованих конструкціях і сумісні з широким спектром матеріалів і розмірів коліс. Це робить їх придатними для меблів, охорони здоров'я та роздрібної торгівлі, де ефективність простору, чиста естетика та надійні показники кочення є ключовими.
Ролики TENTE з фітингом для отворів для болтів пропонують різні переваги:
Дизайн, що економить простір - метод кріплення отворів для болтів вимагає лише одного центрального отвору, що робить ці ролики ідеальними для застосувань з обмеженими поверхнями кріплення.
Гнучка сумісність монтажу - Ролики з отворами для болтів сумісні з широким асортиментом різьбових вставок, розширювальних фітингів або індивідуальних монтажних адаптерів. Така гнучкість дозволяє їх легко інтегрувати в існуючі структури без великих модифікацій.
Легка установка та заміна - Завдяки простій конфігурації з одним отвором, ролики з отворами для болтів можна встановити швидко та надійно, зменшуючи час простою та зусилля з обслуговування.
Мінімалістичний зовнішній вигляд - Без великої монтажної пластини або видимої фурнітури ролики для отворів для болтів допомагають підтримувати обтічний візуальний дизайн, що особливо корисно у видимих додатках, таких як роздрібні меблі.
Типи роликів для болтових отворів
Ролики з отворами для болтів доступні в різних конфігураціях, щоб задовольнити конкретні потреби різних застосувань у секторах охорони здоров'я, меблів та роздрібної торгівлі. Від поворотних і нерухомих коліс до версій з вбудованими гальмами, кожен тип пропонує чіткі переваги в мобільності, безпеці та керованості. Нижче наведено огляд найпоширеніших типів коліс для отворів для болтів та їх типових випадків використання.
Болт на поворотних роликах
Болт на поворотних коліщатках дозволяє без зусиль змінювати напрямок руху, дозволяючи легко переміщувати програми навіть у обмежених місцях або місцях з високим трафіком. Кріплення центрального отвору для болта забезпечує дискретне та економічне з'єднання, особливо корисне для конструкцій, які надають пріоритет як формі, так і функції. Цей тип зазвичай використовується для медичних меблів, таких як тумбочки та душові крісла, медичні візки, такі як вентилятори або візки для діалізу. Болт на поворотних коліщатках також використовується в роздрібних середовищах для таких застосувань, як магазинні світильники та візки для покупок, де плавна маневреність та компактна конструкція є ключовими вимогами.
Болтові ролики з гальмованими отворами
Ролики з гальмованими отворами поєднують точну мобільність з підвищеною безпекою та контролем положення, що робить їх цінним вибором для застосувань, які вимагають як гнучкості, так і надійного нерухомого позиціонування. Залежно від конфігурації, гальмовані ролики TENTE можуть включати системи повного блокування, які одночасно фіксують колесо і поворотну головку, або механізми спрямованого блокування, які перешкоджають поворотній дії для підтримки прямого шляху, дозволяючи при цьому кочення вперед і назад. Інші моделі мають функції переривчастого блокування, які задіюються в певних умовах, забезпечуючи тимчасову підтримку гальмування - ідеально підходить для ситуацій, коли потрібні короткі затримки без повної іммобілізації. Крім того, деякі версії оснащені лише колісними гальмами, що дозволяє зупинити колесо, поки поворотна головка залишається вільною, пропонуючи баланс між рухом та частковим контролем.
Малі ролики з отворами для болтів
Невеликі ролики з отворами для болтів призначені для компактних застосувань, де простір обмежений, але плавна мобільність все ще важлива. Незважаючи на свої розміри, ці ролики забезпечують точну поведінку кочення, тиху роботу та надійну обробку вантажів для легких застосувань. Кріплення отворів для болтів дозволяє забезпечити чисте та стримане з'єднання, що робить їх особливо добре придатними для застосувань, де як естетика, так і функціональність повинні підтримуватися в обмеженому просторі. Наша найменша болтова косилка Stylea вражає загальною висотою всього 33 мм, при цьому дозволяє вантажопідйомність 50 кг на коліщатку. Іншим прикладом невеликого, але здатного ролика для отворів для болтів є наше світло Linea light. При загальній висоті всього 50,5 мм він може переносити до 100 кг на касторку.
Області застосування для болтових фітингових коліс
Ролики з отворами для болтів широко використовуються в галузі охорони здоров'я, роздрібної торгівлі та меблевих застосувань, особливо у випадках, коли компактна установка, чистий дизайн та гнучка мобільність є важливими. Завдяки центральній конструкції кріплення вони особливо добре підходять для застосувань з обмеженим монтажним простором або де важлива естетична інтеграція. У медичних умовах ролики для отворів для болтів використовуються в таких сферах, як тумбочки, душові крісла, візки для ліків та візки для анестезії. Ці налаштування виграють від коліс, які забезпечують плавну та тиху мобільність, а також рішення для кріплення, які дозволяють швидко обслуговувати або замінити в умовах, чутливих до гігієни. У роздрібних умовах ролики для отворів для болтів зазвичай використовуються для магазинних світильників та дисплеїв, а також візків для покупок. Для меблів та мобільних додатків коліщатка для отворів для болтів зазвичай зустрічаються на офісних кріслах, медіа-меблі, а також візках громадського харчування та системах доставки їжі. Їх ненав'язливе кріплення та візуальний мінімалізм дозволяють їм підтримувати як функціональні, так і естетичні вимоги сучасних конструкцій, забезпечуючи при цьому легке переміщення та переналаштування.