Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila
EAN:
4031582361940
Номер продукту:
2477PIO150P30-11
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт, що...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Agila призначена для професійного використання з кріпленням через отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійну роботу. Колесо діаметром 150 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обертається на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Застосовується для ліжок догляду, візків кейтерингу та доставки їжі, лікарського обладнання, меблів у будинках для людей похилого віку, професійних візків прибирання та виставкових стендів магазинів.