- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
-
Колеса за типом підшипника
Колеса за типом підшипника
Колесо 200 mm
Колесо Elastech призначене для касторів і виготовлене зі сталі, залізованої, з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою. Діаметр колеса становить 200 мм при ширині протектора 75 мм. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1000 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для застосування в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором шириною 32 мм з термопластичного каучуку, забезпечує надійну роботу в роликових клітках, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 34,9 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм, оснащене роликовим підшипником для плавного обертання. Максимальна статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, що робить цей продукт ідеальним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з морозної цинку з діаметром 125 мм та шириною протектора 32 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення надійності та довговічності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Довжина втулки становить 35,5 мм, а діаметр отвору під вісь складає 8 мм. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 300 кг та динамічною вантажопідйомністю 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо ідеально підходить для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу, будівництва контейнерів, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих платформ, професійних прибиральних візків, роликових клітин, рішетування, транспортного обладнання та робочих столів.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з морозної цинку з діаметром 150 мм та шириною протектора 32 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення довготривалої експлуатації. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та надійність. Довжина ступиці становить 35,5 мм, а діаметр отвору під вісь дорівнює 8 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Продукт застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, риштуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент, виготовлений з поліпропілену з ободом шириною 37 мм з литої гуми чорного кольору. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина втулки складає 48 мм, а отвір під вісь має діаметр 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год складає 100 кг. Це колесо придатне для застосування в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 35 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, динамічна вантажопідйомність - 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 34 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має діаметр 80 мм з довжиною втулки 44,4 мм та отвором осі діаметром 12,1 мм. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання. Колесо розраховане на статичне навантаження до 250 кг та динамічне навантаження до 125 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 34 мм, довжина втулки становить 44,4 мм, а діаметр отвору під вісь складає 12 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 250 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо ідентичне з корпусом та застосовується в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів, забезпечуючи надійну роботу в умовах помірного навантаження.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колеса. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 40 мм, що забезпечує оптимальну стійкість та маневреність. Втулка колеса має довжину 44,4 мм, а отвір для осі складає 12 мм у діаметрі. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо ідеально підходить для застосування в роликових клітках та меблях, а також для виставкових стендів у магазинах, де потрібна надійність та довговічність.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з шириною протектора 40 мм та діаметром 125 мм. Ступиця колеса має довжину 48 мм, а отвір під вісь становить 12 мм у діаметрі. Колесо обладнане роликовим підшипником та матеріалом протектора, ідентичним корпусу, що забезпечує надійність і довговічність. Статична вантажопідйомність колеса складає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в мобільних системах з помірними навантаженнями.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з поліаміду з діаметром 200 мм та шириною протектора 50 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір під вісь становить 20,1 мм в діаметрі. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та матеріалом протектора, ідентичним корпусу. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність дорівнює 800 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо застосовується в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також у транспортному обладнанні.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з поліаміду важкого з протектором шириною 88 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має діаметр 82 мм з довжиною ступиці 90 мм та отвором осі діаметром 20 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1800 кг, а динамічна вантажопідйомність 900 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні різних галузей промисловості. Колесо має діаметр 200 мм з шириною протектора 45 мм, виготовленого з поліуретану та пінополіуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 53 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Корпус виконаний з поліпропілену, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Колесо розраховане на статичне навантаження 140 кг та динамічне навантаження 70 кг при швидкості руху до 3 км/год. Продукт застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, риштуванні, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та надійність конструкції. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Втулка має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність - 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо рекомендується для застосування в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо застосовується в ришту ванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Колесо має діаметр 160 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці становить 60 мм, а отвір під вісь має діаметр 20 мм. Статична вантажопідйомність складає 700 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 280 кг при швидкості 6 км/год або 350 кг при швидкості 4 км/год. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, каtering-візках, контейнерному будівництві, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, професійних прибиральних візках, роликових клітках, рішетуванні, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліпропілену, з пневматичною шиною профіль блоку шириною 85 мм. Діаметр колеса становить 260 мм, довжина ступиці 74 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 150 кг, динамічна вантажопідйомність також 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Ці характеристики роблять колесо придатним для використання в касторах з середніми навантаженнями.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з пневматичною шиною профіль блоку. Колесо має діаметр 400 мм при ширині протектора 100 мм, довжина ступиці становить 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 3 км/год складає 200 кг.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним роликовим підшипником для забезпечення плавної роботи. Колесо має діаметр 260 мм з шириною протектора 85 мм, покритого пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує надійне зчеплення та амортизацію. Ступиця колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм для стандартного монтажу на касторі. Колесо розраховане на статичну навантажувальну здатність 300 кг та динамічну навантажувальну здатність 150 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для застосування в промислових та комерційних мобільних системах.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним роликовим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм, покритим пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію при русі. Хаб колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм для стандартного кріплення до касторної вузла. Колесо розраховано на статичну вантажопідйомність 400 кг та динамічну вантажопідйомність 200 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання у промислових та комерційних застосуваннях з помірними навантаженнями.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в касторах і виготовлене з пневматичної шини з профілем лінії шириною 100 мм та діаметром 400 мм. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Втулка має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм. Статична вантажопідйомність колеса становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год складає 200 кг, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавної роботи. Колесо має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм, покритого пневматичною шиною з профілем лінії, що забезпечує оптимальну амортизацію та зчеплення. Довжина втулки складає 74 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм, що дозволяє легко встановлювати колесо на касторні вузли. Колесо розраховане на статичну навантажувальну здатність 400 кг та динамічну навантажувальну здатність 200 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання у важких промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм, покритого пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію. Втулка колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для стандартного кріплення. Колесо розраховане на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання у важких промислових касторах та мобільних платформах.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Колесо має діаметр 125 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці становить 60 мм, а отвір під вісь має діаметр 25 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год. Колесо застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.