Колесо 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582318111
Номер продукту:
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Тиха хода
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним роликовим підши...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним роликовим підшипником для забезпечення плавної роботи. Колесо має діаметр 260 мм з шириною протектора 85 мм, покритого пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує надійне зчеплення та амортизацію. Ступиця колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм для стандартного монтажу на касторі. Колесо розраховане на статичну навантажувальну здатність 300 кг та динамічну навантажувальну здатність 150 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для застосування в промислових та комерційних мобільних системах.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями