- Головна
- Ролики та колеса
- Моторні системи
-
Integral assist
Integral assist
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це коліщатко для електромобільності з поворотною конструкцією, призначене для встановлення на вузли, що потребують маневреності, та має наступні технічні характеристики: тип кріплення — стрижень з кулачковим відводом для смуг профілю, коротка версія; діаметр колеса становить 150 мм; протектор виготовлений з поліуретану, відлитого; корпус колеса — зі сталі, заліза. Корпус має поворотний тип із центральним, повним або блокуванням напряму. Виріб призначений для застосування у таких сферах: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, ліжка для лікарень, лікарні, візки для ліків, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори, будинки для людей похилого віку та пансіонати.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це поворотний колісний castor для електромобільних засобів, що поєднує в собі функції допоміжного колеса та опори, призначений для використання у вózках та обладнанні, де потрібна висока маневреність. Виріб має тип "Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія" і оснащений колесом діаметром 150 мм. Протектор колеса виготовлений з поліуретану, що забезпечує низький рівень шуму та добре зчеплення, а корпус колеса виконано зі сталі та заліза, що гарантує міцність і стійкість до навантажень. Корпус має тип "Поворотний Колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку", що дозволяє фіксувати напрямок руху. Пристрій призначено для застосування у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для лікарень, вентиляторах та будинках для людей похилого віку і пансіонатах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це колісна опора для електромобільності, виготовлена у типі «Стрижень з кулачковим отвором для смуги профілю, коротка версія», що забезпечує точне кріплення та просту інтеграцію в конструкцію. Колесо має діаметр 150 мм і оснащене протектором з поліуретану, який відрізняється високою зносостійкістю та відносно низьким рівнем шуму під час руху. Корпус колеса виготовлено зі сталі, що гарантує міцність і надійність у навантажених режимах експлуатації. Опора має поворотний корпус із центральним колісним підшипником, що дозволяє виконувати повний поворот або блокування напрямку руху, забезпечуючи стабільність і керованість. Виріб призначений для застосування у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні, а також для комп'ютерів на колесах, візків для діалізу, ліжок для лікарень, лікарень, візків для ліків, медсестринських візків, носилок, ультразвукових апаратів, вентиляторів і будинків для людей похилого віку та пансіонатів.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це коліщатко-опора для електромобільності, призначене для використання з медичними та побутовими засобами пересування, а саме: візками для анестезії, C-дугами, КТ-сканерами, МРТ, рентгенівськими апаратами, комп’ютерами на колесах, візками для діалізу, лижками для лікарень, ліжками для ліків, медесетринськими візками, носилками, ультразвуковими апаратами, вентиляторами та будинками для людей похилого віку та пансіонатів. Конструкція має тип «Стрижень з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія» і оснащена поворотним колісним вузлом з центральним, повним або блокуванням напрямку. Діаметр колеса становить 150 мм. Протектор виготовлений з поліуретану, що забезпечує низький опір кочення, а корпус колеса виготовлений зі сталі та заліза, що гарантує міцність і стійкість до навантажень. Корпус має тип «Поворотна колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку», що дозволяє надійно фіксувати напрямок руху.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це висококласне колісне опорне рішення для електромобільності, що поєднує в собі поворотну колісну опору з центральним, повним або блокуванням напрямку руху, призначену для обладнання, яке потребує маневреності та стабільності. Виріб належить до типу «Стриження з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія», що забезпечує точне кріплення та просту інтеграцію в конструкцію. Діаметр колеса становить 150 мм, що забезпечує плавний хід по нерівних поверхнях і зменшує навантаження на раму. Протектор виготовлений з поліуретану, який має високу зносостійкість, низький рівень шуму та добре зчеплення з підлогою, а також стійкість до відлипання. Корпус виконаний зі сталі з вмістом заліза, що гарантує міцність конструкції та тривалий термін експлуатації. Застосовується для відвідування вузькими проходами у медичних закладах, лікарнях, для ультразвукових апаратів, вентиляторів, ліжок для людей похилого віку та пансіонатів.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це компонент для електромобільності, а саме колісна опора (касторне колесо) у вигляді стрижня з кульковим отвором для смуг профілю, яка застосовується у виробах для медичних та допоміжних засобів, включаючи: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для лікарень, візки для діалізу, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори, а також будинки для людей похилого віку та пансіонати. Колесо має діаметр 150 мм і оснащене протектором із поліуретану, який забезпечує зчеплення та тихий рух, а корпус виготовлений зі сталі та заліза, що гарантує міцність конструкції. Тип кріплення — поворотний, колісна опора із центральним, повним або блокувальним напрямком, що дозволяє регулювати рух у потрібному напрямку та фіксувати колесо при зупинці. Відповідає стандартному типу кріплення зі стрижнем для смуг профілю, коротка версія.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це коліщатко-опора для електромобільності, виконане за типом «Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія», тобто з кулачковим отвором для смуг профілю у короткому виконанні. Колесо має діаметр 150 мм і оснащене протектором із поліуретану, стійкого до відлипання, та корпусом зі сталі з залізовмістом. Корпус виконаний як поворотна колісна опора із центральним, повним або блокувальним напрямом, що забезпечує стабільне керування та фіксацію напряму руху. Виріб призначений для застосувань у таких галузях, як візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, лікарняні ліжка, візки для ліків, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори, а також будинки для людей похилого віку та пансіонати.
Frequently Asked Questions
Що таке Integral assist?
Наш Integral assist — це моторизований ролик, який забезпечує лікарняним і доглядовим ліжкам допоміжний привід, точне керування та безпечне гальмування. Integral assist також доступний як повноцінна система WeAssist™. WeAssist™ — це спільна торгова марка LINAK і TENTE. Система складається з кількох компонентів. Ролики Integral і Integral assist постачаються компанією TENTE. Акумулятор і блок керування постачаються компанією LINAK.
Дізнайтеся більше про WeAssist™
Що таке WeAssist™?
WeAssist — це інноваційне рішення для мобільності, яке дає змогу медичному персоналу значно легше переміщувати лікарняне ліжко з точки A в точку B без допомоги другої людини. Система реєструє імпульси, які користувач передає ліжку руками, і завдяки інтелектуальному програмному забезпеченню та ролику TENTE Integral Assist забезпечує необхідну підтримку майже для будь-якого маневру переміщення. По суті, це схоже на електровелосипед:
Медичний працівник починає рух — а WeAssist забезпечує відповідну підтримку. Це рішення для мобільності полегшує початок руху та уповільнення. Воно допомагає рухатися прямо й полегшує маневрування на поворотах. Також воно забезпечує додаткову підтримку, коли медичному персоналу потрібно подолати підйом. На схилах система зменшує швидкість і компенсує велику вагу ліжка. Іншими словами: щоразу, коли потрібна допомога, вона надає саме ту підтримку, яку забезпечила б друга людина під час транспортування ліжок і пацієнтів.
Ще одна ключова перевага: медичний працівник просто стає поруч із ліжком і починає. Попередні знання або вступне навчання? Не потрібні. Користування є повністю інтуїтивним. Відповідно до девізу: Easy going.
Які переваги пропонує WeAssist™?
Інтуїтивне використання - Без навчання, без бар’єрів: WeAssist™ зрозумілий одразу
Система WeAssist™ вражає повністю інтуїтивним використанням. Доглядовий персонал може почати роботу відразу без попереднього інструктажу: система автоматично розпізнає імпульси руху й підтримує кожен маневр.
Більше часу для діяльності, орієнтованої на пацієнта - Кращий догляд за пацієнтами
Завдяки WeAssist™ доглядовому персоналу не потрібно витрачати більшу частину свого часу на маневрування лікарняними ліжками. Завдяки цьому пацієнти отримують більше уваги — і відпочинок, якого вони так гостро потребують.
Більше часу для діяльності, орієнтованої на пацієнта
Завдяки WeAssist™ доглядовому персоналу не потрібно витрачати більшу частину свого часу на маневрування лікарняними ліжками. Завдяки цьому пацієнти отримують більше уваги — і відпочинок, якого вони так гостро потребують.
Зменшення фізичного навантаження - WeAssist™ покращує ергономіку
Завдяки підтримці системи WeAssist™ переміщення лікарняного ліжка значно менше навантажує м’язи та суглоби. Це рішення для мобільності допомагає запобігати неправильній поставі та забезпечує транспортування пацієнтів, дружнє до спини й енергоощадне.
Оптимізовані робочі процеси - Максимізує ефективність використання ресурсів
WeAssist™ — це більше, ніж просто технічний засіб: це стратегічний внесок у зменшення навантаження на доглядовий персонал, підвищення ефективності та скорочення витрат.
Проста модернізація & зниження витрат - Інтеграція в наявні ліжка
Система WeAssist™ складається з трьох елементів, які можна легко й економічно інтегрувати в наявні системи ліжок: блока керування LINAK, ролика TENTE Integral assist і літій-іонного акумулятора LINAK із вбудованим зарядним пристроєм.
Оцініть WeAssist™ наживо й у всій повноті!
Готові покращити умови праці медичних фахівців? Віддаєте перевагу тому, щоб ми відвідали вас безпосередньо на місці? Жодних проблем: чи то ваше виробниче підприємство, лікарня або заклад догляду, наші експерти приїдуть до вас і привезуть із собою наше рішення для мобільності. Це дасть вам можливість оцінити WeAssist наживо у вашому звичному робочому середовищі.
Альтернативно ми хотіли б запросити вас ближче познайомитися з WeAssist разом із нами в TENTE Campus у Вермельскірхені, Німеччина. Там ви знайдете складну трасу, яка дасть змогу випробувати широкий спектр ситуацій переміщення з нашими революційними рішеннями для мобільності — від маневрування на поворотах до подолання підйомів і спусків.
Звучить цікаво? Зв’яжіться з нашими експертами вже зараз!
WeAssist™ створено відповідно до суворих стандартів гігієни
Гігієна відіграє вирішальну роль для лікарняних роликів. Саме тому наші ролики й колеса без компромісів відповідають найсуворішим стандартам гігієни. Система WeAssist була спеціально розроблена для частого очищення в мийних установках. Звісно, ми також підтримуємо наших клієнтів у сфері охорони здоров’я широким спектром інших рішень для мобільності, які забезпечують довготривалу мийність, виняткову довговічність і переміщення без слідів.
Щоб ефективно запобігати іржі та корозії, усі металеві компоненти наших роликів і коліс, що постійно миються, виготовлені з нержавіючої сталі. Крім того, у багатьох наших розробках використовуються стійкі до гідролізу матеріали, які зберігають свої властивості й функціональність навіть після тривалого впливу води та, завдяки своїм відмінним характеристикам, допомагають зменшити утворення потенційно шкідливих бактерій, вірусів, грибків та інших патогенних мікроорганізмів.
Ще одне рішення з нашого портфоліо, яке допомагає підтримувати стандарти гігієни: колеса, що не залишають слідів і мають знижене стирання. Вони залишають менше залишків на підлогах і є важливим елементом у запобіганні перехресному забрудненню між різними зонами.
WeAssist™ отримав нагороду Red Dot Award за Product Design 2025
Наш новаторський дух і сміливість до змін були винагороджені: з WeAssist ми розробили інноваційну систему роликів, яка встановлює нові стандарти у транспортуванні ліжок і пацієнтів, — і тепер вона отримала заслужене визнання!
Премія Red Dot Design Award — один із найважливіших дизайнерських конкурсів у світі. У категорії Product Design щороку обираються найкращі промислово виготовлені продукти.
І у 2025 році WeAssist увійшов до числа лауреатів! Уперше представлена широкій аудиторії на виставці MEDICA в Дюссельдорфі наприкінці 2024 року, наша мобільна система вже впевнено рухається до того, щоб стати великим успіхом.