- Головна
- Промисловість
- Охорона здоров’я
- Медичні меблі
-
Мобілізація та спеціальні потреби
Колісні опори та колеса для особливих потреб
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з протектором з інжекційного поліуретану та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, комп'ютери на колесах, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, а також офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для медичного, офісного та професійного обладнання. Кріплення типу «Тверда Стриженень» забезпечує жорстку фіксацію опори до конструкції. Корпус поворотного вузла оснащено прецизійним кульковим підшипником і виготовлено з поліаміду. Колесо діаметром 100 мм має прецизійний кульковий підшипник, протектор із поліуретану (інжекційний) та корпус з поліаміду. Загальна висота опори становить 120 мм. Статичне навантаження становить 240 кг, динамічне навантаження становить 120 кг при швидкості 3 км/год. Сфери застосування: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, лікарняні та аптечні візки, засоби мобілізації, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні меблі, підіймачі для пацієнтів, крісла-рекляйнери, хірургічні крісла, крісла для процедур, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для мобільного обладнання, що потребує точного маневрування та фіксації руху. Кріплення типу «Тверда Стрижень» забезпечує жорстке з'єднання опори з несучою конструкцією виробу. Корпус виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм обладнано прецизійним кульковим підшипником, а протектор виконано з інжекційного поліуретану, що забезпечує зносостійкість і зчеплення з підлогою. Загальна висота опори становить 120 мм. Статичне навантаження становить 240 кг, динамічне навантаження становить 120 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок, крісел, медичних візків, офісних меблів, вентиляторів та систем доставки їжі, а також придатна для експлуатації в медичних, офісних та промислових умовах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Лінея є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, яка призначена для використання в складних умовах експлуатації та має модульну конструкцію. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту та надійну інтеграцію опори в конструкцію виробу. Корпус опори, який є механічно міцною основою конструкції, виготовлено з поліаміду, що поєднує низьку вагу з високою стійкістю до ударних навантажень. Поворотний вузол реалізовано на основі прецизійного кулькового підшипника, що забезпечує плавне обертання та точне позиціонування колеса під будь-яким кутом. Колесо діаметром 100 мм має протектор із поліуретану з ін'єкційним формуванням, який забезпечує зчеплення з різними поверхнями, зменшення шуму та захист підлоги. Загальна висота опори становить 124 мм, що дозволяє використовувати її у виробах із обмеженим вертикальним простором. Статичне навантаження опори становить 240 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 120 кг. Опора призначена для застосування у медичному обладнанні, офісних меблях, кейтерингу, медсестринських візках, системах доставки їжі та інших виробах, що потребують надійного пересування.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Лінея — це поворотна колісна опора з блокуванням напрямку, призначена для застосування в медичному, офісному та промисловому обладнанні, де потрібні стабільний рух і точне керування. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижня, що забезпечує жорстке з'єднання з корпусом меблів або обладнання без додаткового люфту. Корпус опори виготовлений з поліаміду та з'єднаний з колесом через прецизійний кульковий підшипник, який забезпечує плавне поворотне переміщення навколо вертикальної осі та мінімальний опір при обертанні. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене протектором із поліуретану, інжекційного типу, що забезпечує низький рівень шуму, добре зчеплення з підлогою та захист покриттів. Загальна висота опори становить 145 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим просвітом. Статичне навантаження становить 260 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 130 кг, що визначає допустиме робоче навантаження для експлуатації виробу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для обладнання та меблів, що потребують точного керування рухом. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижня, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією виробу. Корпус опори виготовлено з поліамідʼу, який поєднує необхідну міцність із малою масою та стійкістю до механічних впливів. Всередині корпусу розміщено прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує плавне поворот колеса навколо вертикальної осі та точне наведення напряму руху. Колесо діаметром 125 мм має протектор з поліуретану, ін'єкційного типу, який забезпечує низький рівень шуму, добре зчеплення з підлогою та стійкість до зносу. Загальна висота опори становить 145 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим вертикальним простором. Статичне навантаження на одне колесо становить 260 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 130 кг. Опора призначена для застосування в медичних, офісних, медсестринських та інших закладах, де важливі маневреність і надійність.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 120 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник гарантує безшумну роботу. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 143 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 110 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 220 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках різного призначення.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з протектором з інжекційного поліуретану та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, комп'ютери на колесах, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, а також офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для забезпечення тихого ходу. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 145 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діагностичне обладнання, ліжка для догляду, системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 124 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, лікарні, мобілізацію, будинки для людей похилого віку, медсестринські візки, офісні меблі, підіймачі для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, ліжок для догляду, ультразвукових апаратів, кейтерингових систем, крісел-реклайнерів та інших медичних, офісних і професійних меблів. Фітинг виконано у вигляді прямокутної пластини з відстанню між отворами під болт США, що забезпечує надійне кріплення опори до несучої конструкції. Корпус виготовлено з поліаміду і оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне поворотне переміщення опори. Колесо діаметром 100 мм має бігову поверхню з інжекційного поліуретану та тіло з поліаміду, а його обертання забезпечує прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота опори становить 124 мм. Статичне навантаження опори складає 240 кг, динамічне навантаження становить 120 кг при швидкості руху 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Linea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для медичного обладнання, ліжок, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, офісних меблів, вентиляторів та професійних візків. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини з відстанню між отворами під болт США, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлено з поліаміду та оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне поворотне переміщення. Колісний елемент діаметром 125 мм має тіло з поліаміду, протектор з поліуретану інжекційного типу та прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує стабільну роботу колеса. Загальна висота виробу становить 148 мм. Статичне навантаження опори становить 260 кг, динамічне навантаження становить 130 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для медичного, офісного та іншого обладнання, що потребує точного керування рухом. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує з'єднання опори з несучою конструкцією виробу. Корпус виготовлено з поліаміду, а всередині встановлено прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує поворот колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має прецизійний кульковий підшипник і бігову поверхню з інжекційного поліуретану. Загальна висота опори становить 124 мм, що є визначальним габаритним параметром під час монтажу. Статичне навантаження становить 240 кг, а динамічне навантаження становить 120 кг за швидкості руху 3 км/год. Виріб призначений, зокрема, для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських апаратів, ліжок для догляду, медсестринських візків, візків для ліків, крісел-рекляйнерів, офісних меблів, підіймачів для пацієнтів, ультразвукових апаратів та професійних візків для приладів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для сучасного обладнання, що потребує точного та надійного переміщення. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини з відстанню отвору під болт США, що забезпечує просту та міцну інтеграцію з конструкцією виробу. Корпус опори виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання поворотного вузла та стабільне позиціонування колеса. Колесо діаметром 100 мм має протектор із поліуретану з інжекційним формуванням, що забезпечує зносостійкість, низький рівень шуму та надійне зчеплення з поверхнею. Загальна висота виробу становить 124 мм, що дозволяє встановлювати його в обладнанні з обмеженим монтажним простором. Статичне навантаження опори становить 240 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 120 кг. Опора призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських апаратах, ліжках для догляду, медсестринських візках, офісних меблях, підіймачах для пацієнтів, кріслах-рекляйнерах, хірургічних роботах, кріслах для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Linea призначена для точного маневрування обладнання з фіксацією вибраного напряму руху. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує зчеплення з підлогою та низький рівень шуму. Загальна висота опори становить 148 мм. Статичне навантаження становить 260 кг, динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 130 кг. Опора призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для догляду, кейтерингових та діалізних візків, комп'ютерів на колесах, медсестринських візків, візків для ліків, будинків для людей похилого віку, офісних меблів, підіймачів для пацієнтів, ультразвукових апаратів, вентиляторів та професійних візків для приладів.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для застосування в медичних, офісних, побутових та промислових установах, зокрема на візках для анестезії, інструментальних столах, кріслах-рекламерах і вентиляторах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини з відстанню отвору під болт США, що забезпечує просту й надійну установку на несучу конструкцію. Корпус опори виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол складається з прецизійного кулькового підшипника, який забезпечує плавне обертання на 360 градусів та стабільне позиціонування колеса. Колесо має діаметр 125 мм, його протектор виготовлено з поліуретану, ін'єкційного, що забезпечує низький рівень шуму, зчеплення з підлогою та зносостійкість. Загальна висота опори становить 148 мм, що необхідно враховувати під час проєктування посадкових місць і вільного простору під конструкцією. Статичне навантаження опори становить 260 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год дорівнює 130 кг, що відповідає вимогам до експлуатації в умовах постійного навантаження.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з протектором з поліуретану інжекційного електричного типу та прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 130 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каtering системи, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше спеціалізоване обладнання.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках різного призначення.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для мобільного переміщення меблів, медичного та офісного обладнання. Тип кріплення – отвір під болт, що забезпечує надійне з'єднання опори з несучою конструкцією виробу. Корпус опори виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавний обертальний рух колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм встановлюється на прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі, що зменшує тертя та підвищує експлуатаційний ресурс. Бігова поверхня колеса виконана з поліуретану інжекційного типу, а корпус колеса – з поліаміду. Загальна висота опори становить 118 мм. Статичне навантаження опори становить 240 кг, динамічне навантаження при швидкості 3 км/год – 120 кг.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, що призначена для стабільного переміщення меблів і обладнання різних типів, включно з візками для анестезії, C-дугами, КТ-сканерами, МРТ, рентгенівськими апаратами, ліжками для догляду, медсестринськими візками та офісними меблями. Кронштейн опори кріпиться за допомогою відвору під болт, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією виробу. Корпус опори виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, що гарантує плавне обертання на 360 градусів і точне керування напрямком руху. Колесо діаметром 100 мм має бігову поверхню з поліуретану, ін'єкційного типу, яка забезпечує низький рівень шуму, добре зчеплення з підлогою та захист покриттів. Загальна висота опори становить 118 мм, що дозволяє використовувати її в обладнанні з обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 240 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 120 кг. Наведені значення слід враховувати під час розрахунку загальної маси виробу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Лінея — це поворотна колісна опора з блокуванням напряму, призначена для застосування в медичних, офісних та промислових виробах, зокрема в ліжках для догляду, візках для аптек, медустановках і кріслах-рекламерах. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просту та надійну фіксацію опори до несучої конструкції виробу. Корпус опори виготовлений з полііаміду і містить прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі, який забезпечує плавне обертання на 360 градусів і стабільний хід без зайвого люфту. Колесо діаметром 100 мм має протектор з поліуретану ін'єкційного типу, що забезпечує низький рівень шуму, добре зчеплення з підлогою та захист покриттів від подряпин. Загальна висота опори становить 118 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим просвітом. Статичне навантаження на одну опору складає 240 кг, а динамічне навантаження становить 120 кг за швидкості руху 3 км/год. Перевищення вказаних значень навантаження не допускається, оскільки це може призвести до деформації колеса, пошкодження підшипника або порушення роботи механізму блокування.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для медичного обладнання, офісних меблів, систем доставки та спеціалізованих візків у лікарнях і закладах догляду.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Linea призначена для медичного, промислового та офісного обладнання, зокрема анестезійних візків, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських систем, ліжок для догляду та офісних меблів. Кріплення має тип «Тверда Стриженень», що забезпечує надійне з'єднання опори з несучою конструкцією виробу. Корпус опори виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол基于 прецизійного кулькового підшипника, що забезпечує плавне та точне обертання. Колесо діаметром 100 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, а протектор виготовлено з інжекційного поліуретану. Загальна висота опори становить 120 мм. Статичне навантаження складає 240 кг, динамічне навантаження становить 120 кг при швидкості 3 км/год.