Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Linea
EAN:
4031582368734
Номер продукту:
5941UAP100R05-22 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для медичного, офісного та професійного обладнання. Кріпле...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для медичного, офісного та професійного обладнання. Кріплення типу «Тверда Стриженень» забезпечує жорстку фіксацію опори до конструкції. Корпус поворотного вузла оснащено прецизійним кульковим підшипником і виготовлено з поліаміду. Колесо діаметром 100 мм має прецизійний кульковий підшипник, протектор із поліуретану (інжекційний) та корпус з поліаміду. Загальна висота опори становить 120 мм. Статичне навантаження становить 240 кг, динамічне навантаження становить 120 кг при швидкості 3 км/год. Сфери застосування: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, лікарняні та аптечні візки, засоби мобілізації, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, офісні меблі, підіймачі для пацієнтів, крісла-рекляйнери, хірургічні крісла, крісла для процедур, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк