Пневматичні колеса
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліпропілену, з пневматичною шиною профіль блоку шириною 85 мм. Діаметр колеса становить 260 мм, довжина ступиці 74 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 150 кг, динамічна вантажопідйомність також 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Ці характеристики роблять колесо придатним для використання в касторах з середніми навантаженнями.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з пневматичною шиною профіль блоку. Колесо має діаметр 400 мм при ширині протектора 100 мм, довжина ступиці становить 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 3 км/год складає 200 кг.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним роликовим підшипником для забезпечення плавної роботи. Колесо має діаметр 260 мм з шириною протектора 85 мм, покритого пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує надійне зчеплення та амортизацію. Ступиця колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм для стандартного монтажу на касторі. Колесо розраховане на статичну навантажувальну здатність 300 кг та динамічну навантажувальну здатність 150 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для застосування в промислових та комерційних мобільних системах.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним роликовим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм, покритим пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію при русі. Хаб колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм для стандартного кріплення до касторної вузла. Колесо розраховано на статичну вантажопідйомність 400 кг та динамічну вантажопідйомність 200 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання у промислових та комерційних застосуваннях з помірними навантаженнями.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в касторах і виготовлене з пневматичної шини з профілем лінії шириною 100 мм та діаметром 400 мм. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Втулка має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм. Статична вантажопідйомність колеса становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год складає 200 кг, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавної роботи. Колесо має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм, покритого пневматичною шиною з профілем лінії, що забезпечує оптимальну амортизацію та зчеплення. Довжина втулки складає 74 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм, що дозволяє легко встановлювати колесо на касторні вузли. Колесо розраховане на статичну навантажувальну здатність 400 кг та динамічну навантажувальну здатність 200 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання у важких промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм, покритого пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію. Втулка колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для стандартного кріплення. Колесо розраховане на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання у важких промислових касторах та мобільних платформах.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим зі сталі аркуша з діаметром 200 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор представлений пневматичною шиною з профілем лінії, що забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію при русі. Ступиця колеса має довжину 58 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для надійного кріплення до касторного механізму. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо придатним для середньовантажних касторних систем.
Frequently Asked Questions
Переваги пневматичних коліс
Пневматичні колеса призначені для забезпечення виняткової амортизації та плавної рухливості навіть на нерівних або зовнішніх поверхнях. Їх наповнені повітрям шини пом'якшують навантаження від вібрацій та ударів, захищаючи як вантаж, так і саме обладнання. Портфоліо TENTE включає різні профілі (лінійний та блоковий профіль), колісні центри (пресована сталь або поліпропілен) та варіанти підшипників, що задовольняють різні індивідуальні потреби в мобільності. Хоча конструкція шини та форма профілю впливають на демпфування та зчеплення з дорогою, корпус касинки однаково вирішальний для загальної вантажопідйомності, стабільності та довговічності. Вибір правильної комбінації колеса-корпус забезпечує безперебійну роботу, безпеку та стабільну продуктивність у вашому застосуванні.
Пневматичні колеса TENTE пропонують різні ключові переваги:
Видатне поглинання ударів - шини, наповнені повітрям, діють як подушка, пригнічуючи удари та вібрації, які виникають на нерівній землі, порогах та вуличних маршрутах. Це робить пневматичні колеса сильним вибором для перевезення вантажів на пересіченій місцевості.
Рух з низьким рівнем шуму - м'який, гнучкий протектор зменшує шум кочення та забезпечує плавний рух навіть на пересіченій місцевості. Таким чином пневматичні колеса сприяють тихішому робочому середовищу.
Надійна тяга на нерівних поверхнях - Завдяки наявності блокових або лінійних малюнків протектора пневматичні колеса підтримують надійне зчеплення з гравієм, вуличними доріжками та нерівними підлогами. Це покращує контрольовану керованість і курсову стійкість у складних умовах.
Захист підлоги та обладнання - м'яка шина розподіляє навантаження на більшу ділянку контакту, знижуючи точковий тиск та мінімізуючи пошкодження підлоги. Зменшення ударних сил також зменшує знос каркасів для нанесення, фурнітури та вантажів, що транспортуються.
Види пневматичних коліс
Пневматичні колеса TENTE пропонуються з різними профілями та центрами відповідно до вашого випадку використання. Типові варіанти включають шини з розривним профілем або блоковим профілем на пресованих сталевих або поліпропіленових центрах та роликових підшипниках, а також версії з точними кульковими підшипниками для зменшення зусиль штовху/тяги. Поєднання кожного колеса з відповідним корпусом касинки забезпечує необхідну вантажопідйомність, стабільність і довговічність при щоденній експлуатації.
Пневматичні колеса з Rip-профілем
Пневматичні колеса RIP-профілю створені для плавного прямого кочення на твердих поверхнях, таких як бетон, асфальт та бруковані доріжки. Розриви діють як напрямні, які утримують колесо в русі туди, куди ви направляєте його, тому програми можна легко переміщати та залишатися на курсі з меншими зусиллями - незалежно від того, штовхаєте ви чи буксируєте. Наше портфоліо включає різноманітні конфігурації - різні розміри, матеріали корпусу коліс та підшипники. Наші пневматичні колеса з розривним профілем міцних повітряних шин TENTE Puretech доступні в діаметрах коліс 200 мм або 400 мм. Наші варіанти 200 мм пропонують вантажопідйомність 75 кг на колесо, тоді як варіанти 400 мм здатні обробляти навантаження до 250 кг на колесо.
Пневматичні колеса з блок-профілем
Блочно-профільні пневматичні колеса розроблені для високої тяги та стійкості на нерівних, м'яких або зовнішніх поверхнях. Яскраво виражений малюнок протектора зачіпає такі поверхні, як гравій, трава та нерівні доріжки, підтримуючи надійну тягу під час стартів, зупинок та поворотів під навантаженням. Заповнена повітрям шина пом'якшує нерівності та нерівності, захищаючи навантаження та підвищуючи комфорт керованості. Наші пневматичні колеса з блочно-профільними міцними повітряними шинами TENTE Puretech доступні в діаметрах коліс 260 мм і 300 мм. Залежно від конфігурації ці пневматичні колеса можуть витримувати навантаження від 150 кг до 200 кг кожне. Одним з представників цього типу пневматичних коліс є наша серія коліс PQO. Він має центр колеса з поліпропілену в поєднанні з підшипником ковзання і може бути налаштований з різними діаметрами отвору осі, довжиною маточини та номіналом шарів.
Області застосування пневматичних коліс
Пневматичні колеса вибираються там, де потрібно амортизація, шумоконтроль та плавний рух по нерівній землі. Заповнена повітрям шина пом'якшує удари та вібрацію, щоб захистити як навантаження, так і обладнання. Для більшості застосувань колесо має бути поєднане з відповідним корпусом касилки - відповідним необхідним навантаженням, навколишнім середовищем та завданням - щоб забезпечити правильний показник навантаження, бічну стійкість та термін служби. У промислових умовах пневматичні колеса підтримують такі програми, як обладнання для утилізації відходів, агрегати для будівництва контейнерів, верстатобудування тощо, забезпечуючи надійне переміщення через відкриті двори, зони завантаження та чорнові підлоги. Їх відмінне демпфування вібрацій також робить їх звичайним вибором для виробників кераміки та скла, де делікатними товарами потрібно поводитися обережно. Наприклад, у логістиці вони допомагають підтримувати безперебійний рух рулонних піддонів та ляльок, рулонних кліток та систем поштової логістики.