Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Puretech air призначене для використання в касторах і виготовлене з пневматичної шини з профілем лінії шириною 100 мм та діаметром 400 мм. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Втулка має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм. Статична вантажопідйомність колеса становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год складає 200 кг, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Загальна вага
2,46 kg
Назва продукту
Puretech air
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
55 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь аркуша
Матеріал протектору
Пневматична шина, профіль лінії
Діаметр отвору Вісь
20 mm
Довжина хаба
74 mm
Протектор
100 mm
Діаметр
400 mm
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями