Колісні опори для великих навантажень
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Фіксований Колісна опора 160 mm
Alpha stainless — це фіксована колісна опора, призначена для професійного використання у вимогливих умовах експлуатації. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення на опорних конструкціях. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує стійкість до корозії та забезпечує довговічність виробу в агресивних середовищах. Колесо має діаметр 160 мм та оснащене підшипником ковзання, що забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя. Тіло колеса виготовлено з поліаміду, а його поверхня ідентична корпусу колеса, що забезпечує оптимальне зчеплення та рівномірний розподіл навантаження. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 1000 кг та динамічне навантаження до 500 кг при швидкості руху 4 км/год. Виріб призначений для використання у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих і платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм виготовлене з поліаміду з протектором, ідентичним корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Фіксована Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання забезпечує плавний рух колеса діаметром 250 мм. Загальна висота опори становить 290 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год та 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 240 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до платформ та обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Поворотний механізм оснащений двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та стійкість до корозії. Колесо діаметром 125 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує гладкість обертання та довговічність роботи. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості 6 км/год та 500 кг при швидкості 4 км/год. Zeta призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — оснащена прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, а поворотний механізм складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних із посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 160 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і має протектор з відлитого поліуретану, а корпус колеса виготовлено з алюмінію, що поєднує легкість з достатньою міцністю. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє оптимально розташовувати її в конструкціях різного типу. Опора розраховується на статичне навантаження до 1600 кг, а динамічне навантаження становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує універсальність застосування. Zeta призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні, де потрібна надійна та функціональна колісна опора з можливістю блокування напрямку.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, а опора обладнана двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, а також обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1100 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 440 кг при швидкості 6 км/год та 550 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta - поворотна колісна опора з блокуванням напрямку - оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, а опора обладнана двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 200 мм має тіло з алюмінію та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в конструкцію обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що робить цю опору придатною для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до платформ та обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та стійкість до навантажень, а система повороту складається з двох перегонів з м'ячем, виконаних з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником та має протектор з відлитого поліуретану на алюмінієвому корпусі, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год. Ця опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючого сталевого виконання. Колесо діаметром 125 мм виготовлене з важкого поліаміду з протектором ідентичним корпусу колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з сталевого листа дуже важкого типу з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем підсиленого або нержавіючого сталевого виконання. Колесо діаметром 160 мм виготовлено з важкого поліаміду з протектором ідентичним корпусу колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з дуже важкого сталевого листа з поворотним механізмом на двох перегонах з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо для поверхні кочення та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих і платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з високоякісних матеріалів для важких умов експлуатації. Корпус виконано зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі конструкції. Колесо діаметром 125 мм має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота конструкції становить 164 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 700 кг при швидкості 4 км/год або 560 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1400 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Zeta — фіксована колісна опора, обладнана прямокутною пластиною для монтажу, виготовлена з високоякісного сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та мінімальне тертя. Матеріал протектора колеса ідентичний корпусу колеса, а сам корпус виготовлений з важкого поліаміду, що забезпечує стійкість до механічних навантажень та зносу. Загальна висота опори становить 164 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати пристрій у різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність досягає 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 560 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість використання залежно від умов експлуатації. Zeta призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, а також у транспортному обладнанні, де необхідна висока надійність та стабільність роботи.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Zeta - це фіксована колісна опора, призначена для використання в найвимогливіших промислових застосуваннях, включаючи авіаційно-космічну промисловість та аеропортове обладнання, автомобільну промисловість OEM, виробничі та платформні візки, а також транспортне обладнання. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійну фіксацію до несучої конструкції. Корпус виготовлено зі сталевого листа, дуже важкого, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції навіть при інтенсивному використанні. Колесо має діаметр 250 мм та обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Поверхня протектора колеса виконана з матеріалу, ідентичного корпусу, а тіло колеса виготовлено з поліаміду, що поєднує легкість з необхідною міцністю. Загальна висота опори складає 290 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 1600 кг. Динамічне навантаження становить 640 кг при швидкості руху 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє вибрати оптимальний режим експлуатації залежно від умов використання.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 160 мм має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих і платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем підсиленого типу або з нержавіючої сталі для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду з ідентичним матеріалом протектора та оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 250 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або нержавіючої сталі. Колесо діаметром 250 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 290 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа дуже важкого типу та обладнаний поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо діаметром 250 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для максимальної зносостійкості, та оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 290 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Zeta — це фіксована колісна опора, призначена для використання в найвимогливіших промислових застосуваннях. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлено зі сталевого листу, дуже важкого, що гарантує високу міцність і довговічність виробу при інтенсивному навантаженні. Колесо має діаметр 250 мм і оснащене еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для підвищення зносостійкості та стійкості до екстремальних умов експлуатації. Внутрішня конструкція колеса базується на алюмінієвому корпусі, що забезпечує оптимальне співвідношення ваги та міцності, та прецизійному кульковому підшипнику, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 290 мм. Статична вантажопідйомність складає 1000 кг, що дозволяє використовувати цю опору в найбільш навантажених конструкціях. Динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості руху 6 км/год та 500 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість у виборі режиму експлуатації. Zeta рекомендується для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих та платформних візків, а також транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Zeta оснащена прямокутною пластиною для кріплення та виготовлена з високоякісних матеріалів для важких умов експлуатації. Корпус виконано зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має корпус з важкого поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса та підшипник ковзання, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 200 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 4 км/год або 640 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих і платформних візках, транспортному обладнанні.
Frequently Asked Questions
Переваги важких коліщатків
Колісні опори для великих навантажень розроблені для роботи з екстремальними навантаженнями, зберігаючи плавний рух і стабільність. Вони побудовані з армованих матеріалів та міцних компонентів, що забезпечують довговічну роботу навіть у найскладніших умовах.
Важкі ролики TENTE пропонують кілька ключових переваг:
Висока вантажопідйомність - розроблена для підтримки важких ваг до 1500 кг і більше без шкоди для мобільності, що робить їх ідеальними для промислового та комерційного використання.
Плавний і стабільний рух - розроблений для легкого кочення навіть при екстремальних навантаженнях, зменшуючи навантаження на працівників та обладнання.
Підвищена Довговічність - Виготовлений з високоякісних матеріалів, щоб витримувати часте використання та суворі умови.
Підвищена безпека - Замикаючі механізми забезпечують кращу стійкість і контроль при роботі з великими навантаженнями, знижуючи ризик нещасних випадків та травм на робочому місці.
Перевірена якість - Перевірена у власних та зовнішніх лабораторіях на відповідність європейським стандартам.
Типи важких коліс
Колісні опори для великих навантажень доступні в різних конфігураціях і розмірах матеріалів, кожна з яких розроблена для задоволення конкретних вимог і завдань застосування. Вони також можуть включати різні функції для підвищення продуктивності в різних середовищах. Нижче наведено деякі найпопулярніші типи важких коліс, представлені в нашому асортименті продуктів:
Важкі колеса з гальмами
Колісні опори для великих навантажень доступні з рядом блокувальних механізмів для забезпечення стабільності та запобігання небажаного руху, коли це необхідно. Важкі ролики TENTE можуть бути оснащені повними замками, спрямованими замками, замками коліс або комбінаціями цих механізмів для задоволення конкретних вимог застосування. Ми також пропонуємо автоматичне самовирівнювання для наших важких коліс, що допомагає покращити подорожі на великі відстані.
Підпружинені важкі ролики
Пружинні важкі ролики розроблені для мінімізації ударних та ударних навантажень під час транспортування, підвищуючи довговічність та продовжуючи термін служби. Поглинаючи удари, вони також захищають транспортовані вантажі та знижують рівень шуму, забезпечуючи більш плавну та тишу роботу. Пружинні важкі ролики TENTE витримують до 900 кг навантаження на кожну касинку. Вони доступні з діаметром коліс 160 мм або 200 мм.
Низькопрофільні важкі ролики
У деяких додатках обмеження простору роблять стандартні важкі ролики непридатними. Якщо вам потрібно надійне, але низькопрофільне рішення, наш Kappa load є ідеальним вибором. Маючи загальну висоту 170 мм, він здатний обробляти вантажі 840 кг на касинку — поєднуючи зварений сталевий корпус з важким поліамідним колесом. Якщо вам потрібна низькопрофільна касина подібного розміру, здатна впоратися з надважкими навантаженнями до 3500 кг на касинку, загляньте на наш найменший Омікрон із загальною висотою 180 мм.
Області застосування для важких коліс
Колісні опори для великих навантажень використовуються в широкому діапазоні галузей промисловості, забезпечуючи як мобільність, так і надійну підтримку важкої техніки, коли це необхідно. Наші рішення поєднують високу вантажопідйомність з точністю та гнучкістю, щоб надійно вирішити навіть найскладніші завдання та найскладніші умови. Колісні опори для великих навантажень необхідні в промислових умовах. Складські та логістичні центри покладаються на них для транспортування та зберігання важких предметів за допомогою візків для піддонів, рулонних кліток та важких стелажів, таким чином забезпечуючи ефективну обробку вантажів. У медичних та лабораторних умовах вони забезпечують стабільність та плавний рух для великих медичних пристроїв, діагностичного обладнання та мобільних робочих станцій. Торгові та комерційні приміщення використовують їх для важких дисплеїв, стелажів для зберігання та рухомих прилавків, пропонуючи як гнучкість, так і довговічність. Навіть у будівництві та зовнішньому застосуванні важкі колеса підтримують мобільні риштування, візки для інструментів та транспортні платформи, витримуючи пересічену місцевість та великі навантаження.