Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400601
Номер продукту:
4681UOP200P63 XL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та транспортного застосування. Кріплення в...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Zeta є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та транспортного застосування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини. Корпус складається з поворотного вузла типу «Дві перегони з м’ячем», виготовленого з підсиленої або нержавіючої сталі, матеріал корпусу – сталевий лист, дуже важкий. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, матеріал протектора має ідентичність з корпусом колеса, а сам корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота виробу становить 240 мм. Статичне навантаження опори становить 1600 кг. Динамічне навантаження становить 640 кг при швидкості 6 км/год та 800 кг при швидкості 4 км/год. Призначена для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, автомобільної промисловості OEM, виробничих і платформних візків та транспортного обладнання.
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
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартована поворотна головка
Посилені та термічно оброблені кришки підшипників
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму