Неповоротна колісна опора
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Підшипник кованого типу забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність складає 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год становить 75 кг, що робить цю опору придатною для широкого спектру застосувань. Продукт рекомендується для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila призначена для використання у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях, включаючи ліжка для доглядання, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, професійні візки для прибирання, а також меблі та виставкові стенди для магазинів. Опора оснащена прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлено з середнього сталевого листу, що гарантує достатню міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Протектор колеса виготовлено з термопластичного каучуку, а основа колеса з поліпропілену, що забезпечує оптимальне поєднання зносостійкості та гнучкості. Загальна висота опори становить 135 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в умовах інтенсивного використання.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень у складних умовах експлуатації. Колесо має діаметр 100 мм та оснащене підшипником ковзання, який забезпечує плавне обертання та довготривалу роботу без обслуговування. Тіло колеса виготовлено з поліаміду, а його протектор ідентичний за матеріалом корпусу колеса, що забезпечує оптимальне співвідношення між зносостійкістю та гнучкістю. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей виріб широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 100 мм оснащене підшипником ковзання та має тіло з поліаміду, що гарантує плавне обертання та стійкість до навантажень. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність та надійність конструкції. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, і обладнано двома м'ячими перегонами, що забезпечують надійну роботу поворотного механізму. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою, з поліамідним корпусом, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори складає 155 мм, що забезпечує оптимальну геометрію для монтажу на різні платформи. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 75 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 75 мм і складається з термопластичного каучуку в якості протектора та поліпропіленового корпусу, що гарантує стійкість до зносу та хімічного впливу. Підшипник кованого типу забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 100 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 75 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця колісна опора призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів, що робить її універсальним рішенням для медичних, комерційних та промислових застосувань.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha комплектується прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність конструкції та довговічність при експлуатації в різних умовах. Колесо діаметром 80 мм оснащене роликовим підшипником, що гарантує плавне обертання та мінімальне тертя, а його конструкція складається з полієтиленового корпусу та інжекційного поліуретану для протектора, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та еластичності. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розрахована на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру застосувань. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання в широкому спектрі промислових застосувань та комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм та виконане з поліаміду, що гарантує стійкість до механічних навантажень та хімічного впливу. Тредова поверхня колеса ідентична з корпусом колеса, забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження та плавне переміщення. Підшипник кованого типу забезпечує надійну роботу колеса та мінімізує тертя при експлуатації. Загальна висота опори складає 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до різних конструкцій та обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує необхідну міцність та стійкість до навантажень у різних умовах експлуатації. Колесо діаметром 100 мм виготовлено з термопластичного каучуку електричного типу, що забезпечує безпечність роботи в електричних середовищах та гарну зносостійкість. Ободу колеса встановлено на підшипник кованого типу, який забезпечує плавне обертання та довготривалу надійність роботи. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції різних мобільних систем. Статична вантажопідйомність опори складає 160 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця колісна опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 125 мм має еластичну чорну вулканізовану шину, встановлену на поліамідному корпусі, та обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 500 кг та динамічне навантаження до 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як тип кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо має діаметр 80 мм і виготовлено з поліаміду, що надає йому стійкість до хімічних впливів та механічного зносу. Протектор колеса ідентичний з корпусом колеса, забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження та плавне котіння. Підшипник кованого типу забезпечує легкість обертання та тривалий термін служби. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, що гарантує надійність при стаціонарному навантаженні, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує плавне котіння та стійкість до зносу. Підшипник кованення забезпечує легкість обертання та довготривалу експлуатацію без додаткового обслуговування. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Дана колісна опора призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, лікарнях, лежаках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів, що робить її універсальним рішенням для медичних та комерційних застосувань.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для застосування в широкому спектрі промислових та комерційних систем. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції при експлуатації в складних умовах. Колесо має діаметр 100 мм та обладнане роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Поверхня колеса виконана з еластичної чорної вулканізованої шини, а його корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та гнучкості. Загальна висота опори становить 128 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкої сталевої листи, яка забезпечує надійність конструкції. Корпус опори обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне обертання та довговічність при інтенсивному використанні. Колесо діаметром 125 мм виготовлено з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для корпусу, що гарантує стійкість до зносу та хімічного впливу. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 360 кг та динамічне навантаження до 180 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, шафи для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення на різних поверхнях. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 200 мм і обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Поверхня колеса виконана з литої гуми чорного кольору, яка забезпечує хорошу адгезію та захист від ковзання. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 410 кг та динамічне навантаження до 205 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 80 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 140 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 70 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить цю опору придатною для широкого спектру промислових застосувань. Продукт рекомендується для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що вимагають надійної фіксації без можливості повороту. Опора комплектується прямокутною пластиною для монтажу, яка забезпечує стійке кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, що гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до корозії. Поворотний механізм корпусу оснащено двома м'ячими перегонами, які забезпечують плавне розподілення навантажень. Колесо діаметром 200 мм має еластичну вулканізовану шину без маркування, що забезпечує надійне зчеплення та мінімізує шум під час руху. Колесо обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що гарантує довговічність та безперебійну роботу. Загальна висота опори становить 240 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг та динамічне навантаження до 400 кг при швидкості руху 4 км/год. Фіксована колісна опора Alpha stainless рекомендується для візків каtering-систем та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.
Фіксований Колісна опора 160 mm
Alpha stainless є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в умовах, що вимагають високої надійності та стійкості до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довговічність та стійкість до агресивних середовищ та вологості. Колесо має діаметр 160 мм з тілом з поліаміду, що забезпечує легкість конструкції та зниження навантаження на опорні елементи. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність та надійність. Підшипник кованого типу забезпечує плавне обертання та довговічність при інтенсивному використанні. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 1000 кг та динамічне навантаження до 500 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання в різноманітних промислових застосуваннях та комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм виконано з литої гуми чорного кольору, яка забезпечує хорошу адгезію та стійкість до зносу, а його тіло виготовлено зі сталі аркуша для максимальної міцності. Підшипник колеса є роликовим, що дозволяє забезпечити плавне обертання та тривалий термін служби. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 140 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 70 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною кріплення, виготовленою зі сталевого листа важкої серії, що забезпечує надійне закріплення на різних поверхнях. Корпус опори виконаний зі сталевого листа важкої серії, що гарантує високу міцність і довговічність конструкції при експлуатації в складних умовах. Колесо діаметром 100 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищення зносостійкості, та встановлено на роликовому підшипнику, що забезпечує плавне обертання і мінімізує тертя. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для застосування в промислових системах і комплектується прямокутною пластиною як елемент кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо має діаметр 100 мм і обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та мінімізації тертя. Поверхня котання виконана з литої гуми без маркування, а основа колеса виготовлена з поліпропілену, що гарантує оптимальне співвідношення міцності та легкості. Загальна висота опори становить 128 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Виріб застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань та комплектується прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійну фіксацію на різних поверхнях. Корпус виготовлений зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції при експлуатації в складних умовах. Колесо діаметром 160 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної стійкості до зносу та механічних впливів, з поліамідним ободом, що забезпечує легкість та надійність. Підшипник колеса виконаний на основі роликового типу, що дозволяє досягти плавного обертання та мінімізує тертя. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє оптимально розташовувати її в конструкціях різного призначення. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 600 кг та динамічною вантажопідйомністю 300 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу, будівництва контейнерів, електронних систем чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих платформ, роликових клітин, транспортного обладнання та систем утилізації відходів.
Фіксований Колісна опора 14 mm
Compacta є фіксованою колісною опорою, призначеною для забезпечення надійної мобільності в різноманітних промислових застосуваннях. Кріплення виконано у вигляді круглої пластини, яка забезпечує простоту монтажу та надійну фіксацію на робочих поверхнях. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою, що гарантує довговічність конструкції та стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 14 мм і оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує плавне обертання та зменшує тертя. Поверхня протектора колеса виконана з матеріалу, ідентичного корпусу, а сам корпус колеса виготовлено з поліаміду, що надає конструкції легкості та хімічної стійкості. Загальна висота опори становить 13,5 мм, що дозволяє використовувати її в компактних конструкціях з обмеженим простором. Статична вантажопідйомність складає 30 кг, забезпечуючи надійну підтримку важких об'єктів у нерухомому стані, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 15 кг при швидкості руху 3 км/год. Compacta ідеально підходить для застосування на валах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні, де потрібна поєднання компактності, надійності та високої вантажопідйомності.
Frequently Asked Questions
Переваги стаціонарних коліс
Неповоротна колісна опора розроблена для забезпечення стабільного та точного руху, що робить їх ідеальним вибором для прямого транспорту на великі відстані. Завдяки своїй жорсткій конструкції вони забезпечують виняткову бічну жорсткість. У поєднанні з двома поворотними коліщатками вони забезпечують керований, але маневрений рух, забезпечуючи як напрямок, так і гнучкість.
Фіксовані ролики TENTE пропонують різні переваги:
Прямолінійний рух - Неповоротна колісна опора забезпечують стабільний і точний рух по прямих трасах без небажаного повороту. Це робить їх ідеальними для застосувань, що вимагають безпечного, передбачуваного руху.
Висока стабільність - Їх жорстка конструкція забезпечує чудову бічну стійкість порівняно з поворотними роликами. Така стійкість знижує ризик перекидання або дрейфу, особливо при великих навантаженнях.
Контрольована маневреність - у поєднанні з поворотними коліщатками вони забезпечують керований, але гнучкий рух.
Більш висока вантажопідйомність - Менша кількість рухомих частин означає, що вони можуть витримувати більші навантаження порівняно з аналогічними поворотними роликами.
Типи стаціонарних коліс
Неповоротна колісна опора доступна в широкому діапазоні конструкцій для різних застосувань - від обробки важких промислових вантажів до забезпечення плавної мобільності для невеликого обладнання. Кожен тип розроблений, щоб запропонувати унікальні переваги, забезпечуючи правильний баланс стабільності, контролю та довговічності для ваших конкретних потреб. Нижче наведено кілька найбільш поширених видів стаціонарних коліс і їх переваги:
Важкі фіксовані ролики
Ці ролики створені для вимогливих застосувань, пропонуючи високу вантажопідйомність та виняткову довговічність. Ідеально підходять для промислових умов, вони забезпечують безпечне та стабільне транспортування важкої техніки, обладнання або великих вантажів. Важкі фіксовані ролики TENTE доступні вантажопідйомністю до 15.000 кг.
Невеликі фіксовані ролики
Компактні, але ефективні, невеликі нерухомі коліщатка ідеально підходять для легкого обладнання та меблів. Їх стриманий дизайн робить їх ідеальними для використання, чутливих до простору, без шкоди для плавного руху. Наша найменша фіксована кабіна Compacta доступна в загальній висоті 13,5 мм.
Фіксовані гумові коліщатка
Фіксовані гумові коліщатка поєднують в собі стійкість нерухомої конструкції з плавним, тихим виконанням гумових коліс. Гумовий протектор забезпечує відмінну амортизацію, зменшує шум, захищає чутливі поверхні підлоги від пошкоджень
Фіксовані коліщатка з гальмом
Більш нетрадиційним, але часто запитуваним вибором є нерухомі коліщатка з гальмом. Для додаткової безпеки та контролю ці ролики поєднують пряму стійкість нерухомого колеса з надійним гальмом. Оскільки нерухомі коліщатка переважно поєднуються з поворотними коліщатками, які доступні з різними запірними механізмами, фіксовані ролики рідко потребують додаткового блокувального механізму. Неповоротна колісна опора з гальмом особливо підходять для застосувань, які не повинні дозволяти руху в нерухомому стані.
Неповоротна колісна опора є важливою в найрізноманітніших сферах застосування, забезпечуючи стабільний та надійний транспорт у різних галузях промисловості. У галузі охорони здоров'я вони зазвичай зустрічаються на такому обладнанні, як стерилізаційні візки, візки для чистих приміщень та візки для білизни, де керований стабільний транспорт має вирішальне значення. У промислових умовах нерухомі ролики підтримують важку техніку, навантажувачі, автоматизовані трансферні системи та обладнання майстерні, пропонуючи довговічний та безпечний транспорт прямими маршрутами. Меблі та мобільні додатки також покладаються на них для офісних крісел, рулонних кліток, візків для покупок, візків громадського харчування та туристичного обладнання, де стабільність та точність однаково важливі. Незалежно від сегмента, нерухомі ролики поєднують міцну конструкцію з надійними характеристиками, щоб задовольнити широкий спектр потреб у мобільності.