Неповоротна колісна опора
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Фіксований Колісна опора 75 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує плавне обертання. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 75 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги. Колесо складається з корпусу зі сталі аркуша та протектора з литої гуми без маркування, обертання забезпечується конічним кульковим підшипником для плавного ходу. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 55 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 110 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги. Колесо складається з корпусу зі сталі аркуша та протектора з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги. Колесо складається з корпусу зі сталі аркуша та протектора з литої гуми без маркування, що гарантує безшумну роботу та захист поверхонь від пошкоджень. Колесо обертається на конічному кульковому підшипнику для плавного ходу. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Загальна висота опори становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги. Колесо має основу зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлене на конічному кульковому підшипнику для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 150 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує плавний хід та низький рівень шуму, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує легке обертання та тривалий термін експлуатації. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота опори - 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 75 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, встановлене на конічному кульковому підшипнику для плавного обертання. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 55 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 110 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 50 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення та корпусом із сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність конструкції. Колесо діаметром 50 мм виготовлене зі сталі аркуша з протектором із литої гуми чорного кольору з електричними властивостями та обладнане конічним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 69 мм, що робить її компактною для різноманітних застосувань. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору з електричними властивостями, діаметром 100 мм, обертається на конічному кульковому підшипнику для плавного руху. Загальна висота конструкції становить 135 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 75 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 150 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, обладнане підшипником ковзання для плавного обертання, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота опори складає 185 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 150 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує оптимальне співвідношення міцності та ваги. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане конічним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота опори - 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує відмінне зчеплення та низький рівень шуму під час руху. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання та діаметром 125 мм. Загальна висота опори становить 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду з електричною струмопровідністю та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для плавного обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду з електричною струмопровідністю та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання в медичних закладах, будинках для людей похилого віку, системах кейтерингу, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Фіксований Колісна опора 50 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення та корпусом із сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність конструкції. Колесо діаметром 50 мм виготовлене з поліамідного корпуса з протектором з інжекційного поліуретану та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 69 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з високоякісного поліаміду, що забезпечує міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує відмінне зчеплення та низький рівень шуму під час руху. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання та мінімального тертя. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 166 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з високоміцного поліаміду, що забезпечує довговічність та стійкість до механічних навантажень. Колесо складається з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку, що гарантує м'який хід та низький рівень шуму, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує плавне обертання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 141 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду та медичному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з високоміцного поліаміду, що забезпечує довговічність та стійкість до механічних навантажень. Колесо складається з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку, що гарантує плавний хід та низький рівень шуму, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує легке обертання та тривалий термін служби. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 166 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду та медичному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з високоміцного поліаміду, що забезпечує довговічність та стійкість до механічних навантажень. Колесо складається з поліпропіленового корпусу та протектора з термопластичного каучуку, що гарантує безшумний хід та захист поверхні підлоги, а прецизійний кульковий підшипник герметичний забезпечує плавне обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 166 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду в медичних закладах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з високоякісного поліаміду, що забезпечує міцність та довговічність конструкції. Колесо складається з корпусу з поліаміду з електричним струмопроводом та протектора з інжекційного електричного поліуретану, встановленого на прецизійному кульковому підшипнику герметичного типу. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 166 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, забезпечуючи безпечне та плавне переміщення медичного обладнання.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з високоякісного поліаміду, що забезпечує міцність та довговічність конструкції. Колесо складається з поліамідного корпусу та протектора з інжекційного поліуретану, встановленого на прецизійному кульковому підшипнику герметичного типу для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 166 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, забезпечуючи надійну підтримку та мобільність медичного обладнання.
Frequently Asked Questions
Переваги стаціонарних коліс
Неповоротна колісна опора розроблена для забезпечення стабільного та точного руху, що робить їх ідеальним вибором для прямого транспорту на великі відстані. Завдяки своїй жорсткій конструкції вони забезпечують виняткову бічну жорсткість. У поєднанні з двома поворотними коліщатками вони забезпечують керований, але маневрений рух, забезпечуючи як напрямок, так і гнучкість.
Фіксовані ролики TENTE пропонують різні переваги:
Прямолінійний рух - Неповоротна колісна опора забезпечують стабільний і точний рух по прямих трасах без небажаного повороту. Це робить їх ідеальними для застосувань, що вимагають безпечного, передбачуваного руху.
Висока стабільність - Їх жорстка конструкція забезпечує чудову бічну стійкість порівняно з поворотними роликами. Така стійкість знижує ризик перекидання або дрейфу, особливо при великих навантаженнях.
Контрольована маневреність - у поєднанні з поворотними коліщатками вони забезпечують керований, але гнучкий рух.
Більш висока вантажопідйомність - Менша кількість рухомих частин означає, що вони можуть витримувати більші навантаження порівняно з аналогічними поворотними роликами.
Типи стаціонарних коліс
Неповоротна колісна опора доступна в широкому діапазоні конструкцій для різних застосувань - від обробки важких промислових вантажів до забезпечення плавної мобільності для невеликого обладнання. Кожен тип розроблений, щоб запропонувати унікальні переваги, забезпечуючи правильний баланс стабільності, контролю та довговічності для ваших конкретних потреб. Нижче наведено кілька найбільш поширених видів стаціонарних коліс і їх переваги:
Важкі фіксовані ролики
Ці ролики створені для вимогливих застосувань, пропонуючи високу вантажопідйомність та виняткову довговічність. Ідеально підходять для промислових умов, вони забезпечують безпечне та стабільне транспортування важкої техніки, обладнання або великих вантажів. Важкі фіксовані ролики TENTE доступні вантажопідйомністю до 15.000 кг.
Невеликі фіксовані ролики
Компактні, але ефективні, невеликі нерухомі коліщатка ідеально підходять для легкого обладнання та меблів. Їх стриманий дизайн робить їх ідеальними для використання, чутливих до простору, без шкоди для плавного руху. Наша найменша фіксована кабіна Compacta доступна в загальній висоті 13,5 мм.
Фіксовані гумові коліщатка
Фіксовані гумові коліщатка поєднують в собі стійкість нерухомої конструкції з плавним, тихим виконанням гумових коліс. Гумовий протектор забезпечує відмінну амортизацію, зменшує шум, захищає чутливі поверхні підлоги від пошкоджень
Фіксовані коліщатка з гальмом
Більш нетрадиційним, але часто запитуваним вибором є нерухомі коліщатка з гальмом. Для додаткової безпеки та контролю ці ролики поєднують пряму стійкість нерухомого колеса з надійним гальмом. Оскільки нерухомі коліщатка переважно поєднуються з поворотними коліщатками, які доступні з різними запірними механізмами, фіксовані ролики рідко потребують додаткового блокувального механізму. Неповоротна колісна опора з гальмом особливо підходять для застосувань, які не повинні дозволяти руху в нерухомому стані.
Неповоротна колісна опора є важливою в найрізноманітніших сферах застосування, забезпечуючи стабільний та надійний транспорт у різних галузях промисловості. У галузі охорони здоров'я вони зазвичай зустрічаються на такому обладнанні, як стерилізаційні візки, візки для чистих приміщень та візки для білизни, де керований стабільний транспорт має вирішальне значення. У промислових умовах нерухомі ролики підтримують важку техніку, навантажувачі, автоматизовані трансферні системи та обладнання майстерні, пропонуючи довговічний та безпечний транспорт прямими маршрутами. Меблі та мобільні додатки також покладаються на них для офісних крісел, рулонних кліток, візків для покупок, візків громадського харчування та туристичного обладнання, де стабільність та точність однаково важливі. Незалежно від сегмента, нерухомі ролики поєднують міцну конструкцію з надійними характеристиками, щоб задовольнити широкий спектр потреб у мобільності.