Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

ICS є фіксованою колісною опорою, призначеною для використання на ліжках для догляду, обладнаною прямокутною пластиною як тип кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичного типу, що гарантує плавне обертання та захист від забруднень. Протектор колеса виготовлено з полі­уретану методом інжекційного електричного формування, а корпус колеса також виконано з поліаміду з електричною струмопровідністю, що забезпечує антистатичні властивості. Загальна висота опори становить 166 мм. Статична вантажопідйомність складає 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця конструкція забезпечує оптимальний баланс між міцністю, функціональністю та безпекою для медичного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
EAN
4031582310344
Номер матеріалу S4
990030787
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
52 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
166 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,77 kg
Назва продукту
ICS
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
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (подібний RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
52 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
91 Прибережний А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

Колісна опора ICS є поворотним колісним елементом загального призначення, що належить до категорії поворотних колісних опор із загальним гальмом... Wait, the JSON says "Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо" — I should render it faithfully: "Поворотна колісна опора із загальною гальмівною системою"? The label reads "Загальне гальмо" which is literally "general brake"; I'll keep the localized label as given. Let me compose the final paragraph. Колісна опора ICS належить до типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо» і призначена для застосування як ліжка для догляду, згідно з визначеним призначенням виробу. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус складається зі стрижня, обертання якого забезпечує поворотний підшипник, та виготовлений з поліамід, електричний струмопровід. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене преціозійним кульковим підшипником Герметичний, а протектор виготовлений з поліуретану, інжекційного електричного типу. Загальна висота виробу становить 166 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
ICS
5320XSX125P51 ~7001 INOX

Поворотний Колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику герметичного виконання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 166 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання з високою надійністю та довговічністю експлуатації.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg