- Головна
- Ролики та колеса
-
Високоякісні колеса
Високоякісні колеса
Наші серії
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 75 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавне переміщення. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1400 кг та динамічне навантаження до 700 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено виробником. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових касторах з середніми та високими навантаженнями.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і має діаметр 85 мм з шириною протектора 90 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує оптимальну амортизацію та зчеплення з поверхнею. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 1600 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 640 кг при швидкості 6 км/год або 800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різних умовах експлуатації.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для касторів і виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 75 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Це колесо розраховане на використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 230 мм та шириною протектора 82 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Це колесо знаходить застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 80 мм. Протектор виконаний з литого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Це колесо знаходить застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільному виробництві OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 75 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавне переміщення. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1000 кг та динамічне навантаження до 500 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових та комерційних касторах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і має діаметр 75 мм з шириною протектора 60 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавну роботу. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1100 кг та динамічне навантаження до 550 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових касторах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 75 мм та шириною протектора 80 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує оптимальне зчеплення та плавність руху. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1400 кг та динамічне навантаження до 700 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено в технічних характеристиках.
Колесо 78 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 78 мм та шириною протектора 78 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує гарне зчеплення та плавність руху. Колесо має статичну вантажопідйомність 1400 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 840 кг при швидкості 6 км/год та 700 кг при швидкості 4 км/год. Матеріал корпусу не визначено в технічних характеристиках.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 80 мм та шириною протектора 62 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує оптимальне зчеплення та плавність руху. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1200 кг та динамічне навантаження до 600 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено в технічних характеристиках, однак конструкція колеса забезпечує надійну роботу в умовах промислового застосування.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 75 мм, виготовленого з м'якого поліпропілену, що забезпечує плавне котіння та захист підлоги. Максимальна статична вантажопідйомність становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 700 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал корпусу колеса не визначено виробником.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 82 мм та шириною протектора 62 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавну роботу. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1200 кг та динамічне навантаження до 600 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових та комерційних касторах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 82 мм та шириною протектора 68 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавне котіння. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1400 кг та динамічне навантаження до 700 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових та комерційних касторах з високими вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 82 мм та шириною протектора 100 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавність руху. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1600 кг та динамічне навантаження до 800 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу колеса не визначено в технічних характеристиках. Ці параметри роблять колесо придатним для застосування в промислових касторах з підвищеними вимогами до вантажопідйомності.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і має діаметр 85 мм з шириною протектора 55 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавне котіння. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 1100 кг та динамічною вантажопідйомністю 550 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено в технічних характеристиках. Ці параметри роблять колесо придатним для використання в промислових касторах з високими вимогами до надійності та стійкості.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для касторів і має діаметр 85 мм з шириною протектора 80 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавне котіння. Колесо розраховане на статичне навантаження до 1600 кг та динамічне навантаження до 800 кг при швидкості руху 3 км/год. Матеріал корпусу колеса не визначено в технічних характеристиках.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і має діаметр 100 мм з шириною протектора 40 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавну роботу. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 1000 кг та динамічною вантажопідйомністю 500 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для застосування в промислових касторах з високими вимогами до надійності та довговічності.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах і характеризується діаметром 82 мм та шириною протектора 96 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавну роботу. Колесо має статичну вантажопідйомність 1500 кг та динамічну вантажопідйомність 750 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено в технічних характеристиках.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для касторів і виготовлене з поліпропілену м'якого з шириною протектора 40 мм та діаметром 125 мм. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 320 кг та динамічну вантажопідйомність 160 кг при швидкості руху до 4 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для використання у промислових та комерційних застосуваннях, де потрібна надійна мобільність обладнання.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech призначене для касторів і виготовлене зі сталі, залізованої, з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою. Діаметр колеса становить 200 мм при ширині протектора 75 мм. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1000 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для застосування в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором шириною 32 мм з термопластичного каучуку, забезпечує надійну роботу в роликових клітках, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 34,9 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм, оснащене роликовим підшипником для плавного обертання. Максимальна статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, що робить цей продукт ідеальним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з морозної цинку з діаметром 125 мм та шириною протектора 32 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення надійності та довговічності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Довжина втулки становить 35,5 мм, а діаметр отвору під вісь складає 8 мм. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 300 кг та динамічною вантажопідйомністю 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо ідеально підходить для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу, будівництва контейнерів, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих платформ, професійних прибиральних візків, роликових клітин, рішетування, транспортного обладнання та робочих столів.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з морозної цинку з діаметром 150 мм та шириною протектора 32 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення довготривалої експлуатації. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та надійність. Довжина ступиці становить 35,5 мм, а діаметр отвору під вісь дорівнює 8 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Продукт застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, риштуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.