Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і має діаметр 85 мм з шириною протектора 55 мм. Протектор виготовлений з м'якого поліпропілену, що забезпечує надійне зчеплення та плавне котіння. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 1100 кг та динамічною вантажопідйомністю 550 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал корпусу не визначено в технічних характеристиках. Ці параметри роблять колесо придатним для використання в промислових касторах з високими вимогами до надійності та стійкості.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
RK.ETP085x55-Ø47x12,5
EAN
4031582369564
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
550 kg
Статичний Вантажопідйомність
1100 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Novatech
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Не визначено
Матеріал протектору
Поліпропілен , м'який
Діаметр Кульковий підшипник
47 mm
Кульковий підшипник
12,5 mm
Протектор
55 mm
Діаметр
85 mm
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
Плавне ковзання
Ковзна поверхня з поліпропілену для м’яких підлог і тефлонова поверхня для твердих підлог