- Головна
- Промисловість
- Охорона здоров’я
-
Медичні меблі
Колісні опори та колеса для медичних меблів
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою та діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 88 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття/алюмінію зі стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 54 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на основі стрижня з обертанням для забезпечення плавного руху в усіх напрямках. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 61 мм. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina — поворотна колісна опора призначена для застосування в прилікшкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Опора обладнана стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з цинк-д'є-лиття та алюмінію, що гарантує високу міцність та стійкість до корозії, а також забезпечує довготривалу експлуатацію в різних умовах. Стрижень обертання розташований у корпусі та дозволяє плавне обертання опори. Колесо має діаметр 50 мм та виготовлене з термопластичного каучуку, що забезпечує хорошу адгезію до підлоги та зменшує шум під час руху. Внутрішня конструкція колеса містить підшипник ковзання із розпіркою трубкою, який забезпечує гладке та безперебійне обертання. Тіло колеса виготовлене з поліпропілену, що робить його легким та стійким до механічних пошкоджень. Загальна висота опори становить 59 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в меблеву конструкцію. Опора має статичну вантажопідйомність 80 кг та динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для меблів середнього та важкого класу.
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Lumina — поворотна колісна опора з перериваністе гальмо призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних меблях та офісних кріслах. Опора комплектується стрижнем з кільцем для утримання, оснащеним кільцем для надійного кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з матеріалу цинк-д'є-лиття та алюмінію, що забезпечує високу міцність та стійкість до корозії, а поворотний механізм базується на стрижні з обертанням. Колесо діаметром 50 мм виконане з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для основи, що гарантує плавне котіння та довговічність. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою забезпечує легкість обертання та стабільність роботи опори. Загальна висота опори становить 59 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в меблеву конструкцію. Статична вантажопідйомність опори складає 80 кг, що дозволяє надійно підтримувати важкі меблеві конструкції, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 40 кг при швидкості руху 3 км/год, забезпечуючи безпечну експлуатацію під час переміщення меблів.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з цинк-д'є-литої та алюмінієвої композиції, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Поворотний механізм забезпечується стрижнем обертання, встановленим у корпусі, що дозволяє плавне обертання конструкції. Колесо діаметром 50 мм оснащене термопластичним каучуком електричного типу для протектора та поліпропіленовим електричним струмопровідним матеріалом для основи, що забезпечує оптимальне зчеплення та електростатичну безпеку. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє компактне розміщення у меблевих конструкціях. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год становить 40 кг, що забезпечує надійну роботу в умовах повсякденного використання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлено з цинк-д'є-литої та алюмінієвої композиції, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Поворотний механізм базується на стрижні з обертанням, який забезпечує плавне та безперебійне обертання колісної опори. Колесо діаметром 50 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що мінімізує тертя та забезпечує довготривалу експлуатацію. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, забезпечуючи однорідність конструкції та оптимальне зчеплення з поверхнею. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в меблеву конструкцію. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год становить 40 кг, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного використання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотна колісна опора Lumina призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до основи. Корпус виготовлений з цинк-д'є-лиття та алюмінію, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Поворотний механізм забезпечується стрижнем з обертанням, розташованим у корпусі, що дозволяє плавне обертання конструкції. Колесо діаметром 50 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує легкість руху та довговічність. Протектор колеса виготовлений з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, а сам корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує оптимальне співвідношення легкості та міцності. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє компактне розміщення в меблевих конструкціях. Статична вантажопідйомність становить 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного використання.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 76 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Поворотний колісна опора Stylea за допомогою гальмо колеса забезпечує надійну мобільність для різноманітних застосувань. Кріплення здійснюється через глухий отвір для з'єднання B10, що гарантує міцне та стабільне з'єднання з основою. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання, що забезпечує плавне та довговічне поворотне функціонування. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо, оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 76 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 65 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня, обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичність з корпусом колесо, та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 72 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 88 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем, обертання що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо протектором, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 75 мм при загальній висоті конструкції 88 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг. Призначена для використання в прикожкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 65 мм. Загальна висота конструкції складає 91,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 100 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має поліамідний корпус з ідентичністю з корпусом колеса та підшипник ковзання із розпіркою трубкою діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 88,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 88,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 100 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з протектором з термопластичного каучуку та підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 89 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична - 100 кг. Призначена для використання в прикроватних тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 65 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції 91,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг. Призначена для використання в прикроватних тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду зі стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції 81 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості переміщення до 3 км/год. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 65 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 91,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 100 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду зі стрижнем, обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду, електричний струмопровід та протектор з термопластичного каучуку, електричний, що забезпечує відмінне зчеплення та антистатичні властивості. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 81 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год. Ідеально підходить для прикліжкових тумбочок, меблів, медіа-меблів, офісних крісел та офісних меблів, забезпечуючи мобільність та функціональність у різних застосуваннях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 35 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 35 мм. Загальна висота конструкції складає 31 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 100 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне функціонування. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для оптимальної продуктивності. Діаметр колеса становить 100 мм при загальній висоті конструкції 101 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем для обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з протектором з інжекційного поліуретану та прецизійний кульковий підшипник для оптимальної продуктивності. Діаметр колеса становить 100 мм при загальній висоті конструкції 101 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.