Поворотний Колісна опора 65 mm
Stylea
EAN:
4031582310870
Номер продукту:
5920UOI065B10-11x20 DOM32
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня, обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має корпус з поліаміду з протектором, ідентичність з корпусом колесо, та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 72 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Швидке збирання
Швидший процес складання завдяки з’єднанням plug-in