- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Колісні опори за вантажопідйомністю
-
Надзвичайно важкі умови
Колісні опори для надвеликих навантажень
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 300 mm
Kappa load є поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори, обладнана прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлений з литий чавун або циліндр, важкий матеріалу та оснащений м'ячий роликовий підшипник з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту. Колесо має чавун основу з відлитий поліуретан протектором та прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 300 мм. Загальна висота конструкції складає 355 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 2400 кг при швидкості 4 км/год або 2000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічна промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автомобільна промисловість OEM, виробники кераміки та скла, виробничі та платформні візки, важкі AGV-системи.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 200 mm
Kappa load - поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори з прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 255 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2800 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Kappa load є поворотною колісною опорою, призначеною для використання в складних промислових середовищах та спеціалізованих застосуваннях. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень, і обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 200 мм має бегову доріжку з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та зносостійкість, а його основа виконана з чавуну. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точність обертання та довготривалу роботу без технічного обслуговування. Загальна висота опори становить 255 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Статична вантажопідйомність складає 2800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 1400 кг при швидкості 6 км/год та 1680 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих та платформних візків, а також важких AGV-систем.
Поворотний Колісна опора 300 mm
Kappa load — поворотна колісна опора призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра та оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо діаметром 300 мм виконане з чавуну з полієретановим відлитим протектором, що гарантує надійне зчеплення та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення точного обертання та мінімізації тертя. Загальна висота опори становить 355 мм, що дозволяє оптимально розмістити її в різних конструкціях обладнання. Статична вантажопідйомність опори досягає 4000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 2000 кг при швидкості 6 км/год або 2400 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість використання залежно від умов експлуатації.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 250 mm
Kappa load є поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори, обладнана прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлений з литий чавун або циліндр, важкий матеріалу та оснащений м'ячий роликовий підшипник з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо має чавун основу з відлитий поліуретан протектором та прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 250 мм. Загальна висота конструкції складає 305 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 2160 кг при швидкості 4 км/год або 1800 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3600 кг. Продукт призначений для використання в авіаційно-космічна промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автомобільна промисловість OEM, виробники кераміки та скла, виробничі та платформні візки, важкі AGV-системи.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Kappa load — поворотна колісна опора призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту та високої стійкості до навантажень. Колесо діаметром 250 мм має чавунний корпус та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Підшипник колеса — прецизійний кульковий, що гарантує точність обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 305 мм. Статична вантажопідйомність складає 3600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 1800 кг при швидкості 6 км/год та 2160 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє оптимально використовувати опору в різних режимах експлуатації.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Kappa load — це фіксована колісна опора, призначена для використання в найвимогливіших промислових застосуваннях. Опора обладнана прямокутною пластиною для монтажу, яка забезпечує надійне кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до інтенсивного навантаження. Колесо діаметром 200 мм має протектор з відлитого поліуретану, який забезпечує оптимальне зчеплення та плавність руху, а також обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності. Загальна висота опори становить 255 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 2800 кг, забезпечуючи надійну підтримку важких конструкцій. Динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год опора витримує 1400 кг, а при 4 км/год — 1680 кг. Ця колісна опора ідеально підходить для авіаційно-космічної промисловості та аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих та платформних візків, а також важких AGV-систем.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 300 mm
Kappa load — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до конструкцій обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень, і оснащено м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 300 мм має тіло з чавуну та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та зносостійкість, а також обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя. Загальна висота опори становить 355 мм, що дозволяє оптимально розташувати її в конструкціях різних типів обладнання. Статична вантажопідйомність складає 4000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 2000 кг при швидкості 6 км/год або 2400 кг при швидкості 4 км/год, що робить цей виріб придатним для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих та платформних візків, а також важких AGV-систем.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Kappa load — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до конструкцій обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень, і обладнано м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 200 мм виконано з чавуну з протектором з відлитого поліуретану та оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує точність та довговічність роботи. Загальна висота опори становить 255 мм. Статична вантажопідйомність досягає 2800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1400 кг при швидкості 6 км/год або 1680 кг при швидкості 4 км/год. Ця колісна опора призначена для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Kappa load — поворотна колісна опора з блокуванням напрямку — оснащена прямокутною пластиною для монтажу та забезпечує надійне кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра, важкого матеріалу, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень, і обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 250 мм має протектор з відлитого поліуретану та чавунний корпус, оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує точне та безперебійне обертання. Загальна висота опори становить 305 мм. Статична вантажопідйомність досягає 3600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність складає 1800 кг при швидкості 6 км/год або 2160 кг при швидкості 4 км/год. Ця опора призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Kappa є фіксованою колісною опорою, призначеною для забезпечення надійної підтримки та мобільності в промислових застосуваннях. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує стійке та безпечне монтування на різні поверхні та конструкції. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого матеріалу, що гарантує довговічність та стійкість до механічних навантажень та зносу. Колесо має діаметр 250 мм та оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Поверхня протектора виготовлена з відлитого поліуретану, який забезпечує відмінне зчеплення та захист підлоги від пошкоджень, а тіло колеса виготовлено з чавуну для максимальної міцності. Загальна висота опори становить 305 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 4080 кг, забезпечуючи надійну підтримку важких конструкцій. Динамічна вантажопідйомність становить 1700 кг при швидкості 6 км/год та 2040 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє оптимально використовувати опору в залежності від умов експлуатації та вимог до мобільності обладнання.
Фіксований Колісна опора 300 mm
Kappa є фіксованою колісною опорою, призначеною для промислових застосувань, з прямокутною пластиною як елементом кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого матеріалу, що гарантує довговічність та стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 300 мм і обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Поверхня протектора виготовлена з відлитого поліуретану, а основа колеса виконана з чавуну, що забезпечує оптимальне поєднання гнучкості та міцності. Загальна висота опори становить 355 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність досягає 4800 кг, що дозволяє використовувати опору в важких промислових умовах. Динамічна вантажопідйомність становить 2000 кг при швидкості руху 6 км/год та 2400 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість у виборі режиму експлуатації залежно від конкретних вимог застосування.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 300 mm
Kappa є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, призначеною для кінцевика колісної опори, обладнаною прямокутною пластиною для монтажу. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу і оснащений двома перегонами з м'ячем, виконаними з посиленої або нержавіючої сталі, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 300 мм виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 355 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні мобільні системи. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 4800 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 2000 кг при швидкості 6 км/год та 2400 кг при швидкості 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань. Kappa призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 300 mm
Omikron twin є поворотною колісною опорою, призначеною для високовимогливих промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання та важкі AGV-системи. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції на опорній поверхні. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність та довговічність, і обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного та надійного повороту. Колесо діаметром 300 мм має тіло з чавуну та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, а також обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності. Загальна висота конструкції становить 415 мм, що дозволяє легко інтегрувати опору в різноманітні системи. Статична вантажопідйомність досягає 9000 кг, забезпечуючи надійну роботу під значними навантаженнями, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 4000 кг при швидкості 6 км/год та 6000 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє оптимізувати роботу залежно від умов експлуатації.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Omikron twin є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на несучі конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту та високої стійкості до навантажень. Колесо має діаметр 250 мм з беговою поверхнею з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та зносостійкість, та корпусом з чавуну. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який гарантує точність обертання та довговічність. Загальна висота опори становить 365 мм. Статична вантажопідйомність конструкції досягає 7500 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 3600 кг при швидкості руху 6 км/год та 5000 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в умовах інтенсивного транспортування вантажів різної маси.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Omikron twin є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, яка забезпечує надійне монтування на несучі конструкції. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого типу, що гарантує високу міцність та стійкість до навантажень. Колесо має діаметр 250 мм з протектором з полієретану, відлитого, що забезпечує оптимальне зчеплення та довговічність. Внутрішня конструкція колеса обладнана прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 325 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструктивні рішення. Статична вантажопідйомність складає 4500 кг, що забезпечує надійну роботу при постійних навантаженнях. Динамічна вантажопідйомність становить 2400 кг при швидкості руху 6 км/год або 3000 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє оптимально використовувати опору в мобільних системах з різними режимами експлуатації.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Omikron twin є поворотною колісною опорою, призначеною для використання в аеропортовому обладнанні та авіаційно-космічній промисловості, а також у важких AGV-системах. Опора оснащена прямокутною пластиною для монтажу, яка забезпечує надійне кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлено з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень, і оснащено м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 250 мм має чавунний корпус і облицьовано відлитим поліуретаном, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнано прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 325 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора має статичну вантажопідйомність 4500 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 2400 кг при швидкості 6 км/год або 3000 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує універсальність використання в різних режимах експлуатації.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Omikron twin є поворотною колісною опорою, призначеною для найвимогливіших промислових застосувань. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує довговічність та стійкість до інтенсивних навантажень, і обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 200 мм має тіло з чавуну та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точне обертання та довготривалу роботу без технічного обслуговування. Загальна висота опори становить 275 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Статична вантажопідйомність складає 3750 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 2000 кг при швидкості 6 км/год або 2500 кг при швидкості 4 км/год. Omikron twin ідеально підходить для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання та важких AGV-систем, де надійність та точність є критичними параметрами.
Поворотний Колісна опора 400 mm
Omikron twin є поворотною колісною опорою, призначеною для високовимогливих промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання та важкі AGV-системи. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію на опорних конструкціях. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує довговічність та стійкість до інтенсивних навантажень, і оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 400 мм має чавунний обід та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість, з прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності. Загальна висота конструкції становить 510 мм, що дозволяє легко інтегрувати опору в різні системи. Статична вантажопідйомність досягає 10800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність складає 5000 кг при швидкості 6 км/год або 7200 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість у виборі режиму експлуатації залежно від конкретних вимог застосування.
Фіксований Колісна опора 400 mm
Omikron twin є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, яка забезпечує надійне монтування на несучі конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра, важкого типу, що гарантує високу міцність і стійкість до навантажень у складних виробничих умовах. Колесо має діаметр 400 мм і обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання та мінімізації тертя. Поверхня кочення виконана з відлитого поліуретану, а основа колеса виготовлена з чавуну, що забезпечує оптимальне поєднання зносостійкості та довговічності. Загальна висота опори становить 510 мм. Статична вантажопідйомність складає 10800 кг, що дозволяє використовувати опору для утримання значних мас у нерухомому стані. Динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год опора витримує 5000 кг, а при швидкості 4 км/год - 7200 кг, що забезпечує гнучкість у виборі режимів експлуатації для різних логістичних сценаріїв.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Omikron twin є фіксованою колісною опорою, призначеною для найвимогливіших промислових застосувань. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійну фіксацію конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до інтенсивних навантажень. Колесо діаметром 200 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Поверхня протектора виготовлена з поліуретану, відлитого, що надає оптимальну адгезію та зносостійкість. Загальна висота опори становить 275 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі системи. Статична вантажопідйомність досягає 3750 кг, забезпечуючи надійну роботу під постійним навантаженням. Динамічна вантажопідйомність становить 2000 кг при швидкості 6 км/год та 2500 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати опору в мобільних системах. Omikron twin рекомендується для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання та важких AGV-систем, де потрібна максимальна надійність та довговічність.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Omikron twin є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, яка забезпечує надійне монтування на несучі конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність та стійкість до навантажень, і оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою кругою для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 125 мм має тіло з чавуну та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 220 мм, що дозволяє оптимально розташовувати її в конструкціях різних типів. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 3000 кг та динамічною вантажопідйомністю 1100 кг при швидкості 6 км/год або 1500 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує універсальність застосування в різних режимах експлуатації.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Omikron twin є поворотною колісною опорою, призначеною для використання в аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах. Крізна конструкція передбачає встановлення за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує надійне кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлено з литого чавуну або важкого циліндра, що гарантує високу міцність та довговічність при інтенсивному використанні. Опора обладнана м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою, який забезпечує плавне обертання та розподіл навантажень. Колесо діаметром 150 мм має тіло з чавуну та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та стійкість до зносу. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 245 мм, що дозволяє оптимально розташовувати її в складі мобільних систем. Статична вантажопідйомність конструкції досягає 3600 кг, що забезпечує надійну роботу з важкими вантажами. Динамічна вантажопідйомність становить 1400 кг при швидкості руху 6 км/год та 1800 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє оптимально використовувати опору в різних режимах експлуатації.
Фіксований Колісна опора 150 mm
Omikron twin є фіксованою колісною опорою, призначеною для застосування в аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, яка забезпечує надійне закріплення конструкції до несучих поверхонь. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого матеріалу, що гарантує довговічність та стійкість до інтенсивних навантажень. Колесо діаметром 150 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Протектор колеса виготовлено з відлитого поліуретану, який забезпечує оптимальне зчеплення та захист поверхні від пошкоджень. Загальна висота опори становить 245 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 3600 кг, що гарантує надійну роботу під час тривалого зберігання та нерухомого навантаження. Динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: при швидкості 6 км/год опора витримує 1400 кг, а при швидкості 4 км/год - 1800 кг, що дозволяє оптимізувати використання обладнання в залежності від умов експлуатації.
Frequently Asked Questions
Переваги надважких коліс
Дуже важкі ролики створені для вимогливих застосувань, де кожна касина повинна надійно підтримувати корисні навантаження понад 1500 кг під час передбачуваного запуску, кочення та керування. Наші колеса поєднують посилені корпуси з міцними колесами та підшипниками, забезпечуючи довговічну роботу навіть у найскладніших умовах. Надважкі ролики TENTE забезпечують ряд ключових переваг:
Міцна конструкція - Виготовлені з армованих матеріалів та розроблені для довговічності, наші надзвичайно важкі колеса створені, щоб витримувати часте використання, протистоячи зносу, ударам та складним умовам підлоги в суворих промислових умовах.
Низький рівень обслуговування - опції з пиловими кільцями та вбудованими жировими ніпелями спрощують змащення та допомагають підтримувати безперебійну роботу між інтервалами обслуговування.
Оптимізована цінність життєвого циклу — поєднуючи тривалий термін зносу та легший рух, ці ролики сприяють зниженню загальної вартості володіння у вимогливих застосуваннях.
Пристосовані варіанти коліс - Колеса TENTE для надзвичайно важких навантажень доступні з широким асортиментом матеріалів протектора, щоб відповідати різним типам підлоги та робочим середовищам
Інтегрована безпека - Для стабільності руху та надійного стаціонарного блокування надзвичайно важкі колеса можуть бути налаштовані із замками коліс та спрямованими замками.
Типи надважких коліс
Надважкі ролики можуть бути налаштовані в різних конструкціях, щоб відповідати конкретним профілям навантаження, циклам приводу та умовам підлоги. Вибравши правильний корпус коліс, матеріал колеса та діаметр для ваших індивідуальних вимог навколишнього середовища, ви можете оптимізувати зусилля кочення, маневреність та термін служби для вимогливих випадків використання. Нижче наведено два часто використовувані типи надважких коліс та їх ключові переваги:
Надміцні поліуретанові ролики
Надміцні поліуретанові колеса поєднують в собі виключно низький опір коченню з видатною зносостійкістю при тривалих навантаженнях. Вони ідеально підходять для тривалих пробіжок, частої зупинки та запуску та гладких промислових підлог. Однією з представницьких лінійок в нашому асортименті є серія TENTE Kappa. Ці ролики забезпечують плавний хід і точне маневрування в компактному звареному сталевому корпусі. Важкі колеса Kappa з поліуретановим протектором колеса також можуть бути оснащені повним блокуванням або параметрами спрямованого блокування для покращеного прямого наведення на тривалих проїздах. Для завдань, які вимагають більшого діаметра коліс і вантажопідйомності понад 2400 кг на кожну касилку, перегляньте нашу серію Omikron twin. У комплектації з двома литими поліуретановими колесами потужністю 400 мм ця серія може витримувати корисні навантаження до 30 000 кг на касинку.
Надміцні поліамідні коліщатка
Надміцні поліамідні ролики є вибором, коли пікова вантажопідйомність та стабільність розмірів мають значення більше, ніж догляд за підлогою або низький рівень шуму. Колеса з поліаміду витримують дуже високі навантаження і забезпечують тверду, точну ходову поверхню, але очікуйте більш високого тиску на поверхні та гучнішу роботу, ніж з більш м'якими матеріалами. Взагалі кажучи, коліщатка з поліамідними колесами рекомендуються для внутрішнього використання. У той час як ті з поліуретановими колесами - це всебічні таланти, здатні впоратися з використанням у приміщенні та на вулиці. Наша серія Omikron twin використовує два надважких поліамідних колеса в парі з точними кульковими підшипниками та міцним звареним сталевим корпусом. Варіанти діаметру поліамідних коліс, що використовуються в нашій серії Omikron, варіюються від 100 мм до 400 мм, при цьому найбільша конфігурація здатна перевозити вантажі 15.000 кг на колесо. Ці надміцні поліамідні коліщатка доступні у фіксованих та поворотних версіях і можуть бути налаштовані з параметрами спрямованого блокування та блокування коліс.
Області застосування для надважких коліс
Надважкі ролики призначені там, де екстремальні корисні навантаження, розширені робочі цикли та точне маневрування не підлягають обговоренню. В інтралогістиці та дистрибуції вони підтримують рішення для важких транспортних засобів та забезпечують високу продуктивність обробки в умовах дилера обладнання. У машинобудуванні та технічному обладнанні — у машинобудуванні, контейнерному будівництві та транспортному обладнанні — вони надійно працюють над промисловими підлогами та переносять часту зупинку та запуск. У автомобільному секторі, від виробничих та платформних візків до автомобільних середовищ OEM, ці ролики забезпечують передбачуване рульове управління та високі номінальні потужності, щоб підтримувати потоки матеріалів за графіком.