Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 300 mm
Kappa
EAN:
4031582430615
Номер продукту:
9682FTP300P64-80
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Kappa є поворотною колісною опорою із загальним гальмом та кінцевиком колісної опори, призначеною для авіаційно-космічної промис...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Kappa є поворотною колісною опорою із загальним гальмом та кінцевиком колісної опори, призначеною для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробництва кераміки та скла, виробничих візків і AGV-систем. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту інтеграцію опори в несучу конструкцію. Корпус поворотного підшипника утворюють дві перегони з м’ячем, виготовлені з підсиленої або нержавіючої сталі, а сам корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу. Колесо діаметром 300 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлено з відлитого поліуретану, а корпус колеса виконано з чавуну. Загальна висота опори становить 355 мм. Статичне навантаження становить 4800 кг, а динамічне навантаження становить 2000 кг при швидкості 6 км/год та 2400 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує стабільну роботу опори в заданих режимах експлуатації.
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Закріплена монтажна плита
Монтажна плита закріплена шпилькою з гайкою
Міцна конструкція
Суцільна сталева плита для максимальної вантажопідйомності
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
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Довговічні поверхні
Високоякісне цинкування для тривалого терміну служби в суворих умовах
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартовані подвійні доріжки кочення
Дві загартовані подвійні доріжки забезпечують виняткову стабільність
Гнучка функція блокування
Використання двох незалежних систем приводу в одному колесі