- Головна
- Промисловість
- Галузь
-
Автомобільна промисловість OEM
Колісні опори та колеса для автомобільної інтралогістики
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Підшипник кованого типу забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність складає 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год становить 75 кг, що робить цю опору придатною для широкого спектру застосувань. Продукт рекомендується для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень у складних умовах експлуатації. Колесо має діаметр 100 мм та оснащене підшипником ковзання, який забезпечує плавне обертання та довготривалу роботу без обслуговування. Тіло колеса виготовлено з поліаміду, а його протектор ідентичний за матеріалом корпусу колеса, що забезпечує оптимальне співвідношення між зносостійкістю та гнучкістю. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей виріб широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, обладнане підшипником ковзання для ефективної роботи. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, встановлену на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 100 мм оснащене підшипником ковзання та має тіло з поліаміду, що гарантує плавне обертання та стійкість до навантажень. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність та надійність конструкції. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником та діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотна колісна опора Alpha із загальне гальмо призначена для використання з прямокутною пластиною як кріпильним елементом. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, і обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують надійне шарнірне з'єднання та плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм оснащене роликовим підшипником для забезпечення довготривалої роботи та мінімізації тертя. Протектор колеса виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої, що гарантує стійкість до зносу та надійне зчеплення з поверхнею. Тіло колеса виготовлене з поліаміду, що забезпечує легкість конструкції при збереженні міцності. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора має статичну вантажопідйомність 500 кг та динамічну вантажопідйомність 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує високу міцність і довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 125 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної стійкості до зносу, з поліамідним ободом, що забезпечує оптимальне співвідношення легкості та міцності. Підшипник колеса виконаний на основі роликового типу, що дозволяє досягти плавного обертання та мінімізувати опір при русі. Загальна висота опори складає 155 мм, що робить її універсальною для більшості конструкцій мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що дозволяє використовувати цю опору в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, роликових клітках, транспортному обладнанні, системах утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотна колісна опора Alpha з прямокутною пластиною кріплення призначена для широкого спектру промислових застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, вали для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, та обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо діаметром 100 мм оснащене роликовим підшипником та еластичною шиною без маркування, вулканізованою на полі амідному тілі колеса, що забезпечує надійність та довговічність при експлуатації. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє оптимально розмістити її в конструкціях різних типів обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що гарантує стабільну роботу в умовах інтенсивного використання.
Поворотний Колісна опора 80 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на підшипнику ковзання для тихої роботи. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота конструкції - 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha комплектується прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність конструкції та довговічність при експлуатації в різних умовах. Колесо діаметром 80 мм оснащене роликовим підшипником, що гарантує плавне обертання та мінімальне тертя, а його конструкція складається з полієтиленового корпусу та інжекційного поліуретану для протектора, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та еластичності. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розрахована на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру застосувань. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання в широкому спектрі промислових застосувань та комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм та виконане з поліаміду, що гарантує стійкість до механічних навантажень та хімічного впливу. Тредова поверхня колеса ідентична з корпусом колеса, забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження та плавне переміщення. Підшипник кованого типу забезпечує надійну роботу колеса та мінімізує тертя при експлуатації. Загальна висота опори складає 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійне функціонування в різноманітних промислових застосуваннях. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що гарантує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, обладнане роликовим підшипником для оптимальної продуктивності. Загальна висота опори становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості, кейтерингу, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні та логістичних системах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та роликовий підшипник для ефективного кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 500 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора та обладнане підшипником ковзання для безперебійної роботи. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 125 мм має еластичну чорну вулканізовану шину, встановлену на поліамідному корпусі, та обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 500 кг та динамічне навантаження до 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 80 мм має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колесо, та підшипник ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 108 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як тип кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо має діаметр 80 мм і виготовлено з поліаміду, що надає йому стійкість до хімічних впливів та механічного зносу. Протектор колеса ідентичний з корпусом колеса, забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження та плавне котіння. Підшипник кованого типу забезпечує легкість обертання та тривалий термін служби. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, що гарантує надійність при стаціонарному навантаженні, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотна колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елемент кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу важкої конструкції з двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника, що забезпечує надійну фіксацію та плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і має тіло з алюмінію з протектором з відлитого поліуретану, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Загальна висота опори становить 161 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 600 кг, а динамічне навантаження досягає 200 кг при швидкості 6 км/год або 300 кг при швидкості 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Zeta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа дуже важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною чорного кольору вулканізованого типу, обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 164 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробничих та платформних візках, транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, обладнане підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 275 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 550 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом із сталевого листа важкого типу з двома м'ячі перегони як поворотним підшипником. Колесо діаметром 200 мм має корпус із поліаміду та еластичну шину без маркування вулканізовану, обладнане роликовим підшипником. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 800 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих і платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для застосування в широкому спектрі промислових та комерційних систем. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції при експлуатації в складних умовах. Колесо має діаметр 100 мм та обладнане роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Поверхня колеса виконана з еластичної чорної вулканізованої шини, а його корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та гнучкості. Загальна висота опори становить 128 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкої сталевої листи, яка забезпечує надійність конструкції. Корпус опори обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне обертання та довговічність при інтенсивному використанні. Колесо діаметром 125 мм виготовлено з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для корпусу, що гарантує стійкість до зносу та хімічного впливу. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 360 кг та динамічне навантаження до 180 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, шафи для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи.