Колеса, що не залишають слідів
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для касторів і виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 75 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Це колесо розраховане на використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 230 мм та шириною протектора 82 мм. Протектор виконаний з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Це колесо знаходить застосування в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах та ремонтних компаніях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 80 мм. Протектор виконаний з литого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Це колесо знаходить застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільному виробництві OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором шириною 32 мм з термопластичного каучуку, забезпечує надійну роботу в роликових клітках, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною втулки 34,9 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм, оснащене роликовим підшипником для плавного обертання. Максимальна статична вантажопідйомність становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, що робить цей продукт ідеальним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з морозної цинку з діаметром 125 мм та шириною протектора 32 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення надійності та довговічності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Довжина втулки становить 35,5 мм, а діаметр отвору під вісь складає 8 мм. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 300 кг та динамічною вантажопідйомністю 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо ідеально підходить для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу, будівництва контейнерів, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих платформ, професійних прибиральних візків, роликових клітин, рішетування, транспортного обладнання та робочих столів.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з морозної цинку з діаметром 150 мм та шириною протектора 32 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення довготривалої експлуатації. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та надійність. Довжина ступиці становить 35,5 мм, а діаметр отвору під вісь дорівнює 8 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Продукт застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, риштуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 35 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, динамічна вантажопідйомність - 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо застосовується в ришту ванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Колесо має діаметр 160 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці становить 60 мм, а отвір під вісь має діаметр 20 мм. Статична вантажопідйомність складає 700 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 280 кг при швидкості 6 км/год або 350 кг при швидкості 4 км/год. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, каtering-візках, контейнерному будівництві, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, професійних прибиральних візках, роликових клітках, рішетуванні, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Колесо має діаметр 125 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці становить 60 мм, а отвір під вісь має діаметр 25 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год. Колесо застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах різноманітних галузей промисловості, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, навантажувачі та ремонтні компанії, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та виробничі платформні візки. Колесо має діаметр 95 мм з шириною протектора 40 мм, виготовленого з поліуретану, відлитого. Втулка колеса має довжину 45 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний зі сталі, залізованої, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 800 кг та динамічну вантажопідйомність 400 кг при швидкості руху 3 км/год.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з корпусу з поліаміду з діаметром 125 мм та шириною протектора 40 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення довговічності та надійності. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та встановлюється на вісь з діаметром отвору 15 мм при довжині ступиці 58 мм. Максимальна статична вантажопідйомність становить 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо широко застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з поліаміду з діаметром 100 мм та шириною протектора 34 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення надійності та довговічності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Довжина втулки становить 45 мм, а діаметр отвору під вісь складає 8,3 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо придатне для застосування в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи аеропортове обладнання, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує універсальність використання в різних умовах експлуатації.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виконаний з алюмінію, а колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Статична вантажопідйомність становить 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 400 кг при швидкості 6 км/год або 500 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість у різних умовах експлуатації.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу та оснащеним протектором шириною 40 мм з матеріалу поліуретану, відлитого. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною ступиці 40 мм та отвором осі діаметром 15 мм. Конструкція передбачає використання прецизійного кулькового підшипника для забезпечення плавної роботи. Статична вантажопідйомність колеса становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 240 кг при швидкості 6 км/год або 300 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розраховане на широкий спектр промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 250 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 62 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виконаний з чавуну, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Статична вантажопідйомність становить 2880 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1200 кг при швидкості 6 км/год або 1440 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує надійну роботу в найбільш вимогливих умовах експлуатації.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене зі сталі, залізованої, з діаметром 82 мм та шириною протектора 70 мм. Протектор виконаний з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 75 мм з отвором під вісь діаметром 17 мм. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, динамічна вантажопідйомність 700 кг при швидкості 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні та транспортні системи. Колесо має діаметр 140 мм з шириною протектора 60 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 65 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Корпус виконаний з чавуну, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником. Статична вантажопідйомність становить 1400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 700 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить це колесо ідеальним для важких промислових навантажень.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Ступиця колеса має довжину 26,5 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 120 кг, динамічна вантажопідйомність - 60 кг при швидкості руху до 3 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та призначене для рішування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус виконаний з поліпропілену, а опора забезпечується прецизійним кульковим підшипником. Втулка має довжину 36,5 мм з отвором під вісь діаметром 8,3 мм. Статична вантажопідйомність становить 160 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні різних галузей промисловості, включаючи авіаційно-космічну, автомобільну, будівництво контейнерів, машинобудування та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 160 мм з шириною протектора 40 мм, виготовленого з поліуретану ін'єкційного типу, що забезпечує надійність та довговічність. Корпус колеса виконаний з поліаміду, а вісь оснащена отвором діаметром 20 мм для кріплення. Довжина втулки становить 60 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості 6 км/год або 350 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових застосуваннях.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене зі сталі, залізованої, з діаметром 75 мм та шириною протектора 50 мм. Протектор виконаний з поліуретану, відлитого, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 50 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 1100 кг, а динамічна вантажопідйомність — 550 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, навантажувачах, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах та транспортному обладнанні.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та розроблене для широкого спектру промислових застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, важкі AGV-системи, машинобудування та логістичні системи. Колесо має діаметр 140 мм з шириною протектора 50 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Ступиця колеса має довжину 55 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний з чавуну, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником. Максимальна статична вантажопідйомність становить 1260 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 630 кг при швидкості 3 км/год, що робить його придатним для найбільш вимогливих промислових застосувань.
Frequently Asked Questions
Переваги коліс без маркування
Колеса без маркування призначені для збереження чутливої обробки підлоги, забезпечуючи плавну, контрольовану мобільність у повсякденному використанні. Портфоліо TENTE охоплює різні діаметри, геометрію протектора та рівні твердості, центри коліс та варіанти підшипників для задоволення різноманітних експлуатаційних та гігієнічних вимог. У той час як конструкція суміші та протектора впливають на поведінку кочення, тягу та знос, корпус коліс однаково визначальний для загального допустимого навантаження, стабільності та терміну служби. Вибір правильної комбінації колеса-корпус забезпечує надійну роботу, безпеку та стабільну продуктивність у всьому застосуванні.
Колеса TENTE без маркування мають кілька ключових переваг:
Захист підлоги - Спеціалізовані склади протектора запобігають передачі кольору, розлучень і потертостей на чутливих покриттях, таких як вініл, епоксидна смола та полірований бетон. Це допомагає зберегти стандарти об'єкта та професійну презентацію в зонях, звернених до клієнтів.
Менше навантаження на прибирання - мінімізуючи видалення смуг та ремонт плям, правильно визначені колеса без маркування скорочують час, витрачений на коригувальне очищення. Результатом є більш продуктивний час роботи та менше експлуатаційних перерв.
Сумісність з гігієною та чищенням - Багато варіантів без маркування надійно працюють поряд із звичайним очищенням та дезінфекцією, але сумісність залежить від сполук та агентів. У вологих або критичних для гігієни зонами використовуйте герметичні або нержавіючі корпуси та захищені підшипники, щоб захистити всю систему кочення через промивання.
Покращена економіка життєвого циклу - Менша кількість виправних прибирань та менший ризик пошкодження підлоги призводять до зниження загальних витрат на догляд з часом. З правильними специфікаціями автопарки виграють від стабільної продуктивності та тривалих інтервалів обслуговування.
Типи коліс без маркування
Продуктивність без маркування доступна для кількох сімейств протекторів та конструкцій коліс - наприклад, гуми, термопластичного еластомеру та поліуретану. Кожен тип оптимізує різний баланс захисту підлоги, тяги, опору коченню, зносостійкості та допустимого навантаження. Твердість суміші та геометрія протектора потім точно налаштовують ці характеристики для цільового використання. Вибір найбільш підходящого варіанту вимагає цілісного уявлення про застосування: склад підлоги, обробка і її чутливість, профіль траси, а також необхідне навантаження на колесо. Не менш вирішальним є корпус касинки, який регулює загальний показник навантаження системи, бічну стійкість та термін служби. Нижче наведено деякі з часто використовуваних типів коліс без маркування:
Гумові колеса без маркування
Гумові колеса без маркування є універсальним і широко використовуваним рішенням для плавної, контрольованої та без плям рухливості. Завдяки протектору без маркування ці колеса захищають чутливу обробку підлоги, забезпечуючи надійне зчеплення з ногами та сумісну їзду. Порівняно з більш твердими матеріалами, гума зазвичай створює трохи більший опір коченню, тоді як, з іншого боку, вона природно гасить вібрації та шум кочення краще. Вибір правильної твердості та діаметра для ваших гумових коліс без маркування допомагає утримувати зусилля штовху/тяги в ергономічних цілях. Серед наших пропозицій колеса PJP служать яскравим прикладом. Ці колеса використовують TentePrene - нашу термопластичну гуму без маркування - для матеріалу протектора в поєднанні з поліпропіленовим корпусом колеса, точними кульковими підшипниками та захисними різьбами. Наші гумові колеса без маркування PJP зазвичай використовуються в серіях касточок, таких як TENTE Agila та Levina серед інших. Поєднуючи їх з різними корпусами (наприклад, легким поліамідом у нашій Levina або міцною пресованою сталлю в нашій Agila) та різними варіантами кріплення, вони задовольняють різні індивідуальні потреби.
Поліуретанові колеса без маркування
Поліуретанові колеса без маркування забезпечують міцний інтерфейс, що не забруднює, що врівноважує низький опір коченню з чудовими характеристиками зносу. Забезпечуючи менший опір коченню порівняно з іншими матеріалами протектора, ці колеса зменшують фізичні зусилля, необхідні для переміщення програми. Твердіші поліуретанові сполуки ще більше підвищують довговічність в умовах високого навантаження. Це робить їх потужним варіантом для більш високих навантажень, які потребують легких пускових зусиль та тривалого терміну служби на гладких підлогах. У нашому виборі колеса XSP виділяються як помітний приклад. Ці колеса використовують електрично провідний поліуретановий протектор без маркування в поєднанні з електропровідним поліамідним корпусом колеса та прецизійними кульковими підшипниками. Ці характеристики роблять їх загальним вибором для електростатичних захищених територій. Колеса XSP використовуються в різних наших серіях касточок — наприклад, TENTE Levina, Linea, Agila тощо. Поєднуйте їх з правильним корпусом та варіантом кріплення для вашого індивідуального випадку використання, щоб забезпечити оптимальну мобільність та термін служби.
Області застосування коліс без маркування
Колеса без маркування вибираються там, де обладнання повинно рухатися по чутливих підлогах, не залишаючи смуг або потертостей, зберігаючи контрольовану керованість. У охороні здоров'я вони широко використовуються, наприклад, у таких додатках, як візки для ліків, візки для годувальників, лікарняні ліжка, стерилізаційні візки та комп'ютери на колесах, допомагаючи підтримувати презентабельність коридорів та зон пацієнтів під час частих циклів чищення. У меблевих та мобільних додатках вони, наприклад, підтримують прилади та вітрини магазинів, рулонні клітки, рулонні піддони та ляльки та візки громадського харчування, захищаючи світлі або поліровані підлоги в приміщеннях, що звернені до клієнтів. У промислових умовах колеса без маркування інтегруються у виробничі та платформні візки, транспортне обладнання, професійні прибиральні візки тощо, поєднуючи догляд за підлогою з надійною повсякденною мобільністю.