Колесо 125 mm
Puretech
EAN:
4031582320367
Номер продукту:
PIR125x37-Ø15
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо застосовується в ришту ванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.