- Головна
- Промисловість
- Стиль життя
- торгове обладнання
-
Роликові клітки
Колісні опори та колеса для сітчастих контейнерів (Ролл-контейнерів)
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Підшипник кованого типу забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність складає 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год становить 75 кг, що робить цю опору придатною для широкого спектру застосувань. Продукт рекомендується для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень у складних умовах експлуатації. Колесо має діаметр 100 мм та оснащене підшипником ковзання, який забезпечує плавне обертання та довготривалу роботу без обслуговування. Тіло колеса виготовлено з поліаміду, а його протектор ідентичний за матеріалом корпусу колеса, що забезпечує оптимальне співвідношення між зносостійкістю та гнучкістю. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей виріб широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, обладнане підшипником ковзання для ефективної роботи. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для промислового застосування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення на несучу конструкцію. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, та оснащений двома м'ячами перегони, що забезпечують плавний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має еластичну шину без маркування, вулканізовану, що знижує шум та захищає підлогу від пошкоджень. Шина встановлена на преційний кульковий підшипник, який забезпечує мінімальний опір обертанню та тривалий строк експлуатації. Загальна висота виробу становить 155 мм, що дозволяє використовувати опору в обмежених монтажних просторах. Статичне навантаження опори складає 500 кг, тоді як динамічне навантаження становить 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Виріб призначений для автомобільної промисловості OEM, візків для комплектування та системи доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих платформ, роликових клітин, шаф для інструментів, транспортного обладнання, утилізації відходів та робочих столів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 100 мм оснащене підшипником ковзання та має тіло з поліаміду, що гарантує плавне обертання та стійкість до навантажень. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність та надійність конструкції. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником та діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Колісна опора Alpha належить до типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо», призначеної для застосування в автомобільній промисловості OEM, у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу конструкцію. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, і поворотний вузол утворений двома м'ячами перегони, що забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має роликовий підшипник, а протектор виготовлено з еластичної шини без маркування, вулканізованої, що забезпечує зчеплення та низький рівень шуму. Загальна висота опори становить 155 мм. Статичне навантаження опори складає 500 кг, динамічне навантаження – 250 кг при швидкості 4 км/год.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує високу міцність і довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 125 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної стійкості до зносу, з поліамідним ободом, що забезпечує оптимальне співвідношення легкості та міцності. Підшипник колеса виконаний на основі роликового типу, що дозволяє досягти плавного обертання та мінімізувати опір при русі. Загальна висота опори складає 155 мм, що робить її універсальною для більшості конструкцій мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що дозволяє використовувати цю опору в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, роликових клітках, транспортному обладнанні, системах утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотна колісна опора Alpha з прямокутною пластиною кріплення призначена для широкого спектру промислових застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, вали для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, та обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо діаметром 100 мм оснащене роликовим підшипником та еластичною шиною без маркування, вулканізованою на полі амідному тілі колеса, що забезпечує надійність та довговічність при експлуатації. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє оптимально розмістити її в конструкціях різних типів обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що гарантує стабільну роботу в умовах інтенсивного використання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Колісна опора Alpha належить до категорії поворотних колісних опор із загальним галькою, призначених для промислового застосування в умовах підвищених навантажень. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією виробу та рівномірний розподіл зусиль на монтажну поверхню. Корпус опори виготовлений з вуглецевої сталі, що забезпечує високу механічну міцність, а поворотний вузол реалізовано на основі двох мʼячів перегонів, які гарантують плавний та стабільний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 80 мм має підшипник ковзання, що забезпечує низький опір обертанню, а протектор виготовлено з поліуретану з корпусом із поліамідного матеріалу, що поєднує зносостійкість із низьким рівнем шуму під час руху. Загальна висота виробу становить 108 мм, що дозволяє використовувати його в обладнанні з обмеженим міжосьовим простором. Статичне навантаження опори становить 400 кг, а динамічне навантаження при швидкості 4 км/год — 200 кг. Виріб призначений для застосування в автомобільній промисловості OEM, у візках для комплектування та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 80 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на підшипнику ковзання для тихої роботи. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота конструкції - 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha комплектується прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність конструкції та довговічність при експлуатації в різних умовах. Колесо діаметром 80 мм оснащене роликовим підшипником, що гарантує плавне обертання та мінімальне тертя, а його конструкція складається з полієтиленового корпусу та інжекційного поліуретану для протектора, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та еластичності. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розрахована на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру застосувань. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання в широкому спектрі промислових застосувань та комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм та виконане з поліаміду, що гарантує стійкість до механічних навантажень та хімічного впливу. Тредова поверхня колеса ідентична з корпусом колеса, забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження та плавне переміщення. Підшипник кованого типу забезпечує надійну роботу колеса та мінімізує тертя при експлуатації. Загальна висота опори складає 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Alpha призначена для промислового використання і поєднує компактну конструкцію з високою несучою здатністю. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне встановлення на раму або корпус обладнання. Корпус виготовлений із важкого сталевого листа та оснащений поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони», що забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм обладнане роликовим підшипником, який знижує опір обертанню і подовжує термін служби. Бігова доріжка виконана з поліуретану ін'єкційного способу формування, а тіло колеса з поліаміду, що забезпечує стійкість до зношування та ударних навантажень. Загальна висота виробу становить 155 мм. Статичне навантаження становить 400 кг, а динамічне 200 кг за швидкості 4 км/год. Виріб призначений для автомобільної промисловості OEM, будівництва контейнерів і машинобудування.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має поліамідний корпус з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для підвищеної зносостійкості, та роликовий підшипник для ефективного кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 250 кг при швидкості до 4 км/год, статична - 500 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора та обладнане підшипником ковзання для безперебійної роботи. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 125 мм має еластичну чорну вулканізовану шину, встановлену на поліамідному корпусі, та обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 500 кг та динамічне навантаження до 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань. Продукт призначений для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як тип кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо має діаметр 80 мм і виготовлено з поліаміду, що надає йому стійкість до хімічних впливів та механічного зносу. Протектор колеса ідентичний з корпусом колеса, забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження та плавне котіння. Підшипник кованого типу забезпечує легкість обертання та тривалий термін служби. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, що гарантує надійність при стаціонарному навантаженні, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотна колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елемент кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листу важкої конструкції з двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника, що забезпечує надійну фіксацію та плавне обертання. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і має тіло з алюмінію з протектором з відлитого поліуретану, що гарантує довговічність та стійкість до зносу. Загальна висота опори становить 161 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 600 кг, а динамічне навантаження досягає 200 кг при швидкості 6 км/год або 300 кг при швидкості 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha — це поворотна колісна опора із загальним галь мо, призначена для промислового застосування. Let me correct: the type label is "Поворотна колісна опора із загальним гальмом" (swivel caster with common brake). Ось текст. Alpha є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для застосування в автомобільній промисловості OEM, у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, у будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, у протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів і робочих столах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу поверхню. Корпус опори виготовлено з вуглецевої сталі, що забезпечує високу міцність конструкції, а поворотний вузол утворено двома кульовими перегонами, які гарантують плавне обертання та стабільність під час руху. Колесо діаметром 125 мм має підшипник ковзання та протектор зі сталевого листа... Тут я маю виправити: згідно з даними, матеріал корпусу — сталевий лист, важкий, а протектор — ідентичність із корпусом колеса, а підшипник — підшипник ковзання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 200 mm
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Alpha призначена для застосування в автомобільній промисловості OEM, у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, у будівництві контейнерів, в електронних системах та технологіях чистих приміщень, у протипожежних технологіях та пожежному захисті, у машинобудуванні, поштово-логістичних системах, у виробничих та платформних візках, у роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу конструкцію. Корпус поворотного механізму оснащений двома мʼячами перегонами та виготовлений зі сталевого листа, важкий. Колесо діаметром 200 мм має роликовий підшипник, протектор з еластичної шини без маркування, вулканізованої, а корпус колеса виготовлено з поліамід. Габаритна висота опори становить 240 мм. Статичне навантаження становить 800 кг, а динамічне навантаження становить 400 кг при швидкості 4 км/год.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для застосування в широкому спектрі промислових та комерційних систем. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне закріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції при експлуатації в складних умовах. Колесо має діаметр 100 мм та обладнане роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Поверхня колеса виконана з еластичної чорної вулканізованої шини, а його корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та гнучкості. Загальна висота опори становить 128 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкої сталевої листи, яка забезпечує надійність конструкції. Корпус опори обладнаний двома м'ячими перегонами, що забезпечують плавне обертання та довговічність при інтенсивному використанні. Колесо діаметром 125 мм виготовлено з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для корпусу, що гарантує стійкість до зносу та хімічного впливу. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує точне обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 360 кг та динамічне навантаження до 180 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт призначений для широкого спектру застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, шафи для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.