- Головна
- Ролики та колеса
- Моторні системи
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Поворотний Колісна опора з електроблокувальною системою 150 mm
Linea E-Lock — поворотна колісна опора з електроблокувальною системою призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих мобільних пристроях. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю в короткій версії, що забезпечує надійне кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту платформи. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з поліуретану з інжекційним електричним покриттям, що забезпечує антистатичні властивості та безпеку в чутливих середовищах. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації опору кочення. Загальна висота опори складає 155 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкції медичних візків та обладнання. Статична вантажопідйомність опори становить 450 кг, динамічна вантажопідйомність — 150 кг при швидкості руху 4 км/год. Опора призначена для анестезіологічних візків, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ-апаратів, рентгенівського обладнання, комп'ютерів на колесах, діалізних візків, лікарень, візків для ліків, установ для людей похилого віку, медсестринських візків, хірургічних робіт, ультразвукових апаратів та вентиляторів.
Поворотний Колісна опора з електроблокувальною системою 150 mm
Linea E-Lock — поворотна колісна опора з електроблокувальною системою призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих мобільних пристроях. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю в короткій версії, що забезпечує надійне кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту та довготривалої експлуатації. Колесо діаметром 150 мм має протектор з поліуретану, виготовленого методом інжекційного електричного формування, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення оптимальної маневреності. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції медичних візків та обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 450 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 4 км/год. Linea E-Lock застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, під час хірургічних робіт, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Поворотний Колісна опора з електроблокувальною системою 150 mm
Linea E-Lock — поворотна колісна опора з електроблокувальною системою призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих мобільних пристроях. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю в короткій версії, що забезпечує надійне кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту, що гарантує стабільну роботу при частих змінах напрямку руху. Колесо діаметром 150 мм має протектор з інжекційного електричного поліуретану та встановлено на прецизійному кульковому підшипнику, що забезпечує мінімальне тертя та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкції медичних візків та обладнання. Опора характеризується статичною вантажопідйомністю 450 кг та динамічною вантажопідйомністю 150 кг при швидкості руху 4 км/год, що відповідає вимогам для використання у візках для анестезіології, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, лікарнях, будинках для людей похилого віку, медсестринських візках, хірургічних роботах, ультразвукових апаратах та вентиляторах, а також у C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні.
Поворотний Колісна опора з електроблокувальною системою 150 mm
Linea E-Lock — поворотна колісна опора з електроблокувальною системою призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих мобільних пристроях. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю в короткій версії, що забезпечує надійне кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту та довготривалої експлуатації. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з поліуретану, виготовлений методом інжекційного електричного формування, що гарантує високу зносостійкість та стабільність при роботі. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкції медичних візків та обладнання. Статична вантажопідйомність опори складає 450 кг, динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості руху 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для анестезіологічних візків, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ-апаратів, рентгенівського обладнання, комп'ютерів на колесах, діалізних візків, лікарень, візків для ліків, закладів для людей похилого віку, медсестринських візків, хірургічних робіт, ультразвукових апаратів та вентиляторів.