Поворотний Колісна опора з електроблокувальною системою 150 mm
Linea E-Lock
Номер замовлення:
990065700
Номер продукту:
594EUSP150R36-32 T 9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea E-Lock — поворотна колісна опора з електроблокувальною системою призначена для використання в медичному обладнанні та спец...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Linea E-Lock — поворотна колісна опора з електроблокувальною системою призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих мобільних пристроях. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю в короткій версії, що забезпечує надійне кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту та довготривалої експлуатації. Колесо діаметром 150 мм має протектор з поліуретану, виготовленого методом інжекційного електричного формування, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення оптимальної маневреності. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції медичних візків та обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 450 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 4 км/год. Linea E-Lock застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, під час хірургічних робіт, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Ефективна робота
Центральне блокування одним натисканням кнопки для максимального комфорту