- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Колісні опори за матеріалом кронштейна
-
Колісні опори з поліаміду
Колісні опори з поліаміду
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотна колісна опора із загальним гальмом ICS призначена для використання в ліжках для догляду. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту й надійну установку опори на раму виробу. Корпус представлений поворотним вузлом типу «Стрижень, обертання» з поліаміду, що забезпечує плавний поворот колеса в межах робочого діапазону. Колесо діаметром 100 мм має корпус із поліпропілену та протектор із термопластичного каучуку, який знижує шум під час руху і захищає покриття підлоги. Усередині колеса встановлено прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує низький опір обертанню та тривалу експлуатаційну довговічність. Конструкція зберігає стабільність роботи під навантаженням і не потребує додаткового обслуговування. Загальна висота опори становить 141 мм, що дозволяє інтегрувати її в конструкцію ліжка без зміни його геометрії. Статичне навантаження на одну опору становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год становить 100 кг.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотна колісна опора із загальним гальмом ICS призначена для ліжок для догляду та забезпечує точне й стабільне переміщення конструкції. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з рамою та рівномірний розподіл навантаження. Корпус із поліаміду містить поворотний вузол «Стрижень, обертання», що забезпечує вільне кермування опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавне обертання та мінімальний опір руху. Протектор колеса виготовлено з термопластичного каучуку, що забезпечує добре зчеплення з підлогою, зниження шуму та захист покриття, а корпус колеса виконано з поліпропілену. Загальна висота опори становить 166 мм, що необхідно враховувати при проєктуванні зазору під рамою ліжка. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год. Конструкція розрахована на застосування у медичних закладах і домашньому догляді, де важливими є стабільність і маневреність. Пластина кріплення забезпечує сумісність з типовими рамами та простий монтаж без додаткових адаптерів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Виріб ICS є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в конструкціях ліжок для догляду. Фітинг виконаний у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне кріплення опори до несучої конструкції та рівномірний розподіл навантаження. Корпус опори, відомий як стрижень, обертання, виготовлений із поліамiду, що поєднує необхідну міцність із низькою масою та стійкістю до зношування. Колесо діаметром 125 мм має термопластичну гумову шину, яка забезпечує плавний хід і знижує шум під час руху, а також обладнане преційним кульковим підшипником germetичного типу, що захищає вузол від потрапляння пилу та вологи і подовжує термін експлуатації. Загальна висота виробу становить 166 мм, що дозволяє використовувати його в конструкціях з обмеженим простором. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг, що забезпечує впевнену роботу в умовах регулярної експлуатації.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо ICS призначена для застосування в ліжках для догляду. Кріплення виконано у вигляді стрижня з різьбою з Шестигранник, верхня, що забезпечує фіксацію опори в монтажному отворі конструкції. Корпус, що містить вузол Стрижень, обертання, виготовлений з матеріалу Поліамід, який поєднує необхідну міцність із малою масою. Колесо діаметром 100 мм оснащене Прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання, а протектор виготовлено з Термопластичного каучуку, який гарантує зчеплення з поверхнею та знижує рівень шуму під час руху. Загальна висота виробу становить 137 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год становить 100 кг.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотна колісна опора ICS із загальним гальмом призначена для використання в ліжках для догляду. Кріплення виконано у вигляді стрижня з різьбою та шестигранником у верхній частині, що забезпечує фіксацію опори до конструкції виробу. Корпус опори виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол (стрижень, обертання) забезпечує вільне кругове переміщення колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм складається з корпусу з поліпропілену, протектора з термопластичного каучуку та прецизійного кулькового підшипника, який зменшує опір обертанню та забезпечує плавний хід. Загальне гальмо фіксує колесо в заданому положенні, підвищуючи стабільність. Загальна висота опори становить 162 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено з високоякісного поліаміду, що забезпечує міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує відмінне зчеплення та низький рівень шуму під час руху. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання та мінімального тертя. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 166 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотна колісна опора ICS із загальним гальмом призначена для категорії «Ліжка для догляду» та забезпечує маневреність обладнання. Кріплення виконано у вигляді твердого стрижня типу «Тверда Стрижень», що забезпечує жорстке з’єднання з рамою. Корпус поворотного вузла «Стрижень, обертання» виготовлено з поліаміду, що поєднує міцність і малу масу. Колесо діаметром 100 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання з мінімальним опором коченню. Протектор виготовлено з поліуретану, інжекційного типу, що забезпечує зносостійкість і стабільне зчеплення з підлогою. Корпус колеса також виконано з поліаміду. Загальна висота опори становить 137 мм. Статичне навантаження не перевищує 200 кг, а динамічне становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год. Перевищення зазначених значень не допускається.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотна колісна опора ICS із загальним гальмом призначена для ліжок для догляду та інших медичних конструкцій з мобільним шасі. Кріплення виконано за типом «Тверда Стрижень», що забезпечує жорстке з'єднання з несучою рамою виробу та надійну передачу зусиль без люфтів під час експлуатації. Корпус поворотного вузла, що відповідає за вільне обертання опори навколо вертикальної осі, виготовлено з поліаміду, який поєднує малу масу з достатньою міцністю та стійкістю до механічних впливів. Колесо діаметром 125 мм оснащене герметичним прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавний хід, мінімальний опір кочення та захист внутрішнього вузла від потрапляння пилу і вологи. Бігова поверхня колеса виконана з інжекційного поліуретану, що гарантує зносостійкість, низький рівень шуму під час руху та надійне зчеплення з підлогою різних типів. Габаритна висота опори становить 162 мм, що дозволяє інтегрувати виріб у конструкції з обмеженим просвітом між підлогою і рамою. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження при русі зі швидкістю 3 км/год складає 100 кг на одну опору.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Колісна опора ICS є поворотним колісним елементом загального призначення, що належить до категорії поворотних колісних опор із загальним гальмом... Wait, the JSON says "Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо" — I should render it faithfully: "Поворотна колісна опора із загальною гальмівною системою"? The label reads "Загальне гальмо" which is literally "general brake"; I'll keep the localized label as given. Let me compose the final paragraph. Колісна опора ICS належить до типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо» і призначена для застосування як ліжка для догляду, згідно з визначеним призначенням виробу. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус складається зі стрижня, обертання якого забезпечує поворотний підшипник, та виготовлений з поліамід, електричний струмопровід. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене преціозійним кульковим підшипником Герметичний, а протектор виготовлений з поліуретану, інжекційного електричного типу. Загальна висота виробу становить 166 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотна колісна опора ICS із загальним гальмом призначена для ліжок для догляду та забезпечує маневреність і стабільне переміщення конструкції. Кріплення типу «Тверда Стрижень» є жорстким елементом, що забезпечує надійне з'єднання опори з рамою. Корпус виготовлено з поліаміду, електричного струмопроводу, а поворотний вузол «Стрижень, обертання» забезпечує вільне обертання колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має протектор з поліуретану інжекційного електричного типу та прецизійний кульковий підшипник герметичного виконання, що захищає вузол від пилу й вологи. Загальна висота опори становить 162 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Перевищення зазначених значень не допускається, оскільки це може призвести до деформації корпусу, пошкодження підшипника або порушення роботи гальмівного механізму.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотна колісна опора ICS із загальним гальмом призначена для використання у складі ліжка для догляду та забезпечує маневреність і стабільність конструкції. Фурнітура виконана у вигляді твердої стриженні типу «Тверда Стриженень», що забезпечує жорстке й надійне з'єднання з рамою виробу. Корпус вузла повороту (стрижень, обертання) виготовлений з поліаміду, який поєднує механічну міцність із низькою масою. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником Герметичний, що забезпечує плавний хід і захист від забруднень, а протектор виконаний з поліуретану, інжекційного електричного типу. Корпус колеса виготовлено з поліаміду, електричного стрижня. Загальна висота опори становить 162 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора ICS призначена для використання в ліжках для догляду та забезпечує надійну підтримку та мобільність обладнання. Опора оснащена прямокутною пластиною як елементом кріплення, яка забезпечує стійке та безпечне монтування на різні поверхні. Корпус виготовлений з поліаміду, матеріалу, який гарантує високу міцність, стійкість до хімічних впливів та довготривалу експлуатацію в умовах медичних закладів. Колесо має діаметр 100 мм та оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне та безшумне обертання. Поверхня котання виготовлена з термопластичного каучуку, який забезпечує оптимальне зчеплення з підлогою та захист поверхні від пошкоджень. Загальна висота опори становить 141 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкцію медичного обладнання. Статична вантажопідйомність опори складає 200 кг, що дозволяє безпечно підтримувати важке обладнання у нерухомому стані. Динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, забезпечуючи безпечну мобільність обладнання в медичних закладах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора ICS оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику герметичному для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з високоякісного поліаміду з системою обертання на стрижні, що забезпечує плавне та точне маневрування. Колесо складається з поліамідного корпусу з інжекційним поліуретановим протектором, який гарантує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує безшумну роботу та мінімальний опір кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 141 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду та медичному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора ICS оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим обертанням, що забезпечує плавне повертання на 360°. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та прецизійним кульковим підшипником для безшумного руху. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з системою обертання на стрижні, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 166 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Колісна опора призначена для використання на ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора ICS оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з системою обертання на стрижні, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 137 мм при діаметрі колеса 100 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 200 кг. Призначена для використання з ліжками для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора ICS оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та прецизійним кульковим підшипником для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду та медичному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з системою обертання на стрижні, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо складається з поліпропіленового корпусу з протектором з термопластичного каучуку та прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 141 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання з високою надійністю та довговічністю в умовах інтенсивної експлуатації.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора ICS оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду зі стрижнем, обертання як поворотним підшипником для забезпечення плавного руху. Колесо має корпус з поліаміду, електричний струмопровід та протектор з поліуретану, інжекційний електричний, встановлене на прецизійний кульковий підшипник герметичний діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність та надійність медичного обладнання.
Фіксований Колісна опора 125 mm
ICS є фіксованою колісною опорою, призначеною для використання в ліжках для догляду, оснащеною прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм і обладнане термопластичним каучуком для протектора, що забезпечує оптимальне зчеплення та плавність руху. Основа колеса виконана з поліпропілену, а підшипник є прецизійним кульковим підшипником, що гарантує точність обертання та мінімальне тертя. Загальна висота виробу становить 166 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в різні конструкції меблів. Статична вантажопідйомність складає 200 кг, що забезпечує надійну підтримку в нерухомому стані. Динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що визначає максимально допустиме навантаження під час експлуатації. Така комбінація матеріалів та технічних характеристик робить ICS ідеальним рішенням для медичного обладнання, де потрібна стабільність, надійність та довговічність.
Фіксований Колісна опора 125 mm
ICS є фіксованою колісною опорою, призначеною для використання у ліжках для догляду, обладнаною прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене термопластичним каучуком як матеріалом протектора, що гарантує хорошу адгезію та зносостійкість. Основу колеса складає поліпропіленовий корпус, який поєднується з прецизійним герметичним кульковим підшипником, забезпечуючи плавне та безшумне обертання. Загальна висота опори становить 166 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкцію медичного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 200 кг, що дозволяє надійно підтримувати значні навантаження в стаціонарному стані. Динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує безпечну експлуатацію під час переміщення ліжка. Така конструкція робить ICS ідеальним рішенням для медичних установ, де потрібна надійна та стабільна опора з високою вантажопідйомністю.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з системою обертання на стрижні, що забезпечує плавний поворот на 360 градусів. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником герметичним для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 166 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора ICS оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з системою обертання на стрижні для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання з електропровідними властивостями для запобігання накопиченню статичної електрики.
Frequently Asked Questions
Переваги Поліамідних коліс
Колісні опори з поліаміду розроблені для ідеального балансу міцності, легкої конструкції та гладкого дизайну. З корпусами, виготовленими з високоякісного синтетичного матеріалу, вони забезпечують чудову довговічність, ударостійкість та простоту чищення. Ці властивості роблять їх ідеальними для таких застосувань, як медичне обладнання, офісні меблі та роздрібні дисплеї, де важлива як надійна мобільність, так і сучасна естетика.
Поліамідні ролики TENTE пропонують різні переваги:
Доведена міцність - Поліамідні корпуси відомі своєю чудовою міцністю та ударостійкістю. Вони забезпечують стабільну, надійну роботу навіть при частому використанні.
Легка конструкція - Колісні опори з поліаміду забезпечують вражаючу міцність, залишаючись легкими, що робить їх простими в установці та обробці. Їх невелика вага допомагає знизити загальне навантаження, значно полегшуючи часті перестановки.
Сучасний дизайн - Колісні опори з поліаміду мають гладкий сучасний дизайн, який покращує зовнішній вигляд сучасних меблів та обладнання. Завдяки різноманітним розмірам і кольорам їх можна легко підібрати до різних стилів і налаштувань.
Легке очищення - Гладка, непориста поверхня поліамідних корпусів полегшує їх чищення та обслуговування. Це робить їх особливо придатними для медичної галузі та закладів охорони здоров'я, де гігієна є пріоритетом.
Хімічна стійкість - Колісні опори з поліаміду витримують широкий спектр миючих засобів. Така довговічність забезпечує тривалий термін служби навіть у середовищах, які потребують частого очищення або впливу хімічних речовин.
Види Поліамідних коліс
Колісні опори з поліаміду доступні в різних конфігураціях і конструкціях, щоб задовольнити різноманітні потреби меблів, медичних і роздрібних застосувань. Кожен тип розроблений, щоб запропонувати унікальні переваги, від надійного гальмування та плавного повороту до компактних конструкцій для тісних приміщень. Нижче наведено кілька найпоширеніших типів поліамідних коліс та їх ключові переваги:
Поліамідні поворотні ролики
Поліамідні поворотні ролики забезпечують обертання на 360°, що полегшує переміщення та розміщення обладнання чи меблів з мінімальними зусиллями. Вони ідеально підходять для медичних візків, де необхідна плавна та часта зміна напрямку, офісних меблів та рухомих роздрібних приладів, де потрібна гнучкість під час налаштування або реорганізації.
Малі поліамідні коліщатки
Невеликі поліамідні коліщатка створені для плавного переміщення легких меблів або обладнання навіть у тісних приміщеннях. Їх компактний дизайн легко поєднується, не займаючи додаткового місця, а міцний поліамідний корпус забезпечує їх міцними та зручними для роботи. Нашою найменшою поліамідною касточкою є TENTE Linea light, що починається із загальної висоти всього 50,5 мм.
Поліамідні гальмовані коліщатка
Гальмовані поліамідні ролики розроблені для поєднання легкої мобільності з можливістю надійного, стабільного позиціонування, коли це необхідно. Поліамідні коліщатка TENTE можуть бути налаштовані на кілька механізмів блокування, включаючи колісні гальма (блокування лише колеса), загальні блокування (блокування як колеса, так і поворотної головки) та спрямовані замки (фіксуючи напрямок повороту, дозволяючи колесу котитися). Ця гнучкість гарантує, що ви можете адаптувати рівень контролю до ваших конкретних потреб, будь то збереження стабільності програми або збереження точного напрямку під час її переміщення.
Області застосування поліамідних коліс
Колісні опори з поліаміду призначені для застосувань, де необхідний баланс міцності, конструкції та плавної маневреності. Їх міцний корпус і чистий сучасний вигляд роблять їх особливо добре придатними для меблів, роздрібної торгівлі та охорони здоров'я. У меблі та мобільних додатках поліамідні колеса зазвичай використовуються на офісних кріслах, офісних меблі, медіа-меблі, а також на приладах та дисплеях магазинів. Їх плавна маневреність і чистий дизайн роблять їх ідеальними для застосувань, які потребують надійної мобільності або вишуканої естетики. У медичних установах поліамідні ролики можна знайти на медичних меблі, таких як тумбочки, медичні візки, такі як візки для ліків або комп'ютери на колесах, а також у програмах медичної візуалізації, таких як мобільні ультразвукові сканери, де легке очищення та легке поводження є пріоритетними. Їх універсальність також поширюється на магазинну фурнітуру та дизайнерські меблі, забезпечуючи як стиль, так і функціональність, забезпечуючи при цьому надійний та легкий рух.