Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

ICS є фіксованою колісною опорою, призначеною для використання в ліжках для догляду, оснащеною прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм і обладнане термопластичним каучуком для протектора, що забезпечує оптимальне зчеплення та плавність руху. Основа колеса виконана з поліпропілену, а підшипник є прецизійним кульковим підшипником, що гарантує точність обертання та мінімальне тертя. Загальна висота виробу становить 166 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в різні конструкції меблів. Статична вантажопідйомність складає 200 кг, що забезпечує надійну підтримку в нерухомому стані. Динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що визначає максимально допустиме навантаження під час експлуатації. Така комбінація матеріалів та технічних характеристик робить ICS ідеальним рішенням для медичного обладнання, де потрібна стабільність, надійність та довговічність.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5328PJP125P50 7001
EAN
4031582030556
Номер матеріалу S4
990027181
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
52 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
166 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,62 kg
Назва продукту
ICS
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
52 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
ICS
5327PJP125P50

Поворотна колісна опора із загальним гальмом ICS призначена для ліжок для догляду та забезпечує точне й стабільне переміщення конструкції. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з рамою та рівномірний розподіл навантаження. Корпус із поліаміду містить поворотний вузол «Стрижень, обертання», що забезпечує вільне кермування опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавне обертання та мінімальний опір руху. Протектор колеса виготовлено з термопластичного каучуку, що забезпечує добре зчеплення з підлогою, зниження шуму та захист покриття, а корпус колеса виконано з поліпропілену. Загальна висота опори становить 166 мм, що необхідно враховувати при проєктуванні зазору під рамою ліжка. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год. Конструкція розрахована на застосування у медичних закладах і домашньому догляді, де важливими є стабільність і маневреність. Пластина кріплення забезпечує сумісність з типовими рамами та простий монтаж без додаткових адаптерів.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
ICS
5320PJP125P50 7001

Поворотний Колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з системою обертання на стрижні, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 166 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості переміщення до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Колісна опора призначена для використання на ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg