Нейлонові колеса
Колесо 200 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з поліаміду з діаметром 200 мм та шириною протектора 50 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір під вісь становить 20,1 мм в діаметрі. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та матеріалом протектора, ідентичним корпусу. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність дорівнює 800 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо застосовується в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також у транспортному обладнанні.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з поліаміду важкого з протектором шириною 88 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має діаметр 82 мм з довжиною ступиці 90 мм та отвором осі діаметром 20 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 1800 кг, а динамічна вантажопідйомність 900 кг при швидкості руху 3 км/год. Колесо застосовується в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з гібридного матеріалу тампінг, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 36 мм з поліамідного матеріалу, що гарантує стійкість до зносу та тиху роботу. Ступиця колеса має довжину 44 мм, а отвір для осі складає 12 мм в діаметрі, що дозволяє легко встановити колесо на касторну конструкцію. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та зменшує тертя. Статична вантажопідйомність колеса становить 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год складає 160 кг, що робить це колесо придатним для використання в промислових та комерційних касторах з середніми та високими навантаженнями.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з гібридного матеріалу тампінг, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має зовнішній діаметр 125 мм з шириною протектора 36 мм з поліаміду, що гарантує плавну та тиху роботу. Втулка колеса має довжину 44 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 12 мм для стандартного кріплення. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує оптимальну функціональність. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, що робить це колесо придатним для середньовантажних застосувань у промислових та комерційних середовищах.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з шириною протектора 43 мм та загальним діаметром 125 мм. Конструкція колеса передбачає довжину ступиці 58 мм та отвір осі діаметром 20 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторного вузла. Колесо обладнане підшипником ковзання та матеріалом протектора, ідентичним корпусу, що гарантує однорідність та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо призначене для застосування в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також у транспортному обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, виготовлене з поліаміду з роликовим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 46 мм, що забезпечує оптимальне розподілення навантаження. Втулка колеса має довжину 58 мм, а отвір під вісь становить 20 мм в діаметрі. Статична вантажопідйомність колеса складає 1000 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 500 кг при швидкості руху 4 км/год. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Колесо застосовується в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також у транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech являє собою компонент касторового вузла, виготовлений з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом до корпусу. Колесо має діаметр 100 мм та ширину протектора 36 мм, забезпечуючи оптимальне співвідношення розмірів для стандартних касторових застосувань. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність колеса становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год дорівнює 200 кг, що дозволяє використовувати це колесо у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з протектором, ідентичним корпусом колеса. Колесо має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для різноманітних застосувань. Втулка колеса має довжину 44,4 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 12 мм для надійного кріплення. Конструкція обладнана роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо розраховано на статичне навантаження до 600 кг та динамічне навантаження до 300 кг при швидкості руху 4 км/год, що дозволяє використовувати його в умовах середніх та важких навантажень.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з протектором, ідентичним корпусом колеса. Колесо має діаметр 125 мм при ширині протектора 40 мм, що забезпечує оптимальну геометрію для різноманітних застосувань. Довжина ступиці складає 48,4 мм, а отвір осі має діаметр 12 мм, що дозволяє легко інтегрувати колесо в касторні вузли стандартних розмірів. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та довготривалу надійність. Статична вантажопідйомність колеса становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год складає 300 кг, що робить його придатним для важких промислових застосувань.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з гібридного матеріалу тампінгу, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 36 мм з поліамідного матеріалу, що гарантує зносостійкість та тиху роботу. Втулка колеса має довжину 44 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 12 мм для стандартного кріплення. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя. Статична вантажопідйомність становить 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для використання в промислових касторах з середніми та високими навантаженнями.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліаміду з шириною протектора 36 мм та діаметром 100 мм. Ступиця колеса має довжину 45 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 8,4 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, звіленим, що забезпечує плавну роботу. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для використання в умовах середніх навантажень.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліаміду з шириною протектора 40 мм. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина ступиці складає 45 мм, а діаметр отвору осі дорівнює 8,4 мм. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, звільженим, який гарантує плавну роботу та довговічність. Статична вантажопідйомність колеса становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год дорівнює 300 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних касторах з високими вимогами до надійності та стабільності.
Колесо 250 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої категорії з прецизійним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 250 мм з шириною протектора 50 мм, довжиною ступиці 60 мм та діаметром отвору осі 40 мм. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Статична вантажопідйомність становить 8400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 3500 кг при швидкості 6 км/год та 4200 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з ідентичністю з корпусом. Колесо має діаметр 150 мм та ширину протектора 50 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для різноманітних застосувань. Втулка колеса має довжину 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для надійного кріплення. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 800 кг при швидкості 6 км/год або 960 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в умовах інтенсивного навантаження та мобільності.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з ідентичністю до корпусу. Колесо має діаметр 100 мм та ширину протектора 50 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для різноманітних застосувань. Втулка колеса має довжину 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для надійного кріплення. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 1200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 600 кг при швидкості 6 км/год або 720 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє вибрати оптимальний режим експлуатації залежно від конкретних вимог застосування.
Колесо 160 mm
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого та оснащений прецизійним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 160 мм з шириною протектора 50 мм, що забезпечує оптимальне розподілення навантаження. Втулка колеса має довжину 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для надійного кріплення. Статична вантажопідйомність становить 1700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 850 кг при швидкості 6 км/год або 1020 кг при швидкості 4 км/год. Конструкція колеса ідентична корпусу, що забезпечує надійність та довговічність при експлуатації в промислових умовах.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду надзвичайно важкої категорії з діаметром 100 мм та шириною протектора 50 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та матеріалом протектора, ідентичним корпусу, що забезпечує надійність конструкції. Статична вантажопідйомність становить 2800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості: 1400 кг при швидкості 6 км/год та 1680 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для важких промислових застосувань.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech є спеціалізованим компонентом для касторів, виготовленим з поліаміду надзвичайно важкої конструкції з ідентичністю з корпусом. Колесо має діаметр 125 мм та ширину протектора 50 мм, забезпечуючи оптимальну геометрію для мобільних застосувань. Втулка колеса має довжину 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для надійного кріплення. Компонент обладнаний прецизійним кульковим підшипником, що гарантує плавне обертання та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 3400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 1700 кг при швидкості 6 км/год або 2040 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різноманітних промислових та комерційних середовищах.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої категорії з прецизійним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 50 мм, довжиною ступиці 60 мм та діаметром отвору осі 30 мм. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Статична вантажопідйомність становить 4200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність складає 2100 кг при швидкості 6 км/год та 2520 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати колесо в різних умовах експлуатації.
Колесо 160 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої ваги з діаметром 160 мм та шириною протектора 50 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір під вісь становить 30 мм у діаметрі. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та матеріалом протектора, ідентичним корпусу. Статична вантажопідйомність становить 4500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості: 2250 кг при швидкості 6 км/год та 2700 кг при швидкості 4 км/год. Ці характеристики роблять колесо Duratech надійним рішенням для важких промислових застосувань.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліаміду надзвичайно важкої конструкції з точним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 200 мм з шириною протектора 50 мм, довжиною ступиці 60 мм та діаметром отвору осі 35 мм. Статична вантажопідйомність становить 5600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 2800 кг при швидкості 6 км/год або 3360 кг при швидкості 4 км/год. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції та надійність експлуатації в умовах інтенсивного використання.
Колесо 250 mm
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом, ідентичним корпусом колеса. Діаметр колеса становить 250 мм, ширина треду — 50 мм, довжина ступиці — 60 мм, а діаметр отвору осі — 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса досягає 2200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1100 кг при швидкості 6 км/год та 1320 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових застосуваннях.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліаміду важкого типу з протектором шириною 50 мм та загальним діаметром 200 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та протектором, ідентичним за матеріалом до корпусу. Статична вантажопідйомність становить 1600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 1000 кг при швидкості 6 км/год та 1200 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики забезпечують надійну роботу в умовах інтенсивного використання.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом шириною 80 мм та загальним діаметром 82 мм. Ступиця колеса має довжину 82 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та забезпечує статичну вантажопідйомність 1500 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 600 кг при швидкості руху 6 км/год або 750 кг при швидкості 4 км/год. Тред колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу, що забезпечує однорідність конструкції та надійність експлуатації в умовах інтенсивного використання.
Frequently Asked Questions
Переваги нейлонових коліс
Нейлонові колеса TENTE поєднують міцність, довговічність і відмінні показники кочення, що робить їх надійним рішенням для вимогливих вимог до мобільності. Нейлонові колеса особливо цінуються за свою легку конструкцію, високу вантажопідйомність та стійкість до хімічних речовин, вологи та стирання, забезпечуючи стабільну продуктивність навіть у найскладніших умовах. Вирішуючи, чи нейлонові колеса є правильним вибором для вашого індивідуального випадку використання, для досягнення оптимального рішення для мобільності необхідно враховувати такі фактори, як умови підлоги, вимоги до вантажопідйомності, розмір коліс та тип використовуваного корпусу касилки.
Нейлонові колеса TENTE пропонують кілька ключових переваг:
Висока вантажопідйомність та низький Опір коченню - Нейлонові колеса розроблені для роботи з великими навантаженнями, зберігаючи при цьому плавну та ефективну ефективність кочення на твердих рівних поверхнях. Низький опір коченню робить їх ідеальними для транспортування вантажів без особливих зусиль у середовищах з гладкою, міцною підлогою.
Хімічна та вологостійкість - Завдяки своїм непористим і міцним властивостям матеріалу нейлонові колеса протистоять хімічним речовинам, маслам, мастилам та волозі. Щоб гарантувати оптимальну продуктивність у вимогливих умовах, їх слід поєднувати з відповідним корпусом касточки, забезпечуючи повний захист від корозії та зовнішніх впливів.
Висока довговічність та низький рівень обслуговування - нейлонові колеса, створені для інтенсивного використання, забезпечують чудову стійкість до стирання, зносу та деформації. Їх тривалий термін служби зменшує потребу в заміні та знижує загальне обслуговування, забезпечуючи економічно ефективне та надійне рішення для мобільності.
Типи нейлонових коліс
Нейлонові колеса TENTE доступні в різних конструкціях, розмірах і вантажопідйомності, що дозволяє вибрати ідеальне рішення для ваших конкретних вимог до мобільності. Наше портфоліо варіюється від компактних коліс для легкої ваги до важких нейлонових коліс, розроблених для витримки екстремальних навантажень у вимогливих умовах. Хоча властивості матеріалу нейлону суттєво сприяють характеристикам кочення та стійкості до зносу, вибір корпусу касинки не менш важливий. Корпус також визначає загальну вантажопідйомність, стійкість та довговічність рішення для мобільності. Вибравши правильну комбінацію колеса та корпусу, ви гарантуєте безперебійну роботу, безпеку та довговічну роботу. Нижче наведено деякі з часто шуканих типів нейлонових коліс:
Важкі нейлонові Колісна опора
Розроблені з урахуванням пріоритетності міцності, стабільності розмірів та високої вантажопідйомності, важкі нейлонові колеса забезпечують ефективне кочення на твердих рівних підлогах з мінімальною деформацією під навантаженням. Вони природно підходять для вимогливого промислового використання, де має значення стабільне, передбачуване рульове управління та довгі інтервали обслуговування. Поєднання їх із посиленими корпусами відкриває їх повний потенціал навантаження та підвищує стабільність у безперервному режимі роботи, тоді як точні кулькові підшипники допомагають підтримувати низькі сили натиска/тяги та стабільну продуктивність. Серед наших пропозицій яскравим прикладом служать колеса MOP. Ці колеса поєднують в собі надважкий поліамід TENTE Duratech з точним кульковим підшипником. Вони доступні в діаметрах коліс від 75 мм до 400 мм, а в найбільшій конфігурації пропонують статичну вантажопідйомність до 15.000 кг. Колеса MOP зазвичай використовуються, наприклад, у нашій подвійній колісній колесі Omikron, яка поєднує ці важкі нейлонові колеса з міцним чавунним корпусом подвійних коліс.
Маленькі нейлонові колеса
Маленькі нейлонові колеса, розроблені для компактних установок та жорстких маневрів, надають перевагу низькому опору коченню, точному позиціонуванню та мінімальній загальній висоті. На гладких підлогах вони забезпечують точну, передбачувану керованість і ідеально підходять для легких та середніх навантажень, де слід та маневреність мають вирішальне значення. Поєднуйте з легкими корпусами для підвищення гнучкості; вибирайте посилені корпуси, коли потрібні більш високі допустимі навантаження в межах тих самих обмежень простору, без шкоди для контролю. Однією з представницьких лінійок в нашому асортименті є колеса UOO. Ці невеликі нейлонові колеса доступні діаметром коліс 50 мм і поєднують корпус колеса з поліаміду та протектор з підшипниками ковзання. Колеса TENTE UOO зазвичай використовуються, наприклад, на наших подвійних коліщатках Agila або Agila, які використовують сталевий листовий одинарний або подвійний корпус коліс і пропонують різні варіанти кріплення та блокування. Завдяки своїй невеликій загальній висоті ці коліщатка з нейлоновими коліщатками ідеально підходять для застосувань, які пропонують лише обмежений простір для встановлення.
Області застосування нейлонових коліс
Нейлонові колеса використовуються в декількох секторах завдяки їх механічній міцності, стабільності розмірів та очищеності. Їх придатність для конкретних застосувань залежить від таких факторів, як розмір коліс, умови підлоги та тип обраного корпусу касинки. Для промислового використання нейлонові колеса використовуються, наприклад, на професійних візках для чищення, машин та обладнання цехів, важких транспортних рішеннях тощо. У мобільних та комерційних контекстах нейлонові колеса, наприклад, інтегровані в рулонні клітки, ляльки та інші додатки, пов'язані з роздрібною логістикою. Вибравши правильну комбінацію нейлонового колеса та корпусу касика, нейлонові колеса TENTE можуть бути налаштовані на надійну роботу - від критично важливих для гігієни застосувань, таких як професійні чистячі візки, до важких промислових та мобільних пристроїв.