Колесо 100 mm
Duratech silent
Номер замовлення:
199033627
EAN:
4031582338041
Номер продукту:
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліаміду з шириною протектора 36 мм та діаметром ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліаміду з шириною протектора 36 мм та діаметром 100 мм. Ступиця колеса має довжину 45 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 8,4 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, звіленим, що забезпечує плавну роботу. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для використання в умовах середніх навантажень.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом