- Головна
- Ролики та колеса
-
Моторні системи
Моторні системи
Наші серії
Аксесуар
E-Drive flex є аксесуаром для електромобільності, спеціально розробленим для забезпечення мобільності та гнучкості у використанні. Цей аксесуар оснащений касторами, які дозволяють легко переміщувати пристрій в будь-якому напрямку, забезпечуючи плавне та контрольоване рух по різних поверхнях. Конструкція E-Drive flex передбачає надійне кріплення та стабільність під час експлуатації, що робить його ідеальним рішенням для професійного та комерційного застосування. Касторні колеса забезпечують маневреність у обмежених просторах, а загальна конструкція аксесуара гарантує довговічність та надійність в умовах інтенсивного використання.
Аксесуар
Монтажний комплект E-Drive є аксесуаром, розробленим спеціально для систем електромобільності з касторами, що забезпечує надійне кріплення та інтеграцію компонентів електричного приводу. Цей комплект містить усі необхідні елементи для безпечного монтажу, включаючи кріпильні деталі, адаптери та направляючі конструкції, які гарантують стабільну роботу системи під час експлуатації. Аксесуар розраховано на простоту встановлення та максимальну сумісність з різними моделями електромобільних платформ, що мають касторні колеса. Конструкція комплекту забезпечує оптимальне розподілення навантаження та вібрацій, що сприяє довговічності обладнання та підвищує безпеку під час руху. Монтажний комплект E-Drive є незамінним компонентом для професійної установки та обслуговування електромобільних систем.
Блок приводу 125 mm
Продукт E-Drive ultimate є електромобільним блоком привода, призначеним для застосування в засобах електромобільності з коліщатами. Блок привода має електричний корпус і оснащений колесом діаметром 125 мм, яке виконане з полііаміду як основного матеріалу та має протектор із еластичної шини без маркування, вулканізованої. Конструкція забезпечує прямокутну пластину для кріплення, що спрощує інтеграцію у кінцеві вироби. Область застосування охоплює авіаційно-космічну промисловість, автомобільну промисловість OEM, машинобудування, виробництво кераміки та скла, а також транспортне обладнання, відділи медичних установ, роботи на колесах, будівництво контейнерів і чисті приміщення.
Аксесуар
Блок керування являє собою електричний аксесуар, розроблений спеціально для систем електромобільності з касторами. Цей компонент забезпечує надійне управління та контроль електричних параметрів мобільних платформ, оснащених поворотними колесами. Блок керування інтегрує сучасні електронні схеми для оптимізації роботи електродвигунів та систем живлення. Матеріал корпусу виготовлений з електричних компонентів, що забезпечує необхідну електромагнітну сумісність та захист від зовнішніх впливів. Аксесуар призначений для установки на мобільні платформи та забезпечує точне керування рухом та швидкістю. Конструкція блока розрахована на надійну роботу в умовах постійного використання та забезпечує безпечну експлуатацію електромобільних систем з касторами.
Аксесуар
Комплект ручок E-Drive являється електричним аксесуаром, розробленим для забезпечення зручного керування та маневрування електромобільних пристроїв з касторами. Цей аксесуар поєднує функціональність та надійність, забезпечуючи користувачам оптимальний контроль над рухом та стабільність під час експлуатації. Конструкція комплекту розраховується на інтеграцію з електромобільними системами, що дозволяє досягти плавного та точного керування. Матеріали, використані у виробництві, забезпечують довговічність та стійкість до навколишнього середовища. Аксесуар призначений для професійного та побутового використання, надаючи користувачам надійний інструмент для роботи з електромобільними платформами, обладнаними касторами.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral є поворотною колісною опорою із центральним, загальне гальмо, призначеною для медичного обладнання, зокрема візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, візків для діалізу, ліжок для догляду та лікарень, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, носилок і ультразвукових апаратів. Кріплення має тип «стрижень з кулачковим відвором для смуг профілю», коротка версія, що забезпечує швидке та надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а всередині встановлено прецизійний кульковий підшипник, який забезпечує плавне поворотне переміщення колеса. Колесо діаметром 150 мм має протектор із поліуретану інжекційного типу та корпус із поліаміду, а його обертання забезпечується прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота виробу становить 183 мм. Статичне навантаження опори становить 450 кг, а динамічне навантаження складає 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral — це поворотна колісна опора із центральним, загальним гальмом, призначена для медичних застосувань. Опора належить до типу поворотних коліщат, що дозволяє змінювати напрямок руху виробу без додаткових зусиль. Кріплення (фурнітура) виконане у вигляді ліжок, які можна мити, і повинно бути виготовлене виробником медичного ліжка у зоні налаштування. Корпус опори виготовлений із середньої сталевого листа та має поворотний підшипник: прецизійний кульковий підшипник Герметичний, що забезпечує стабільний хід і захист від проникнення вологи. Колесо має діаметр 150 мм і оснащене протектором з поліуретану, інжекційного електричного типу, який забезпечує знижений опір кочення та провідність. Тіло колеса виготовлене з поліамідu, електричного стрижнепроводу, що забезпечує відведення статичної електрики. Загальна висота опори становить 183 мм, що враховується під час компонування рами та визначення дорожнього просвіту. Статичне навантаження опори становить 450 кг. Динамічне навантаження становить 150 кг на кожне колесо при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це коліщатко для електромобільності з поворотною конструкцією, призначене для встановлення на вузли, що потребують маневреності, та має наступні технічні характеристики: тип кріплення — стрижень з кулачковим відводом для смуг профілю, коротка версія; діаметр колеса становить 150 мм; протектор виготовлений з поліуретану, відлитого; корпус колеса — зі сталі, заліза. Корпус має поворотний тип із центральним, повним або блокуванням напряму. Виріб призначений для застосування у таких сферах: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, ліжка для лікарень, лікарні, візки для ліків, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори, будинки для людей похилого віку та пансіонати.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це поворотний колісний castor для електромобільних засобів, що поєднує в собі функції допоміжного колеса та опори, призначений для використання у вózках та обладнанні, де потрібна висока маневреність. Виріб має тип "Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія" і оснащений колесом діаметром 150 мм. Протектор колеса виготовлений з поліуретану, що забезпечує низький рівень шуму та добре зчеплення, а корпус колеса виконано зі сталі та заліза, що гарантує міцність і стійкість до навантажень. Корпус має тип "Поворотний Колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку", що дозволяє фіксувати напрямок руху. Пристрій призначено для застосування у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для лікарень, вентиляторах та будинках для людей похилого віку і пансіонатах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це колісна опора для електромобільності, виготовлена у типі «Стрижень з кулачковим отвором для смуги профілю, коротка версія», що забезпечує точне кріплення та просту інтеграцію в конструкцію. Колесо має діаметр 150 мм і оснащене протектором з поліуретану, який відрізняється високою зносостійкістю та відносно низьким рівнем шуму під час руху. Корпус колеса виготовлено зі сталі, що гарантує міцність і надійність у навантажених режимах експлуатації. Опора має поворотний корпус із центральним колісним підшипником, що дозволяє виконувати повний поворот або блокування напрямку руху, забезпечуючи стабільність і керованість. Виріб призначений для застосування у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні, а також для комп'ютерів на колесах, візків для діалізу, ліжок для лікарень, лікарень, візків для ліків, медсестринських візків, носилок, ультразвукових апаратів, вентиляторів і будинків для людей похилого віку та пансіонатів.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це коліщатко-опора для електромобільності, призначене для використання з медичними та побутовими засобами пересування, а саме: візками для анестезії, C-дугами, КТ-сканерами, МРТ, рентгенівськими апаратами, комп’ютерами на колесах, візками для діалізу, лижками для лікарень, ліжками для ліків, медесетринськими візками, носилками, ультразвуковими апаратами, вентиляторами та будинками для людей похилого віку та пансіонатів. Конструкція має тип «Стрижень з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія» і оснащена поворотним колісним вузлом з центральним, повним або блокуванням напрямку. Діаметр колеса становить 150 мм. Протектор виготовлений з поліуретану, що забезпечує низький опір кочення, а корпус колеса виготовлений зі сталі та заліза, що гарантує міцність і стійкість до навантажень. Корпус має тип «Поворотна колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку», що дозволяє надійно фіксувати напрямок руху.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це висококласне колісне опорне рішення для електромобільності, що поєднує в собі поворотну колісну опору з центральним, повним або блокуванням напрямку руху, призначену для обладнання, яке потребує маневреності та стабільності. Виріб належить до типу «Стриження з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія», що забезпечує точне кріплення та просту інтеграцію в конструкцію. Діаметр колеса становить 150 мм, що забезпечує плавний хід по нерівних поверхнях і зменшує навантаження на раму. Протектор виготовлений з поліуретану, який має високу зносостійкість, низький рівень шуму та добре зчеплення з підлогою, а також стійкість до відлипання. Корпус виконаний зі сталі з вмістом заліза, що гарантує міцність конструкції та тривалий термін експлуатації. Застосовується для відвідування вузькими проходами у медичних закладах, лікарнях, для ультразвукових апаратів, вентиляторів, ліжок для людей похилого віку та пансіонатів.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це компонент для електромобільності, а саме колісна опора (касторне колесо) у вигляді стрижня з кульковим отвором для смуг профілю, яка застосовується у виробах для медичних та допоміжних засобів, включаючи: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для лікарень, візки для діалізу, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори, а також будинки для людей похилого віку та пансіонати. Колесо має діаметр 150 мм і оснащене протектором із поліуретану, який забезпечує зчеплення та тихий рух, а корпус виготовлений зі сталі та заліза, що гарантує міцність конструкції. Тип кріплення — поворотний, колісна опора із центральним, повним або блокувальним напрямком, що дозволяє регулювати рух у потрібному напрямку та фіксувати колесо при зупинці. Відповідає стандартному типу кріплення зі стрижнем для смуг профілю, коротка версія.
Поворотний Колісна опора з електроблокувальною системою 150 mm
Linea E-Lock — поворотна колісна опора з електроблокувальною системою призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих мобільних пристроях. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю в короткій версії, що забезпечує надійне кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту платформи. Колесо діаметром 150 мм має тіло з поліаміду та протектор з поліуретану з інжекційним електричним покриттям, що забезпечує антистатичні властивості та безпеку в чутливих середовищах. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації опору кочення. Загальна висота опори складає 155 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкції медичних візків та обладнання. Статична вантажопідйомність опори становить 450 кг, динамічна вантажопідйомність — 150 кг при швидкості руху 4 км/год. Опора призначена для анестезіологічних візків, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ-апаратів, рентгенівського обладнання, комп'ютерів на колесах, діалізних візків, лікарень, візків для ліків, установ для людей похилого віку, медсестринських візків, хірургічних робіт, ультразвукових апаратів та вентиляторів.
Поворотний Колісна опора з електроблокувальною системою 150 mm
Linea E-Lock — поворотна колісна опора з електроблокувальною системою призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих мобільних пристроях. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю в короткій версії, що забезпечує надійне кріплення до несучих конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту та довготривалої експлуатації. Колесо діаметром 150 мм має протектор з поліуретану, виготовленого методом інжекційного електричного формування, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення оптимальної маневреності. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції медичних візків та обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 450 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 4 км/год. Linea E-Lock застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, під час хірургічних робіт, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Блок приводу 125 mm
E-Drive flex — електромобільна платформа з касторами, призначена для широкого спектру промислових та медичних застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання, медичні візки для анестезіології та лікарні, автомобільну промисловість OEM, медичне діагностичне обладнання, виробництво керамики та скла, комп'ютери на колесах, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології, машинобудування, медсестринські візки, виробничі та платформні візки, ультразвукові апарати, робочі столи та транспортне обладнання. Касторна система обладнана колесами діаметром 125 мм з еластичною вулканізованою шиною без маркування та корпусом з поліаміду. Кріплення здійснюється через прямокутну пластину, а привідний блок виконаний з електричних матеріалів, забезпечуючи надійну та гнучку мобільність у різноманітних промислових середовищах.
Поворотний Колісна опора з електроблокувальною системою 150 mm
Поворотна колісна опора Linea E-Lock з електроблокувальною системою призначена для застосування у складних умовах експлуатації, де потрібні надійна фіксація та точне керування рухом. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим відворотом для смуг профілю, яке забезпечує швидке та надійне з'єднання з конструкцією. Корпус опори виготовлено з поліаміду, що поєднує міцність із малою вагою та стійкістю до корозії. Колесо діаметром 150 мм має протектор із поліуретану, інжекційний електричний, та оснащено прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавний хід і низький опір обертанню. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє використовувати її в обладнанні з обмеженим міжопорним простором. Статичне навантаження опори становить 450 кг. Динамічне навантаження на кожне колесо складає 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Сфери застосування охоплюють візки для анестезії, С-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, лікарняні ліжка, медсестринські візки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати та вентилятори.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist — це коліщатко-опора для електромобільності, виконане за типом «Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія», тобто з кулачковим отвором для смуг профілю у короткому виконанні. Колесо має діаметр 150 мм і оснащене протектором із поліуретану, стійкого до відлипання, та корпусом зі сталі з залізовмістом. Корпус виконаний як поворотна колісна опора із центральним, повним або блокувальним напрямом, що забезпечує стабільне керування та фіксацію напряму руху. Виріб призначений для застосувань у таких галузях, як візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, лікарняні ліжка, візки для ліків, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори, а також будинки для людей похилого віку та пансіонати.