Аксесуар
E-Drive flex
EAN:
4031582472776
Номер продукту:
EDUZ300 emergency button
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Стандартизоване обслуговування
E-Drive flex є аксесуаром для електромобільності, спеціально розробленим для забезпечення мобільності та гнучкості у використанн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
E-Drive flex є аксесуаром для електромобільності, спеціально розробленим для забезпечення мобільності та гнучкості у використанні. Цей аксесуар оснащений касторами, які дозволяють легко переміщувати пристрій в будь-якому напрямку, забезпечуючи плавне та контрольоване рух по різних поверхнях. Конструкція E-Drive flex передбачає надійне кріплення та стабільність під час експлуатації, що робить його ідеальним рішенням для професійного та комерційного застосування. Касторні колеса забезпечують маневреність у обмежених просторах, а загальна конструкція аксесуара гарантує довговічність та надійність в умовах інтенсивного використання.
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
Стандартизоване обслуговування
USB-інтерфейс для оновлення прошивки
Зручне складання
Ручний блок може кріпитися гнучко у вертикальному або горизонтальному положенні
Надійна електроніка
Безступенева регуляція швидкості (вперед і назад) через перевірені на безпеку перемикачі
Практичне системне рішення
Легко інтегроване системне рішення, що складається з приводу, модуля керування, ручного пульта, батареї, зарядного пристрою та монтажного комплекту
Оптимальний контакт з підлогою
Велика контактна сила між колесом і підлогою з компенсуючою функцією для нерівних поверхонь
Зменшення відсутності через хвороби
Швидке повернення інвестицій завдяки меншій кількості відсутностей через хвороби
Оптимізований механізм керування
Як п’яте колесо для покращеного керування на поворотах і руху прямо на довгі дистанції
Довготривала робота
Зі стандартними батареями приблизно 200 циклів запуску при максимальному навантаженні
Прискорені процеси
Швидший запуск з важкими вантажами для прискорення робочих процесів
Міцна конструкція
Повний захист від бризок води (IPX4)
Ергономічна експлуатація
Ергономічний ручний блок керування з LED-дисплеєм стану системи та батареї. Керування однією кнопкою
Здоровий персонал
Важкі вантажі можна переміщати без зусиль. Запобігає фізичним проблемам із шиєю, спиною, плечима та зап’ястями
Гнучке використання
Завдяки підіймальному двигуну може вмикатися за потреби. Немає контакту з підлогою в режимі очікування