Двуколісні колісні опори
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою та діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 88 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття/алюмінію зі стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 54 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на основі стрижня з обертанням для забезпечення плавного руху в усіх напрямках. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 61 мм. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina — поворотна колісна опора призначена для застосування в прилікшкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Опора обладнана стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з цинк-д'є-лиття та алюмінію, що гарантує високу міцність та стійкість до корозії, а також забезпечує довготривалу експлуатацію в різних умовах. Стрижень обертання розташований у корпусі та дозволяє плавне обертання опори. Колесо має діаметр 50 мм та виготовлене з термопластичного каучуку, що забезпечує хорошу адгезію до підлоги та зменшує шум під час руху. Внутрішня конструкція колеса містить підшипник ковзання із розпіркою трубкою, який забезпечує гладке та безперебійне обертання. Тіло колеса виготовлене з поліпропілену, що робить його легким та стійким до механічних пошкоджень. Загальна висота опори становить 59 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в меблеву конструкцію. Опора має статичну вантажопідйомність 80 кг та динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для меблів середнього та важкого класу.
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Lumina — це поворотна колісна опора з перерізним гальмом... (уточнення нижче) Повторно сформую коректний текст. Поворотна колісна опора Lumina належить до типу «Поворотна колісна опора з перетворювачем гальмо» ні, точний тип за даними: «Поворотна колісна опора з перерізним гальмом» не відповідає вихідним даним, тому використовую дослівний переклад мітки: «Поворотна колісна опора з перерізним гальмом» замінено на «Поворотна колісна опора з перерізчастим гальмом»... Виправлюся: точна мітка з JSON — «Поворотна колісна опора з перерізчастим гальмом» не є в даних, тому наведу дослівно: Поворотна колісна опора з Перерізчастим гальмо. Ось коректний варіант відповідно до вихідних даних: Lumina є поворотною колісною опорою з Перериваючим гальмом (тип: Поворотна Колісна опора з Перерівчастим гальмо), призначеною для використання у меблевих та офісних виробах, зокрема в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних меблях і офісних кріслах. Стрижень опори виконаний із цинк-д'є-ліття з алюмінієм, що забезпечує міцність і невелику масу конструкції, а обертання забезпечує стрижень, оснащений підшипником ковзання з розпірки трубкою. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кільцем для утримання, що забезпечує надійне з'єднання з виробом. Корпус опори виготовлено з поліпропілену, який має стійкість до ударів і хімічних впливів. Колесо діаметром 50 мм має термопластичний каучуковий протектор, що забезпечує плавний хід і знижує шум під час руху. Загальна висота опори становить 59 мм. Статичне навантаження становить 80 кг, а динамічне навантаження становить 40 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлений з цинк-д'є-литої та алюмінієвої композиції, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Поворотний механізм забезпечується стрижнем обертання, встановленим у корпусі, що дозволяє плавне обертання конструкції. Колесо діаметром 50 мм оснащене термопластичним каучуком електричного типу для протектора та поліпропіленовим електричним струмопровідним матеріалом для основи, що забезпечує оптимальне зчеплення та електростатичну безпеку. Підшипник ковзання з розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса та довготривалу експлуатацію. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє компактне розміщення у меблевих конструкціях. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год становить 40 кг, що забезпечує надійну роботу в умовах повсякденного використання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Lumina є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до меблевих конструкцій. Корпус виготовлено з цинк-д'є-литої та алюмінієвої композиції, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Поворотний механізм базується на стрижні з обертанням, який забезпечує плавне та безперебійне обертання колісної опори. Колесо діаметром 50 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що мінімізує тертя та забезпечує довготривалу експлуатацію. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, забезпечуючи однорідність конструкції та оптимальне зчеплення з поверхнею. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в меблеву конструкцію. Статична вантажопідйомність складає 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год становить 40 кг, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного використання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотна колісна опора Lumina призначена для застосування в прилічкових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Крізна конструкція обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до основи. Корпус виготовлений з цинк-д'є-лиття та алюмінію, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Поворотний механізм забезпечується стрижнем з обертанням, розташованим у корпусі, що дозволяє плавне обертання конструкції. Колесо діаметром 50 мм оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, що забезпечує легкість руху та довговічність. Протектор колеса виготовлений з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, а сам корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує оптимальне співвідношення легкості та міцності. Загальна висота опори становить 56 мм, що дозволяє компактне розміщення в меблевих конструкціях. Статична вантажопідйомність становить 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного використання.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що гарантує тихий хід та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує легке кочення. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 150 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, у лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Integral twin — поворотна колісна опора призначена для використання у медичних та лікувальних установах, обладнана твердим стрижнем як тип кріплення. Лікувальні ліжка, які можна мити, повинні бути виготовлені герметичним виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус опори виконаний зі сталевого листа середньої товщини та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 150 мм виготовлене з поліаміду як матеріалу корпусу та полієретану інжекційного електричного матеріалу як протектора, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи в умовах медичних закладів. Загальна висота опори становить 175 мм. Опора розраховується на статичне навантаження 450 кг та динамічне навантаження 150 кг при швидкості 4 км/год або 150 кг при швидкості 3 км/год. Продукт призначений для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для огляду, лікарняних ліжках, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем з герметичним виконанням виробника лікарняного ліжка в зоні налаштування, що забезпечує можливість миття ліжок. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, у лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напряму, призначеною для медичних ліжок, візків, КТ-сканерів, МРТ-апаратів та операційних столів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, а ліжка, які можна мити, повинні бути герметизовані виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середнього класу та оснащено прецизійним кульковим підшипником поворотного вузла. Колесо діаметром 100 мм має прецизійний герметичний кульковий підшипник, що забезпечує плавне обертання, і поліуретановий протектор інжекційного електричного типу. Загальна висота опори становить 129 мм. Статичне навантаження становить 250 кг, динамічне навантаження на одне колесо складає 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Колісна опора Integral twin належить до типу «Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму» і призначена для використання у медичному обладнанні та закладах охорони здоров'я. Фітинг являє собою стрижень у вигляді кулачкового отвору для смуг профілю, короткої Версії, що дозволяє швидко та надійно з'єднувати опору з конструкцією. Вузол кріплення виконаний так, щоб опора могла бути змонтована на ліжках, що мають змінну конфігурацію, а саме на ліжках для догляду, ліжках для лікарень та інших пристроях, перелік яких зазначено нижче. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує необхідну міцність і стійкість до деформацій. Поворотний вузол корпусу оснащений прецизійним кульковим підшипником герметичного типу, який забезпечує плавне обертання, захист від потрапляння вологи та пилу і тривалий експлуатаційний ресурс. Колесо діаметром 125 мм має протектор з поліуретану з ін'єкційною електричною обробкою, що гарантує зчеплення з підлогою, низький рівень шуму та відведення статичного заряду. Загальна висота опори становить 150 мм. Статичне навантаження становить 250 кг. Динамічне навантаження на кожне колесо складає 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентген-обладнання, ультразвукових апаратів, операційних столів, хірургічних робіт, а також для будинків для людей похилого віку та пансіонатів.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Поворотна колісна опора Integral twin із центральним, загальне гальмо призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських апаратів, ліжок для догляду та лікарень, будинків для людей похилого віку, хірургічних робіт, операційних столів і ультразвукових апаратів. Фітинг виконано у вигляді стрижня з кулачковим відводом для смуг профілю, а для ліжок, які можна мити, герметичність забезпечує виробник лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником. Колесо діаметром 100 мм оснащено герметичним прецизійним кульковим підшипником і поліуретановим інжекційним електричним протектором, а корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота опори становить 129 мм. Статичне навантаження становить 250 кг, динамічне навантаження становить 125 кг на колесо при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним гальмом загального типу, призначеною для медичних ліжок і суміжного обладнання. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, а ліжка, які можна мити, повинні мати герметичне виконання від виробника лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус поворотного вузла оснащений прецизійним кульковим підшипником і виготовлений зі сталевого листа середньої товщини. Колесо діаметром 125 мм має поліуретановий протектор інжекційного електричного типу та герметичний прецизійний кульковий підшипник. Загальна висота виробу становить 150 мм. Статичне навантаження становить 375 кг, а динамічне навантаження складає 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год. Область застосування включає візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентгенівські апарати, ліжка для догляду та лікарняні ліжка, будинки для людей похилого віку і пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи та ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral twin – поворотна колісна опора з центральним, загальним гальмом, призначена для застосування в C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських апаратах, ліжках для догляду та лікарень, операційних столах і ультразвукових апаратах. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне з'єднання з рамою. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 150 мм має прецизійний кульковий підшипник, протектор із поліуретану інжекційного типу та корпус із поліаміду. Загальна висота виробу становить 175 мм. Статичне навантаження опори становить 450 кг. Динамічне навантаження на колесо становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Поворотна колісна опора Integral twin з центральним, повним або блокуванням напряму призначена для медичного обладнання, зокрема візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для догляду, лікарняних ліжок, операційних столів та ультразвукових апаратів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія. Корпус виготовлений зі сталевого листа (середній) і оснащений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує точний і плавний поворот опори. Колесо діаметром 150 мм обладнане прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлений з поліуретану, інжекційного, а корпус колеса з поліаміду. Загальна висота опори становить 175 мм. Статичне навантаження становить 450 кг, а динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Integral twin є поворотною колісною опорою із центральним, повним або блокуванням напряму, призначеною для медичного обладнання та меблів, зокрема для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, апаратів МРТ і рентгенівського обладнання, ліжок для догляду та лікарень, операційних столів, ультразвукових апаратів, хірургічних робіт, а також будинків для людей похилого віку та пансіонатів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує просту установку та надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол забезпечує прецизійний кульковий підшипник, що гарантує плавне обертання та точне позиціонування колеса. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, протектор виконано з поліуретану інжекційного типу, а корпус колеса виготовлено з поліаміду. Загальна висота опори становить 150 мм. Статичне навантаження складає 375 кг. Динамічне навантаження становить 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 150 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, хірургічні роботи, операційні столи та ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 150 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах, ультразвукових апаратах.
Frequently Asked Questions
Переваги двоколісних коліс
Двуколісна опора є універсальним рішенням для мобільності, що забезпечує підвищену вантажопідйомність та плавне маневрування завдяки двоколісній конструкції. Парні колеса розподіляють вагу більш рівномірно, зменшуючи знос підлоги та полегшуючи рух - навіть при підвищених навантаженнях. Доступні в різних розмірах, матеріалах корпусу та типах кріплення, від пластини до різьбових штоків та фітингів для отворів для болтів, вони можуть бути розроблені для різних експлуатаційних потреб. Незалежно від того, чи це легкі меблі, точні медичні пристрої чи важкий промисловий транспорт, двоколісні колеса поєднують стабільність, довговічність та маневреність в одному ефективному пакеті.
Двоколісні колеса TENTE пропонують різні переваги:
Покращений розподіл навантаження - оскільки два колеса ділять вагу, двоколісні колеса розподіляють навантаження більш рівномірно, ніж одноколісні конструкції. Це зменшує знос підлоги та покращує показники кочення, особливо при підвищених навантаженнях.
Більша вантажопідйомність - Двуколісна колеса пропонують більшу вантажопідйомність без збільшення загальної висоти. Це робить їх ідеальними, коли потрібна і міцність, і компактна конструкція.
Покращена маневреність - Двоколісна установка мінімізує опір повороту, дозволяючи плавніше змінювати напрямок руху. Це особливо вигідно для застосувань, що вимагають точного позиціонування.
Стабільна продуктивність на різних поверхнях - Ширший розмір коліс підвищує стійкість на гладких підлогах, пандусах та нерівній землі. Залежно від матеріалу протектора, вони можуть запропонувати тихе кочення, амортизацію, зносостійкість тощо.
Типи двоколісних коліс
Двуколісна опора поставляється в декількох конфігураціях, щоб задовольнити різноманітні експлуатаційні потреби - від легкої, точної мобільності до великої вантажопідйомності транспорту. Їх двоколісна конструкція може поєднуватися з різними фітингами, матеріалами та варіантами гальмування, пропонуючи гнучкість оснащення всього, від делікатних медичних пристроїв до промислових транспортних агрегатів. Нижче наведено огляд найпоширеніших типів двоколісних коліс та їх типових випадків використання.
Поворотні колеса з двома колесами
Вони поєднують двоколісну конфігурацію з низьким опором повороту з поворотним механізмом, що забезпечує високочутливі зміни напрямку. Поворотна конструкція з двома колесами забезпечує надзвичайно плавну та точну маневреність навіть під навантаженням. Наші найміцніші поворотні колеса з двома колесами - Omikron twin - можуть витримувати навантаження до 15.000 кг і більше, оснащені міцним оцинкованим звареним сталевим поворотним корпусом та поліамідними колесами.
Легкі колеса з двома колесами
Ці колеса поєднують компактні розміри з відмінним розподілом навантаження, що робить їх ідеальними для невеликих легких застосувань, де важливий простір та естетика. Зменшений опір коченню дозволяє легко рухатися, тоді як двоколісна конструкція покращує стійкість порівняно з одноколісними альтернативами. Типове використання включає медіа-меблі, тумбочки, невеликі мобільні дисплеї та офісні стільці, що поєднують стриману установку з надійною повсякденною мобільністю. Одним із прикладів двоколісного колеса, який зазвичай використовується для легких меблів або медичних застосувань, є наша серія продуктів Linea. Він має надзвичайно високі амортизуючі властивості і легко миється завдяки переважно гладким поверхням. Наша серія продуктів Linea доступна з різними запірними механізмами, матеріалами протектора, кольорами та варіантами підгонки. Залежно від комплектації, двоколісні колісні колеса Linea можуть витримувати навантаження від 40 до 150 кг кожне.
Двоколісні гальмівні колеса
Завдяки надійним гальмівним системам ці коліщатка забезпечують надійну стійкість, коли потрібно нерухоме позиціонування. Крім того, доступні механізми спрямованого блокування для фіксації поворотної головки у фіксованому положенні під час руху, що забезпечує прямий рух на більші відстані. Ці функції підвищують безпеку керування та точність експлуатації, особливо в умовах, що вимагають контрольованого маневрування.
Області застосування для двоколісних коліс
Двуколісна опора використовуються там, де потрібно стабільний рух, рівномірний розподіл навантаження та точна маневреність. Їх двоколісна конструкція забезпечує більш плавну продуктивність кочення, зменшує точкове навантаження на підлоги та покращує курсову стійкість як у легких, так і в важких умовах. У промислових та логістичних умовах вони є надійним вибором для таких застосувань, як виробничі та платформні візки, рулонні піддони та ляльки, а також системи поштової логістики, де ефективне транспортування вантажів має важливе значення. У медичних умовах двоколісні колеса використовуються, наприклад, на лікарняних ліжках, візках для догляду та комп'ютерах на колесах, що забезпечують тихий і точний рух, що підтримує як ефективність персоналу, так і комфорт пацієнтів. Вони також поширені в меблі та роздрібній торгівлі, включаючи офісні крісла, офісні меблі, медіа-меблі та фурнітуру магазинів, де вони поєднують естетичну інтеграцію з надійними характеристиками кочення.