Двуколісні колісні опори
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою та діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 88 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття/алюмінію зі стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 54 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на основі стрижня з обертанням для забезпечення плавного руху в усіх напрямках. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 61 мм. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з цинк-д'є-лиття / алюміній з стрижнем, обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та підшипник ковзання із розпірка трубкою, діаметр колеса становить 50 мм. Загальна висота конструкції складає 59 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в прикроватних тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо 50 mm
Поворотний колісна опора з переривчасте гальмо Lumina оснащена стрижнем з кільцем для утримання, з кільцем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття / алюміній з стрижнем, обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичний каучук, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 50 мм. Загальна висота конструкції складає 59 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття / алюміній з стрижнем, обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліпропілену, електричний струмопровід та протектор з термопластичного каучуку, електричний, що забезпечує відмінне зчеплення та провідність. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 50 мм при загальній висоті 56 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична - 80 кг. Призначена для прикліжкових тумбочок, меблів, медіа-меблів, офісних крісел та офісних меблів.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття/алюмінію зі стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції 56 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність 80 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Lumina оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з цинк-д'є-лиття/алюмінію зі стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 50 мм має корпус з поліпропілену з протектором, ідентичним корпусу колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 56 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання в прикроватних тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, хірургічні роботи, операційні столи та ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що гарантує тихий хід та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує легке кочення. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 150 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, у лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середнього типу та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 150 мм. Динамічне навантаження складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статичне навантаження досягає 250 кг. Призначена для використання в медичних закладах на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем, який забезпечує герметичне з'єднання з медичним обладнанням у зоні налаштування, що особливо важливо для лікарняних ліжок, які можна мити. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним електричним поліуретановим протектором діаметром 150 мм та герметичний прецизійний кульковий підшипник для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-обладнанні, ліжках для догляду та лікарень, у лікарнях, будинках для людей похилого віку, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем з герметичним виконанням виробника лікарняного ліжка в зоні налаштування, що забезпечує можливість миття ліжок. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, у лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевий лист, середній та обладнаний прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з поліуретан, інжекційний електричний протектором діаметром 100 мм та прецизійний кульковий підшипник герметичний для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащений стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевий лист, середній та обладнаний прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з поліуретан, інжекційний електричний протектором діаметром 125 мм та прецизійний кульковий підшипник герметичний для довговічності. Загальна висота конструкції становить 150 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначений для використання в медичних закладах: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral twin являє собою високоякісне рішення для медичного обладнання, оснащене стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 100 мм має поліамідний корпус з поліуретановим інжекційним електричним протектором та герметичним прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на операційних столах, хірургічних роботах, ультразвукових апаратах, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген обладнанні, ліжках для лікарень та догляду, візках для анестезії.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral twin являє собою високоякісну колісну опору з стрижнем, що має кулачковий отвір для смуг профілю короткої версії. Корпус виготовлено зі сталевого листа середнього типу та оснащено прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 150 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, середній, з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 175 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній з прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з поліуретан, інжекційний протектором та прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 175 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання на візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамід основу з поліуретан, інжекційний протектором та прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 150 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 150 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, хірургічні роботи, операційні столи та ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 150 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах, ультразвукових апаратах.
Поширені запитання
Переваги двоколісних коліс
Двуколісна опора є універсальним рішенням для мобільності, що забезпечує підвищену вантажопідйомність та плавне маневрування завдяки двоколісній конструкції. Парні колеса розподіляють вагу більш рівномірно, зменшуючи знос підлоги та полегшуючи рух - навіть при підвищених навантаженнях. Доступні в різних розмірах, матеріалах корпусу та типах кріплення, від пластини до різьбових штоків та фітингів для отворів для болтів, вони можуть бути розроблені для різних експлуатаційних потреб. Незалежно від того, чи це легкі меблі, точні медичні пристрої чи важкий промисловий транспорт, двоколісні колеса поєднують стабільність, довговічність та маневреність в одному ефективному пакеті.
Двоколісні колеса TENTE пропонують різні переваги:
Покращений розподіл навантаження - оскільки два колеса ділять вагу, двоколісні колеса розподіляють навантаження більш рівномірно, ніж одноколісні конструкції. Це зменшує знос підлоги та покращує показники кочення, особливо при підвищених навантаженнях.
Більша вантажопідйомність - Двуколісна колеса пропонують більшу вантажопідйомність без збільшення загальної висоти. Це робить їх ідеальними, коли потрібна і міцність, і компактна конструкція.
Покращена маневреність - Двоколісна установка мінімізує опір повороту, дозволяючи плавніше змінювати напрямок руху. Це особливо вигідно для застосувань, що вимагають точного позиціонування.
Стабільна продуктивність на різних поверхнях - Ширший розмір коліс підвищує стійкість на гладких підлогах, пандусах та нерівній землі. Залежно від матеріалу протектора, вони можуть запропонувати тихе кочення, амортизацію, зносостійкість тощо.
Типи двоколісних коліс
Двуколісна опора поставляється в декількох конфігураціях, щоб задовольнити різноманітні експлуатаційні потреби - від легкої, точної мобільності до великої вантажопідйомності транспорту. Їх двоколісна конструкція може поєднуватися з різними фітингами, матеріалами та варіантами гальмування, пропонуючи гнучкість оснащення всього, від делікатних медичних пристроїв до промислових транспортних агрегатів. Нижче наведено огляд найпоширеніших типів двоколісних коліс та їх типових випадків використання.
Поворотні колеса з двома колесами
Вони поєднують двоколісну конфігурацію з низьким опором повороту з поворотним механізмом, що забезпечує високочутливі зміни напрямку. Поворотна конструкція з двома колесами забезпечує надзвичайно плавну та точну маневреність навіть під навантаженням. Наші найміцніші поворотні колеса з двома колесами - Omikron twin - можуть витримувати навантаження до 15.000 кг і більше, оснащені міцним оцинкованим звареним сталевим поворотним корпусом та поліамідними колесами.
Легкі колеса з двома колесами
Ці колеса поєднують компактні розміри з відмінним розподілом навантаження, що робить їх ідеальними для невеликих легких застосувань, де важливий простір та естетика. Зменшений опір коченню дозволяє легко рухатися, тоді як двоколісна конструкція покращує стійкість порівняно з одноколісними альтернативами. Типове використання включає медіа-меблі, тумбочки, невеликі мобільні дисплеї та офісні стільці, що поєднують стриману установку з надійною повсякденною мобільністю. Одним із прикладів двоколісного колеса, який зазвичай використовується для легких меблів або медичних застосувань, є наша серія продуктів Linea. Він має надзвичайно високі амортизуючі властивості і легко миється завдяки переважно гладким поверхням. Наша серія продуктів Linea доступна з різними запірними механізмами, матеріалами протектора, кольорами та варіантами підгонки. Залежно від комплектації, двоколісні колісні колеса Linea можуть витримувати навантаження від 40 до 150 кг кожне.
Двоколісні гальмівні колеса
Завдяки надійним гальмівним системам ці коліщатка забезпечують надійну стійкість, коли потрібно нерухоме позиціонування. Крім того, доступні механізми спрямованого блокування для фіксації поворотної головки у фіксованому положенні під час руху, що забезпечує прямий рух на більші відстані. Ці функції підвищують безпеку керування та точність експлуатації, особливо в умовах, що вимагають контрольованого маневрування.
Області застосування для двоколісних коліс
Двуколісна опора використовуються там, де потрібно стабільний рух, рівномірний розподіл навантаження та точна маневреність. Їх двоколісна конструкція забезпечує більш плавну продуктивність кочення, зменшує точкове навантаження на підлоги та покращує курсову стійкість як у легких, так і в важких умовах. У промислових та логістичних умовах вони є надійним вибором для таких застосувань, як виробничі та платформні візки, рулонні піддони та ляльки, а також системи поштової логістики, де ефективне транспортування вантажів має важливе значення. У медичних умовах двоколісні колеса використовуються, наприклад, на лікарняних ліжках, візках для догляду та комп'ютерах на колесах, що забезпечують тихий і точний рух, що підтримує як ефективність персоналу, так і комфорт пацієнтів. Вони також поширені в меблі та роздрібній торгівлі, включаючи офісні крісла, офісні меблі, медіа-меблі та фурнітуру магазинів, де вони поєднують естетичну інтеграцію з надійними характеристиками кочення.