Поворотний Колісна опора 150 mm
Integral twin
EAN:
4031582341591
Номер продукту:
2940USX150R05-28
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем, який забезпечує герметичне з'єднання з медичним обладнанням у ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем, який забезпечує герметичне з'єднання з медичним обладнанням у зоні налаштування, що особливо важливо для лікарняних ліжок, які можна мити. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним електричним поліуретановим протектором діаметром 150 мм та герметичний прецизійний кульковий підшипник для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-обладнанні, ліжках для догляду та лікарень, у лікарнях, будинках для людей похилого віку, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція