- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
- Колеса за вантажопідйомністю
-
Середнє навантаження | 150 - 500 кг
Середньонавантажувані колісні опори
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для касторів і виготовлене з поліпропілену м'якого з шириною протектора 40 мм та діаметром 125 мм. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 320 кг та динамічну вантажопідйомність 160 кг при швидкості руху до 4 км/год. Матеріал корпусу не визначено. Ці технічні характеристики роблять колесо придатним для використання у промислових та комерційних застосуваннях, де потрібна надійна мобільність обладнання.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з морозної цинку з діаметром 125 мм та шириною протектора 32 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення надійності та довговічності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Довжина втулки становить 35,5 мм, а діаметр отвору під вісь складає 8 мм. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 300 кг та динамічною вантажопідйомністю 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо ідеально підходить для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу, будівництва контейнерів, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих платформ, професійних прибиральних візків, роликових клітин, рішетування, транспортного обладнання та робочих столів.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з морозної цинку з діаметром 150 мм та шириною протектора 32 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення довготривалої експлуатації. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та надійність. Довжина ступиці становить 35,5 мм, а діаметр отвору під вісь дорівнює 8 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Продукт застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, риштуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колеса. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 40 мм, що забезпечує оптимальну стійкість та маневреність. Втулка колеса має довжину 44,4 мм, а отвір для осі складає 12 мм у діаметрі. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо ідеально підходить для застосування в роликових клітках та меблях, а також для виставкових стендів у магазинах, де потрібна надійність та довговічність.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з шириною протектора 40 мм та діаметром 125 мм. Ступиця колеса має довжину 48 мм, а отвір під вісь становить 12 мм у діаметрі. Колесо обладнане роликовим підшипником та матеріалом протектора, ідентичним корпусу, що забезпечує надійність і довговічність. Статична вантажопідйомність колеса складає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для застосування в мобільних системах з помірними навантаженнями.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Колесо має діаметр 160 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці становить 60 мм, а отвір під вісь має діаметр 20 мм. Статична вантажопідйомність складає 700 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 280 кг при швидкості 6 км/год або 350 кг при швидкості 4 км/год. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, каtering-візках, контейнерному будівництві, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, професійних прибиральних візках, роликових клітках, рішетуванні, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліпропілену, з пневматичною шиною профіль блоку шириною 85 мм. Діаметр колеса становить 260 мм, довжина ступиці 74 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 150 кг, динамічна вантажопідйомність також 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Ці характеристики роблять колесо придатним для використання в касторах з середніми навантаженнями.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в касторах і виготовлене з поліпропілену з пневматичною шиною профіль блоку. Колесо має діаметр 400 мм при ширині протектора 100 мм, довжина ступиці становить 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Максимальна статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 3 км/год складає 200 кг.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним роликовим підшипником для забезпечення плавної роботи. Колесо має діаметр 260 мм з шириною протектора 85 мм, покритого пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує надійне зчеплення та амортизацію. Ступиця колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм для стандартного монтажу на касторі. Колесо розраховане на статичну навантажувальну здатність 300 кг та динамічну навантажувальну здатність 150 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для застосування в промислових та комерційних мобільних системах.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним роликовим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм, покритим пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію при русі. Хаб колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 25 мм для стандартного кріплення до касторної вузла. Колесо розраховано на статичну вантажопідйомність 400 кг та динамічну вантажопідйомність 200 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання у промислових та комерційних застосуваннях з помірними навантаженнями.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в касторах і виготовлене з пневматичної шини з профілем лінії шириною 100 мм та діаметром 400 мм. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Втулка має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм. Статична вантажопідйомність колеса становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 3 км/год складає 200 кг, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавної роботи. Колесо має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм, покритого пневматичною шиною з профілем лінії, що забезпечує оптимальну амортизацію та зчеплення. Довжина втулки складає 74 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм, що дозволяє легко встановлювати колесо на касторні вузли. Колесо розраховане на статичну навантажувальну здатність 400 кг та динамічну навантажувальну здатність 200 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання у важких промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним прецизійним кульковим підшипником для забезпечення надійної роботи. Колесо має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм, покритого пневматичною шиною з профілем блоку, що забезпечує оптимальне зчеплення та амортизацію. Втулка колеса має довжину 74 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 20 мм для стандартного кріплення. Колесо розраховане на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання у важких промислових касторах та мобільних платформах.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Колесо має діаметр 125 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці становить 60 мм, а отвір під вісь має діаметр 25 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год. Колесо застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech призначене для використання в касторах та мобільних системах різноманітних галузей промисловості, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автоматизовані шатл-системи, автомобільну промисловість OEM, виробництво керамики та скла, будівництво контейнерів, протипожежні технології, навантажувачі та ремонтні компанії, важкі AGV-системи, машинобудування, поштово-логістичні системи та виробничі платформні візки. Колесо має діаметр 95 мм з шириною протектора 40 мм, виготовленого з поліуретану, відлитого. Втулка колеса має довжину 45 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виконаний зі сталі, залізованої, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 800 кг та динамічну вантажопідйомність 400 кг при швидкості руху 3 км/год.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з корпусу з поліаміду з діаметром 125 мм та шириною протектора 40 мм. Протектор виконаний з еластичної чорної вулканізованої шини, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та встановлюється на вісь з діаметром отвору 15 мм при довжині ступиці 58 мм. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год. Це колесо ідеально підходить для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, каретинг-систем, контейнерного будівництва, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих та платформних візків, професійних прибиральних візків, роликових клітин, риштування, транспортного обладнання та робочих столів.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з корпусу з поліаміду з діаметром 125 мм та шириною протектора 40 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення довговічності та надійності. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та встановлюється на вісь з діаметром отвору 15 мм при довжині ступиці 58 мм. Максимальна статична вантажопідйомність становить 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо широко застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з поліаміду з діаметром 100 мм та шириною протектора 34 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення надійності та довговічності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Довжина втулки становить 45 мм, а діаметр отвору під вісь складає 8,3 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо придатне для застосування в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з алюмінієвого корпусу та оснащеним протектором шириною 40 мм з матеріалу поліуретану, відлитого. Колесо має діаметр 100 мм з довжиною ступиці 40 мм та отвором осі діаметром 15 мм. Конструкція передбачає використання прецизійного кулькового підшипника для забезпечення плавної роботи. Статична вантажопідйомність колеса становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 240 кг при швидкості 6 км/год або 300 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в різноманітних промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні різних галузей промисловості, включаючи авіаційно-космічну, автомобільну, будівництво контейнерів, машинобудування та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 160 мм з шириною протектора 40 мм, виготовленого з поліуретану ін'єкційного типу, що забезпечує надійність та довговічність. Корпус колеса виконаний з поліаміду, а вісь оснащена отвором діаметром 20 мм для кріплення. Довжина втулки становить 60 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості 6 км/год або 350 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових застосуваннях.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з гібридного матеріалу тампінг, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 36 мм з поліамідного матеріалу, що гарантує стійкість до зносу та тиху роботу. Ступиця колеса має довжину 44 мм, а отвір для осі складає 12 мм в діаметрі, що дозволяє легко встановити колесо на касторну конструкцію. Колесо обладнане роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та зменшує тертя. Статична вантажопідйомність колеса становить 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год складає 160 кг, що робить це колесо придатним для використання в промислових та комерційних касторах з середніми та високими навантаженнями.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з гібридного матеріалу тампінг, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має зовнішній діаметр 125 мм з шириною протектора 36 мм з поліаміду, що гарантує плавну та тиху роботу. Втулка колеса має довжину 44 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 12 мм для стандартного кріплення. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує оптимальну функціональність. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 4 км/год, що робить це колесо придатним для середньовантажних застосувань у промислових та комерційних середовищах.
Колесо 50 mm
Колесо Duratech plus є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліаміду надзвичайно важкої категорії з подвійним фланцем із Треку. Колесо має діаметр 50 мм при ширині протектора 26 мм, з довжиною втулки 32 мм та отвором осі діаметром 15 мм. Конструкція обладнана прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність становить 480 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості 6 км/год та 240 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо ідеальним рішенням для важких промислових застосувань, де потрібна висока надійність та довговічність.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою виріб з корпусом з поліпропілену та протектором шириною 50 мм з литої гуми чорного кольору. Діаметр колеса становить 250 мм, довжина втулки 58 мм, а отвір осі має діаметр 20,1 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса досягає 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо придатне для застосування в риштуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Frequently Asked Questions
Переваги колісна опора середньої потужності
Колеса середньої потужності розроблені для діапазону від 150 кг до 500 кг на колесо, щоб подолати розрив між легкими та важкими рішеннями. Вони забезпечують міцність, необхідну для значних навантажень, зберігаючи плавну та чутливу мобільність - надійний вибір для промислового транспорту, комерційного обладнання, сервісних візків та інших застосувань, де стабільна стабільність є важливою. Для номінальної продуктивності з'єднайте колесо з відповідним чином визначеним корпусом касилки. Колеса середньої потужності TENTE забезпечують різні ключові переваги:
Міцна конструкція - виготовлені з міцних сердечників та стійких до стирання протекторів, колеса середньої потужності витримують часте використання, удари та змішані умови підлоги. Результат - надійна мобільність і тривалий термін служби.
Індивідуальна поведінка кочення - Вибирайте м'які протектори, які захищають делікатні поверхні та вологі вібрації, або більш тверді суміші, які мінімізують опір коченню та повороту на гладких промислових підлогах. Діаметр і ширину протектора можна вибрати для точної настройки пускових сил, шуму та якості їзди.
Різні варіанти підшипників - доступні з ковзними, роликовими або точними кульковими підшипниками, ці колеса підтримують низькі сили натиска/тяги та плавне кочення під час тривалих перемикань. Герметичний варіант допомагає захистити від пилу, вологи та миючих засобів, щоб продовжити інтервали обслуговування.
Типи середніх коліс
Колеса середньої потужності бувають найрізноманітніших конструкцій, щоб задовольнити вимоги різних вимог до навантаження, умов підлоги та інших умов навколишнього середовища. Незалежно від того, чи потрібно шумозаглушення, стійкість до стирання, захист від електричного розряду чи прання, є рішення для середньої потужності. Вибравши правильну комбінацію матеріалу коліс, розміру коліс, типу підшипника та типу корпусу, з яким можна поєднувати колесо середньої потужності, ви можете оптимізувати як продуктивність, так і термін служби для конкретного застосування. Нижче наведено деякі з часто використовуваних типів кругових коліс середньої потужності та їх ключові переваги:
Гумові колеса середньої потужності
Гумові колеса середньої потужності доступні в різноманітних сумішах і дизайні протекторів - від м'яких еластичних сумішей, що забезпечують чудовий захист підлоги та комфорт, до більш твердих, зносостійких гумових протекторів, оптимізованих для довговічного та ефективного кочення. Серед наших пропозицій колеса PJP виділяються як яскравий приклад для гумових коліс середньої потужності. Ці колеса поєднують в собі поліпропіленовий корпус колеса з нашим протектором з термопластичної гуми, що не відбивається від марки TentePrene, та прецизійним кульковим підшипником. Версії середньої потужності доступні в діаметрах коліс 160 мм і 200 мм і забезпечують вантажопідйомність до 160 кг на колесо.
Поліуретанові колеса середньої потужності
Поліуретанові колеса середньої потужності відомі своєю високою зносостійкістю, ефективним котанням, а також поворотними характеристиками та адаптивністю, що робить їх придатними для широкого спектру застосувань. Ці колеса випускаються в різних складах і рівнях твердості. Для досягнення найкращих результатів поєднуйте поліуретанові колеса середньої потужності з відповідним корпусом ролика, щоб досягти бажаного рівня навантаження та стабільності. Поліуретанові колеса в основному відомі вантажопідйомністю в діапазоні важких навантажень. Однак наше портфоліо також включає певні конфігурації, які можна вважати середнім навантаженням. З нашого асортименту колеса ITP ідеально ілюструють категорію середніх навантажень. Ці колеса поєднують алюмінієвий корпус колеса з литим поліуретановим протектором і прецизійним кульковим підшипником - більшість коліс цієї серії, однак, здатні обробляти навантаження, що перевищують 500 кг на колесо.
Області застосування Колісна опора середньої потужності
Колеса середньої потужності є найкращим вибором, де міцність та маневреність повинні співіснувати в промислових, медичних та комерційних умовах. У виробництві вони, наприклад, оснащують транспортне обладнання, виробничі візки та мобільні верстати, що перевозять значні вантажі, зберігаючи контрольовану керованість на жвавих маршрутах. У логістиці вони підтримують рулонні клітки, рулонні піддони, сильно навантажені візки для покупок тощо. Для критичних для гігієни середовищ, таких як лікарні, лабораторії та харчова промисловість, колеса середньої потужності можуть поєднуватися з нержавіючими або миючими корпусами, щоб відповідати вимогам щодо очищення та стійкості до корозії. У комерційних приміщеннях вони підтримують мобільні стелажі, вітрини та візки для громадського харчування стабільними та легкими для розміщення на різноманітних оздобленнях підлоги. Продуктивність визначається вибором відповідного матеріалу протектора, діаметр/ширини та пакету підшипників, а також поєднуючи колесо з відповідним корпусом коліс. Це забезпечує надійну мобільність від полірованих внутрішніх підлог до більш грубих шляхів доступу, що робить колеса середньої потужності універсальним рішенням там, де довговічність, адаптивність та плавність роботи не підлягають обговоренню.