Колесо 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317831
Номер продукту:
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Тиха хода
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним прецизійним кул...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Puretech air є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з корпусу зі сталі аркуша та обладнаним прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавної роботи. Колесо має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм, покритого пневматичною шиною з профілем лінії, що забезпечує оптимальну амортизацію та зчеплення. Довжина втулки складає 74 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм, що дозволяє легко встановлювати колесо на касторні вузли. Колесо розраховане на статичну навантажувальну здатність 400 кг та динамічну навантажувальну здатність 200 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить його придатним для використання у важких промислових та комерційних застосуваннях.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями