- Головна
- Промисловість
- Охорона здоров’я
- Медичні меблі
-
Стільці для душу
Колісні опори та колеса для стільців для душу
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано системою обертання на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне та точне маневрування. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea є Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, призначеною для надійного переміщення вантажів у побутових і професійних умовах, де важливі маневреність і стабільність. Кріплення виконано у вигляді Прямокутна пластина, яка забезпечує просту й міцну інтеграцію опори в конструкцію виробу та рівномірно розподіляє зусилля на точки монтажу. Корпус виготовлено з Поліамід, що поєднує механічну міцність, стійкість до ударних навантажень і низьку вагу. Поворотний механізм забезпечується Дві м'ячі перегони, які дозволяють колесу вільно обертатися навколо вертикальної осі без заїдань. Колесо діаметром 100 мм має корпус із Поліпропілен, а протектор виготовлено з Термопластичний каучук, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею та зменшує шум під час руху. Колесо встановлено на Підшипник ковзання, який забезпечує плавний хід і стабільну роботу під навантаженням. Загальна висота виробу становить 138 мм, що дозволяє використовувати опору в конструкціях з обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для застосування в Ліжка для догляду, Візки для кейтерингу та системи доставки їжі, а також у Стільці для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу. Фітинг виконано у формі прямокутної пластини, що забезпечує надійне кріплення опори до несучої конструкції. Корпус поворотного вузла виготовлено з поліаміду, він оснащений двома м'ячовими перегонами для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має прецизійний кульковий підшипник та бігову поверхню з термопластичного каучуку, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 138 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху до 3 км/год становить 100 кг. Конструкція розрахована на експлуатацію в межах зазначених навантажень, тому під час монтажу та експлуатації необхідно дотримуватися вказаних параметрів для забезпечення стабільної роботи та тривалого терміну служби виробу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для мобільного переміщення обладнання та меблів. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просту й надійну установку виробу на базову поверхню. Корпус опори виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол має конструкцію «дві м'ячі перегони», що забезпечує плавний поворот колеса під час зміни напрямку руху. Колесо діаметром 125 мм оснащено підшипником ковзання та протектором із термопластичного каучуку, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 163 мм, і цей параметр слід враховувати під час визначення просвіту та монтажних розмірів. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год. Виріб призначено для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для застосування в лежаках для догляду, візках для кейтерингу, системах доставки їжі та стільцях для душу. Фітинг виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне кріплення до несучої конструкції. Корпус поворотного вузла оснащено двома м'ячами перегонами та виготовлено з поліаміду, який забезпечує міцність і стійкість до експлуатаційних навантажень. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене прецизійним кульковим підшипником, а протектор виготовлено з термопластичного каучуку, що забезпечує зчеплення з робочою поверхнею. Корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Галея є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для мобільного обладнання, що потребує точного маневрування та фіксації положення. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу раму або основу виробу. Корпус опори виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони», який забезпечує плавне обертання колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм оснащено підшипником ковзання, протектор виконано з термопластичного каучуку, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 138 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для використання у ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Галея — це поворотна колісна опора з блокуванням напрямку, призначена для застосування в конструкціях, де потрібна стабільна та керована подача навантаження на поверхню. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією та рівномірний розподіл зусиль на опорний вузол. Корпус опори виготовлений з поліамиду, що поєднує достатню міцність, низьку масу та стійкість до корозії й агресивних середовищ, а поворотна частина спирається на дві м'які кулькові перегони, які забезпечують плавний обертальний рух навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм оснащене преціозійним кульковим підшипником, що зменшує тертя та підвищує ресурс роботи під навантаженням. Бігова поверхня колеса виготовлена з термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення, амортизацію та низький рівень шуму під час руху. Загальна висота опори становить 138 мм, що дозволяє використовувати її в обмежених за висотою конструкціях. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 100 кг. Виріб призначений для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також у стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для догляду, кейтерингу та побутових конструкцій. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просту інтеграцію опори в несучу конструкцію. Корпус із поліаміду оснащено поворотним вузлом типу «Дві м'ячі перегони», що забезпечує плавне обертання колеса навколо вертикальної осі та стабільну роботу під навантаженням. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор із термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з поверхнею та зниження шуму під час руху. Колісний вузол обладнано підшипником ковзання, що забезпечує стабільне обертання колеса. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг. Зазначені характеристики дозволяють використовувати виріб у конструкціях, де важливі надійність і маневреність. Опора рекомендована для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також для стільців для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, що призначена для стабільного пересування вантажів і конструкцій у просторі з обмеженими габаритами. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою основою та рівномірний розподіл навантаження на місці монтажу. Корпус опори виготовлений з поліамідu, що поєднує міцність із низькою масою та стійкістю до корозії, а поворотний вузол утворено двома містковими кульковими переговами, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм оснащене термопластичним каучуком, що гарантує зчеплення з поверхнею, зниження шуму та захист підлоги від пошкоджень, а його маточина обладнана точним кульковим підшипником, що мінімізує опір обертанню. Загальна висота виробу становить 163 мм, що дозволяє використовувати його в конструкціях із обмеженим просвітом. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при русі зі швидкістю 3 км/год — 100 кг, що визначає її придатність для застосування в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також у стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для мобільного переміщення обладнання та меблів. Кріплення має тип «тверда стрижень» і забезпечує жорстке з'єднання опори з конструкцією виробу. Корпус виготовлено з поліаміду, а у вузлі поворотного механізму встановлено дві м'ячі перегони, які забезпечують вільне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має протектор із термопластичного каучуку для зчеплення з підлогою та підшипник ковзання, а диск виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 139 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості до 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в складі меблевих та промислових конструкцій, де потрібне легке переміщення з можливістю фіксації. Кріплення виконано у вигляді твердої стриженьової конструкції, що забезпечує жорстке з'єднання з несучою рамою та передачу навантаження без додаткових люфтів. Корпус опори виготовлений з поліаміду, який поєднує достатню міцність із низькою вагою та стійкістю до механічних впливів і зносу. Поворотний вузол утворений двома м'ячами перегони, що забезпечують плавне обертання на 360 градусів та мінімальний опір при зміні напрямку руху. Колесо діаметром 100 мм оснащене термопластичним каучуком у якості протектора, що забезпечує зчеплення з підлогою, зниження шуму під час руху та захист поверхні від подряпин. Колесо встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, який забезпечує низький коефіцієнт тертя і стабільну роботу під навантаженням. Загальна висота виробу становить 139 мм, що дозволяє використовувати його в конструкціях з обмеженим просвітом. Статичне навантаження на одну опору становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 100 кг, що необхідно враховувати при розрахунку загальної ваги конструкції та кількості опор.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Галея є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для обладнання, що потребує маневреності та точного позиціонування. Кріплення типу «Тверда стриження» забезпечує жорстке з’єднання опори з несучою конструкцією. Корпус поворотного вузла виконано за схемою «Дві м’ячі перегони» з поліаміду, що поєднує міцність і малу масу. Колесо діаметром 125 мм має корпус із поліпропілену та протектор із термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з підлогою, а прецизійний кульковий підшипник гарантує легкий хід і низький опір обертанню. Загальна висота опори становить 162 мм, що необхідно враховувати під час компонування посадкового місця. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу. Вузол кріплення (фітинг) виконано у вигляді твердого стрижня, який забезпечує жорстке та стабільне з'єднання опори з конструкцією виробу. Корпус виготовлено з поліаміду, і він оснащений поворотним вузлом, у якому розміщено дві м'ячі перегони для плавного обертання колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має протектор із термопластичного каучуку та корпус із поліпропілену, а його обертання забезпечує підшипник ковзання. Загальна висота опори становить 162 мм, що враховується під час компонування конструкції. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Galea призначена для стабільного та керованого переміщення навантажень. Кріплення виконано у вигляді Тверда Стриженень, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол утворюють дві м'ячі перегони, що забезпечують плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має поліпропіленовий корпус і протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує зчеплення та зносостійкість. Колесо встановлене на підшипник ковзання, що забезпечує легкий хід. Загальна висота опори становить 139 мм, а конструкція придатна для експлуатації в умовах, що вимагають компактного монтажу. Статичне навантаження опори становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Опора застосовується в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea є поворотним колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для використання в конструкціях, де потрібні маневреність і фіксація положення. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижні, що забезпечує жорстке з'єднання з несучою конструкцією та стабільну передачу навантажень. Корпус опори виготовлений з поліаміду, який поєднує низьку масу з достатньою міцністю та стійкістю до механічних впливів, а поворотний вузол утворено двома м'ячами переговони, що забезпечують плавний та точний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм оснащене преціозним кульковим підшипником, що знижує опір обертанню і подовжує термін експлуатації, а протектор виготовлений з термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з поверхнею, знижує рівень шуму та захищає підлогу від пошкоджень. Загальна висота виробу становить 139 мм, що дозволяє використовувати його в обмеженому просторі з визначеними габаритними вимогами. Статичне навантаження опори складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Галузі застосування включають ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Опора Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для мобільних конструкцій, що потребують керованого переміщення. Опора має кріплення типу «Тверда Стрижень», яке забезпечує жорстку фіксацію до несучої рами. Корпус виготовлено з поліпропілену, а поворотний вузол утворено системою «Дві м'ячі перегони» з поліаміду, що забезпечує стабільне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має протектор з термопластичного каучуку та прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує плавний хід. Загальна висота опори становить 139 мм, що дозволяє інтегрувати її в конструкції з обмеженим просвітом. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для застосування в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системі доставки їжі, а також у стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та побутового застосування, де потрібне точне керування рухом. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижень: це жорстка конструкція, що забезпечує стабільне з'єднання з несучою рамою виробу та передає навантаження без додаткових люфтів. Корпус опори виготовлений з поліамідУ, який поєднує високу міцність із малою вагою та стійкістю до ударних навантажень. Поворотний вузол корпусу базується на двох м'яких кулях перегони, що забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі та зменшують тертя під час зміни напряму руху. Колесо діаметром 100 мм має термопластичну шину з гумового покриття, яка гасить вібрації та забезпечує зчеплення з різними поверхнями, а тіло колеса виготовлене з поліпропілену, що відрізняється хімічною стійкістю та низькою вагою. Колісна вісь обладнана підшипником ковзання, що забезпечує рівномірне обертання без зайвого нагрівання. Загальна висота виробу становить 139 мм, що дозволяє використовувати його в обмеженому просторі. Статичне навантаження опори складає 200 кг, тоді як динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Галя рекомендується для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також для стільців для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для переміщення обладнання з фіксованим курсом руху. Кріплення типу «Тверда Стрижень» забезпечує жорстке з'єднання з несучою конструкцією та передачу навантаження на вузол опори. Корпус обладнано двома м'ячами перегонами, які забезпечують поворот колеса навколо вертикальної осі, а сам корпус виготовлено з поліаміду. Колесо діаметром 125 мм має протектор із термопластичного каучуку, тіло з поліпропілену та встановлене на підшипник ковзання. Загальна висота опори становить 162 мм, і цей показник слід враховувати під час проєктування монтажного простору. Статичне навантаження не повинно перевищувати 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год становить 100 кг. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу, систем доставки їжі та стільців для душу, а конструкція забезпечує надійну роботу в зазначених умовах експлуатації.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для використання в конструкціях, де потрібне стабільне та кероване переміщення. Кріплення виконано за типом твердої стрижні, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією та жорстку фіксацію вузла. Корпус має конструкцію з двома м'ячами перегони, які забезпечують плавний поворот навколо вертикальної осі, а сам корпус виготовлено з поліамідів, що поєднують міцність, малу вагу та стійкість до корозії. Колесо діаметром 125 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, що мінімізує опір руху та підвищує точність обертання, а протектор виконано з термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з поверхнею, знижує шум і захищає підлогу від пошкоджень. Загальна висота виробу становить 162 мм, що враховується під час проєктування посадкового простору та визначення необхідного кліренсу. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 100 кг, що слід враховувати при підборі виробу для конкретного застосування. Галя рекомендована для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також у стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Галея є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для застосування в конструкціях, де потрібне стабільне переміщення з можливістю швидкого фіксування руху. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижні, яка забезпечує жорстке з'єднання опори з несучою конструкцією та рівномірну передачу навантажень. Корпус опори виготовлений з поліаміду та утримується на двох м'ячах перегони, що забезпечують плавний поворот навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 125 мм, його протектор виготовлений з термопластичного каучуку, який поєднує зносостійкість із низьким рівнем шуму під час руху. Колесо встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, що мінімізує опір обертанню та забезпечує стабільну роботу. Загальна висота виробу становить 162 мм, що дозволяє використовувати його в обмеженому просторі без додаткового коригування конструкції. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості до 3 км/год складає 100 кг. Виріб призначений для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також для стільців для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для промислового та побутового застосування, де потрібна стабільна робота на різних поверхнях. Кріплення виконано у вигляді твердої стрижня, яка забезпечує жорстке з'єднання з навантажуваною конструкцією та надійну передачу зусиль на опору. Корпус опори виготовлено з поліамід, що поєднує міцність із малою вагою, а поворотний вузол утворюють дві м'які перегони, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі та знижують зусилля під час маневрування. Колесо діаметром 125 мм має колесо з термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення з поверхнею, зниження вібрацій та низький рівень шуму під час руху. Основа колеса обладнана підшипником ковзання, що забезпечує стабільне обертання та тривалий строк експлуатації. Загальна висота опори становить 162 мм, що дозволяє використовувати її в конструкціях із обмеженим габаритним простором. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг, що слід враховувати під час розрахунку загального навантаження на конструкцію.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, що гарантує відмінне зчеплення з поверхнею. Підшипник ковзання забезпечує довговічність та безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановленим на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, що гарантує відмінне зчеплення з поверхнею. Підшипник ковзання забезпечує довговічність та безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.