Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу. Фітинг виконано у формі прямокутної пластини, що забезпечує надійне кріплення опори до несучої конструкції. Корпус поворотного вузла виготовлено з поліаміду, він оснащений двома м'ячовими перегонами для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має прецизійний кульковий підшипник та бігову поверхню з термопластичного каучуку, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 138 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху до 3 км/год становить 100 кг. Конструкція розрахована на експлуатацію в межах зазначених навантажень, тому під час монтажу та експлуатації необхідно дотримуватися вказаних параметрів для забезпечення стабільної роботи та тривалого терміну служби виробу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5077PJP100P60-90x70
EAN
4031582367898
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
138 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,5 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
60 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
55 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
50 mm
Довжина пластини
90 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
5071PJP100P60-90x70

Галея — це поворотна колісна опора з блокуванням напрямку, призначена для застосування в конструкціях, де потрібна стабільна та керована подача навантаження на поверхню. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією та рівномірний розподіл зусиль на опорний вузол. Корпус опори виготовлений з поліамиду, що поєднує достатню міцність, низьку масу та стійкість до корозії й агресивних середовищ, а поворотна частина спирається на дві м'які кулькові перегони, які забезпечують плавний обертальний рух навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм оснащене преціозійним кульковим підшипником, що зменшує тертя та підвищує ресурс роботи під навантаженням. Бігова поверхня колеса виготовлена з термопластичного каучуку, який забезпечує зчеплення, амортизацію та низький рівень шуму під час руху. Загальна висота опори становить 138 мм, що дозволяє використовувати її в обмежених за висотою конструкціях. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год складає 100 кг. Виріб призначений для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також у стільцях для душу.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Поворотна колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Корпус опори містить два м'ячі перегони, які забезпечують плавне обертання та стабільність під час експлуатації. Колесо діаметром 100 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником та виготовлене з термопластичного каучуку для протектора та поліпропілену для основи, що гарантує оптимальне зчеплення та стійкість до зносу. Загальна висота опори становить 139 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, а також у стільцях для душу. Така конструкція забезпечує надійну роботу в умовах медичних та комерційних закладів, де потрібна висока маневреність та стійкість до постійних навантажень.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg