Колеса та колісні опори для будівельних риштувань
Колесо 200 mm
Колесо Elastech призначене для касторів і виготовлене зі сталі, залізованої, з еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою. Діаметр колеса становить 200 мм при ширині протектора 75 мм. Колесо забезпечує статичну вантажопідйомність 1000 кг. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год. Продукт призначений для застосування в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з морозної цинку з діаметром 125 мм та шириною протектора 32 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення надійності та довговічності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Довжина втулки становить 35,5 мм, а діаметр отвору під вісь складає 8 мм. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 300 кг та динамічною вантажопідйомністю 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо ідеально підходить для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу, будівництва контейнерів, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих платформ, професійних прибиральних візків, роликових клітин, рішетування, транспортного обладнання та робочих столів.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з морозної цинку з діаметром 150 мм та шириною протектора 32 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення довготривалої експлуатації. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та надійність. Довжина ступиці становить 35,5 мм, а діаметр отвору під вісь дорівнює 8 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 3 км/год. Продукт застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, риштуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент, виготовлений з поліпропілену з ободом шириною 37 мм з литої гуми чорного кольору. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина втулки складає 48 мм, а отвір під вісь має діаметр 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса становить 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год складає 100 кг. Це колесо придатне для застосування в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 35 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 150 кг, динамічна вантажопідйомність - 75 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні різних галузей промисловості. Колесо має діаметр 200 мм з шириною протектора 45 мм, виготовленого з поліуретану та пінополіуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Ступиця колеса має довжину 53 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Корпус виконаний з поліпропілену, а підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник. Колесо розраховане на статичне навантаження 140 кг та динамічне навантаження 70 кг при швидкості руху до 3 км/год. Продукт застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, риштуванні, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та надійність конструкції. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Втулка має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність - 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо рекомендується для застосування в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 37 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 58 мм з отвором під вісь діаметром 15 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 200 кг, динамічна вантажопідйомність 100 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо застосовується в ришту ванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Колесо має діаметр 160 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці становить 60 мм, а отвір під вісь має діаметр 20 мм. Статична вантажопідйомність складає 700 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 280 кг при швидкості 6 км/год або 350 кг при швидкості 4 км/год. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, каtering-візках, контейнерному будівництві, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, професійних прибиральних візках, роликових клітках, рішетуванні, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною без маркування, вулканізованою. Колесо має діаметр 125 мм при ширині протектора 50 мм, довжина ступиці становить 60 мм, а отвір під вісь має діаметр 25 мм. Підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 240 кг при швидкості 6 км/год та 300 кг при швидкості 4 км/год. Колесо застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, виготовлене з корпусу з поліаміду з діаметром 125 мм та шириною протектора 40 мм. Протектор виконаний з еластичної чорної вулканізованої шини, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та встановлюється на вісь з діаметром отвору 15 мм при довжині ступиці 58 мм. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год. Це колесо ідеально підходить для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, каретинг-систем, контейнерного будівництва, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих та платформних візків, професійних прибиральних візків, роликових клітин, риштування, транспортного обладнання та робочих столів.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з корпусу з поліаміду з діаметром 125 мм та шириною протектора 40 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення довговічності та надійності. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання та встановлюється на вісь з діаметром отвору 15 мм при довжині ступиці 58 мм. Максимальна статична вантажопідйомність становить 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо широко застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з поліаміду з діаметром 100 мм та шириною протектора 34 мм. Протектор виконаний з еластичної шини без маркування, вулканізованої для забезпечення надійності та довговічності. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Довжина втулки становить 45 мм, а діаметр отвору під вісь складає 8,3 мм. Статична вантажопідйомність колеса досягає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху до 4 км/год. Колесо придатне для застосування в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний з поліпропілену, що забезпечує легкість та стійкість до корозії. Ступиця колеса має довжину 26,5 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 120 кг, динамічна вантажопідйомність - 60 кг при швидкості руху до 3 км/год. Колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та призначене для рішування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус виконаний з поліпропілену, а опора забезпечується прецизійним кульковим підшипником. Втулка має довжину 36,5 мм з отвором під вісь діаметром 8,3 мм. Статична вантажопідйомність становить 160 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні різних галузей промисловості, включаючи авіаційно-космічну, автомобільну, будівництво контейнерів, машинобудування та транспортне обладнання. Колесо має діаметр 160 мм з шириною протектора 40 мм, виготовленого з поліуретану ін'єкційного типу, що забезпечує надійність та довговічність. Корпус колеса виконаний з поліаміду, а вісь оснащена отвором діаметром 20 мм для кріплення. Довжина втулки становить 60 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 700 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості 6 км/год або 350 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє використовувати його в різноманітних промислових застосуваннях.
Колесо 300 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних платформах, характеризується діаметром 300 мм та шириною протектора 55 мм. Ступиця колеса має довжину 60 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Протектор виготовлений з еластичної вулканізованої шини без маркування, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Корпус колеса виконаний з алюмінію, а підшипник представлений прецизійним кульковим підшипником. Колесо розраховане на статичне навантаження 1200 кг, динамічне навантаження становить 480 кг при швидкості 6 км/год або 600 кг при швидкості 4 км/год. Це колесо широко застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, каретках для кейтерингу, контейнерному будівництві, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 30 мм, виготовленого з литої гуми чорного кольору. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, що забезпечує надійність та довговічність. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 140 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо застосовується для рішетування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою виріб з корпусом з поліпропілену та протектором шириною 50 мм з литої гуми чорного кольору. Діаметр колеса становить 250 мм, довжина втулки 58 мм, а отвір осі має діаметр 20,1 мм. Колесо обладнане підшипником ковзання, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність колеса досягає 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо придатне для застосування в риштуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, виготовлений з поліаміду з бігом з поліуретану, ін'єкційного типу шириною 50 мм. Колесо має діаметр 200 мм та оснащене роликовим підшипником з нержавіючої сталі для забезпечення надійної роботи. Ступиця колеса має довжину 58 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Колесо розраховано на статичне навантаження до 1000 кг та динамічне навантаження до 500 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей виріб призначений для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, будівництві контейнерів, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, риштуванні, валах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech призначене для використання в касторах та мобільних системах, виготовлене з поліаміду з електричною провідністю для корпусу та еластичної шини, немаркуючої, антистатичної, вулканізованої для протектора. Діаметр колеса становить 125 мм при ширині протектора 40 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавну роботу. Статична вантажопідйомність складає 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо широко застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, професійних візках для прибирання, роликових клітках, рішетуванні, валах для інструментів, транспортному обладнанні та робочих столах.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та представляє собою компонент з діаметром 100 мм та шириною протектора 32 мм. Корпус виготовлено зі сталі аркуша, а протектор виконано з литої гуми без маркування, що забезпечує надійну роботу в різних умовах. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо обладнане конічним кульковим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 160 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність дорівнює 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Це колесо застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні, має діаметр 125 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Ступиця колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Корпус виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником. Колесо характеризується статичною вантажопідйомністю 200 кг та динамічною вантажопідйомністю 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосовується в рішетуванні, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та мобільному обладнанні різного призначення. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус колеса виконаний зі сталі аркуша, а опора забезпечується конічним кульковим підшипником для надійної роботи. Втулка колеса має довжину 36 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо розраховане на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Застосування включає ремонтні роботи, візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, шафи для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочі столи та транспортне обладнання.