Колесо 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582419337
Номер продукту:
UAD200x50-Ø20 HL58 red
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, виготовлений з поліаміду з бігом з поліуретану, ін'єкційн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Maxtech являє собою спеціалізований компонент касторного вузла, виготовлений з поліаміду з бігом з поліуретану, ін'єкційного типу шириною 50 мм. Колесо має діаметр 200 мм та оснащене роликовим підшипником з нержавіючої сталі для забезпечення надійної роботи. Ступиця колеса має довжину 58 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Колесо розраховано на статичне навантаження до 1000 кг та динамічне навантаження до 500 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей виріб призначений для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, будівництві контейнерів, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, риштуванні, валах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.