- Головна
- Промисловість
- Стиль життя
- Харчування та кейтеринг
-
Візки для кейтерингу та системи доставки їжі
Колеса та колісні опори для візків для кейтерінгу
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Підшипник кованого типу забезпечує плавне обертання колеса та мінімізує тертя під час експлуатації. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність складає 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості 4 км/год становить 75 кг, що робить цю опору придатною для широкого спектру застосувань. Продукт рекомендується для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Agila — фіксована колісна опора з прямокутною пластиною кріплення, виготовлена з середнього сталевого листу, забезпечує надійну фіксацію на різних поверхнях. Колесо діаметром 100 мм оснащене термопластичним каучуком для протектора та поліпропіленовим корпусом, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та легкості. Опора обладнана прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Загальна висота конструкції становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати опору в різні мобільні системи. Статична вантажопідйомність досягає 200 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год. Колісна опора Agila призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів, що робить її універсальним рішенням для медичних, комерційних та промислових застосувань.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота опори - 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 150 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на візках для кейтерингу, професійному прибиральному обладнанні та торговельних меблях.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Поворотна колісна опора Agila із загальним гальмом призначена для мобільного обладнання та меблів. Встановлюється вона за допомогою отвору під болт, до якого кріпляться стандартні гвинти будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол утворюють дві мʼячі перегони, що забезпечують плавне обертання. Колесо діаметром 75 мм оснащене підшипником ковзання та протектором із термопластичного каучуку, який знижує рівень шуму та забезпечує зчеплення з підлогою. Корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 100 мм. Статичне навантаження становить 150 кг, динамічне навантаження становить 75 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання з прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено зі сталевого листу, важкого типу, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень у складних умовах експлуатації. Колесо має діаметр 100 мм та оснащене підшипником ковзання, який забезпечує плавне обертання та довготривалу роботу без обслуговування. Тіло колеса виготовлено з поліаміду, а його протектор ідентичний за матеріалом корпусу колеса, що забезпечує оптимальне співвідношення між зносостійкістю та гнучкістю. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Цей виріб широко застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний колісна опора Agila оснащена кріпленням типу отвір під болт, що дозволяє встановлювати кастори за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 75 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Загальна висота конструкції становить 100 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, обладнане підшипником ковзання для ефективної роботи. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для промислового застосування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення на несучу конструкцію. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, та оснащений двома м'ячами перегони, що забезпечують плавний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має еластичну шину без маркування, вулканізовану, що знижує шум та захищає підлогу від пошкоджень. Шина встановлена на преційний кульковий підшипник, який забезпечує мінімальний опір обертанню та тривалий строк експлуатації. Загальна висота виробу становить 155 мм, що дозволяє використовувати опору в обмежених монтажних просторах. Статичне навантаження опори складає 500 кг, тоді як динамічне навантаження становить 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Виріб призначений для автомобільної промисловості OEM, візків для комплектування та системи доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем, протипожежних технологій, машинобудування, поштово-логістичних систем, виробничих платформ, роликових клітин, шаф для інструментів, транспортного обладнання, утилізації відходів та робочих столів.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з нержавіючої сталі важкого типу з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 100 мм оснащене підшипником ковзання та має тіло з поліаміду, що гарантує плавне обертання та стійкість до навантажень. Протектор колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність та надійність конструкції. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником та діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Агила — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для застосування в обладнанні, де потрібна точна та стабільна подача вантажу з можливістю маневрування. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, а монтаж здійснюється за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини, що дозволяє інтегрувати опору в існуючу конструкцію без додаткової доробки. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує необхідну жорсткість і механічну міцність, а поворотний вузол утворений двома мʼячами перегони, які забезпечують плавне обертання на 360 градусів навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 75 мм оснащене протектором із термопластичного каучуку, що гарантує м'яке котіння, зчеплення з підлогою та зниження шуму, а його опора реалізована на прецизійному кульковому підшипнику, що зменшує опір обертанню та подовжує термін служби. Загальна висота опори становить 100 мм, що необхідно враховувати під час проєктування посадкових місць і визначення клірансу. Статичне навантаження на опору становить 150 кг, а динамічне навантаження становить 75 кг при швидкості руху 3 км/год.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Колісна опора Alpha належить до типу «Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо», призначеної для застосування в автомобільній промисловості OEM, у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах і технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу конструкцію. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, і поворотний вузол утворений двома м'ячами перегони, що забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має роликовий підшипник, а протектор виготовлено з еластичної шини без маркування, вулканізованої, що забезпечує зчеплення та низький рівень шуму. Загальна висота опори становить 155 мм. Статичне навантаження опори складає 500 кг, динамічне навантаження – 250 кг при швидкості 4 км/год.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для широкого спектру промислових застосувань і комплектується прямокутною пластиною кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, що гарантує високу міцність і довговічність конструкції в умовах інтенсивного використання. Колесо діаметром 125 мм оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою для підвищеної стійкості до зносу, з поліамідним ободом, що забезпечує оптимальне співвідношення легкості та міцності. Підшипник колеса виконаний на основі роликового типу, що дозволяє досягти плавного обертання та мінімізувати опір при русі. Загальна висота опори складає 155 мм, що робить її універсальною для більшості конструкцій мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год, що дозволяє використовувати цю опору в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих платформах, роликових клітках, транспортному обладнанні, системах утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотна колісна опора Alpha з прямокутною пластиною кріплення призначена для широкого спектру промислових застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, вали для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи. Корпус опори виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, та обладнаний двома м'ячими перегонами для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо діаметром 100 мм оснащене роликовим підшипником та еластичною шиною без маркування, вулканізованою на полі амідному тілі колеса, що забезпечує надійність та довговічність при експлуатації. Загальна висота опори становить 128 мм, що дозволяє оптимально розмістити її в конструкціях різних типів обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що гарантує стабільну роботу в умовах інтенсивного використання.
Фіксований Колісна опора 75 mm
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 75 мм виконане з поліпропіленового корпусу з протектором з термопластичного каучуку, що гарантує плавне котіння та стійкість до зносу. Підшипник кованого типу забезпечує легкість обертання та довгий термін служби. Загальна висота опори складає 100 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 150 кг та динамічне навантаження до 75 кг при швидкості руху 3 км/год. Дана колісна опора призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, лікарнях, лежаках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, професійних візках для прибирання, а також в меблях та виставкових стендах для магазинів, що робить її універсальним рішенням для медичних та комерційних застосувань.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, який забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, з підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота опори - 160 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що робить її ідеальною для медичного обладнання, візків для кейтерингу, професійних візків для прибирання та торгових меблів.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 80 mm
Колісна опора Alpha належить до категорії поворотних колісних опор із загальним галькою, призначених для промислового застосування в умовах підвищених навантажень. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією виробу та рівномірний розподіл зусиль на монтажну поверхню. Корпус опори виготовлений з вуглецевої сталі, що забезпечує високу механічну міцність, а поворотний вузол реалізовано на основі двох мʼячів перегонів, які гарантують плавний та стабільний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 80 мм має підшипник ковзання, що забезпечує низький опір обертанню, а протектор виготовлено з поліуретану з корпусом із поліамідного матеріалу, що поєднує зносостійкість із низьким рівнем шуму під час руху. Загальна висота виробу становить 108 мм, що дозволяє використовувати його в обладнанні з обмеженим міжосьовим простором. Статичне навантаження опори становить 400 кг, а динамічне навантаження при швидкості 4 км/год — 200 кг. Виріб призначений для застосування в автомобільній промисловості OEM, у візках для комплектування та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Alpha stainless є поворотною колісною опорою, призначеною для професійного використання у різноманітних промислових застосуваннях. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на мобільне обладнання та транспортні системи. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, яка гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до корозії. Поворотний механізм базується на двох м'ячих перегонах, що дозволяє плавне та безперебійне обертання опори в горизонтальній площині. Колесо має діаметр 160 мм і обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує високу надійність та довговічність. Протектор колеса виготовлено з поліаміду, який ідентичний за властивостями корпусу колеса, що гарантує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Загальна висота опори складає 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг та динамічне навантаження до 400 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт ідеально підходить для візків у кейтерингу, будівництва контейнерів, електронних систем чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування та транспортного обладнання.
Фіксований Колісна опора 80 mm
Фіксована колісна опора Alpha комплектується прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність конструкції та довговічність при експлуатації в різних умовах. Колесо діаметром 80 мм оснащене роликовим підшипником, що гарантує плавне обертання та мінімальне тертя, а його конструкція складається з полієтиленового корпусу та інжекційного поліуретану для протектора, що забезпечує оптимальне поєднання міцності та еластичності. Загальна висота опори становить 108 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розрахована на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру застосувань. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 75 mm
Agila є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняного обладнання, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, а опору можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. Корпус виготовлено із сталевого листа середньої товщини та оснащено поворотним підшипником типу «Дві мʼячі перегони», що забезпечує вільний поворот колеса. Колесо діаметром 75 мм має підшипник ковзання та протектор із термопластичного каучуку, електричного, а його основа виготовлена з поліпропілену, електричного струмопроводу. Загальна висота опори становить 100 мм. Статичне навантаження опори становить 150 кг, а динамічне навантаження становить 75 кг за швидкості 3 км/год.
Поворотний Колісна опора 80 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на підшипнику ковзання для тихої роботи. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота конструкції - 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксована колісна опора Alpha призначена для використання в широкому спектрі промислових застосувань та комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм та виконане з поліаміду, що гарантує стійкість до механічних навантажень та хімічного впливу. Тредова поверхня колеса ідентична з корпусом колеса, забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження та плавне переміщення. Підшипник кованого типу забезпечує надійну роботу колеса та мінімізує тертя при експлуатації. Загальна висота опори складає 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Статична вантажопідйомність становить 500 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 250 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Alpha призначена для промислового використання і поєднує компактну конструкцію з високою несучою здатністю. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне встановлення на раму або корпус обладнання. Корпус виготовлений із важкого сталевого листа та оснащений поворотним вузлом «Дві м'ячі перегони», що забезпечує плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм обладнане роликовим підшипником, який знижує опір обертанню і подовжує термін служби. Бігова доріжка виконана з поліуретану ін'єкційного способу формування, а тіло колеса з поліаміду, що забезпечує стійкість до зношування та ударних навантажень. Загальна висота виробу становить 155 мм. Статичне навантаження становить 400 кг, а динамічне 200 кг за швидкості 4 км/год. Виріб призначений для автомобільної промисловості OEM, будівництва контейнерів і машинобудування.