Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану, з роликовим підшипником та діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 155 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
Номер матеріалу S4
990061096
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
155 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,01 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
63 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Колесо Elastech являє собою функціональний компонент касторового вузла, призначений для забезпечення плавного руху мобільного обладнання. Конструкція колеса передбачає зовнішній діаметр 125 мм з шириною протектора 40 мм, що забезпечує оптимальний баланс між стійкістю та маневреністю. Корпус виготовлено з поліаміду, а протектор представлений еластичною чорною вулканізованою шиною, яка гарантує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Втулка колеса має довжину 44 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторового механізму. Колесо обладнане роликовим підшипником для мінімізації тертя та підвищення ефективності обертання. Статична вантажопідйомність складає 500 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості руху до 4 км/год, що дозволяє використовувати це колесо в середньовантажних промислових та комерційних застосуваннях.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13 T/G-small

Поворотна колісна опора Alpha із загальне гальмо призначена для використання з отвором під болт та комплектується сталевим листом, важким корпусом, який забезпечує надійність та довговічність конструкції. Опора обладнана двома м'ячими перегонами у вузлі повороту, що забезпечує плавне та безперебійне обертання. Колесо діаметром 125 мм виготовлене з поліаміду та оснащене еластичною шиною без маркування, вулканізованою, яка забезпечує надійне зчеплення та стійкість до зносу. Підшипник колеса представлений роликовим типом, що гарантує довготривалу роботу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Опора розраховується на статичне навантаження до 300 кг та динамічне навантаження до 150 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань, включаючи автомобільну промисловість OEM, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, будівництво контейнерів, електронні системи та технологію чистих приміщень, протипожежні технології та пожежний захист, машинобудування, поштово-логістичні системи, виробничі та платформні візки, роликові клітки, вали для інструментів, транспортне обладнання, обладнання для утилізації відходів та робочі столи.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg