- Головна
- Промисловість
- Охорона здоров’я
-
Медичні візки
Колісні опори та колеса для медичних візків
Блок приводу 125 mm
E-Drive ultimate — електромобільна система з касторами, призначена для широкого спектру промислових та медичних застосувань, включаючи авіаційно-космічну промисловість, аеропортове обладнання, медичні візки для анестезіології та лікарень, медсестринські візки, виробничі та платформні візки, ультразвукові апарати, робочі столи та транспортне обладнання. Касторна система обладнана колесами діаметром 125 мм з еластичною вулканізованою шиною без маркування та корпусом з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність. Прямокутна пластина служить елементом кріплення, а блок приводу з електричним корпусом забезпечує ефективну мобільність. Продукт також знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, комп'ютерах на колесах, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та машинобудуванні.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що гарантує тихий хід та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує легке кочення. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 150 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, у лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Integral twin — поворотна колісна опора призначена для використання у медичних та лікувальних установах, обладнана твердим стрижнем як тип кріплення. Лікувальні ліжка, які можна мити, повинні бути виготовлені герметичним виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус опори виконаний зі сталевого листа середньої товщини та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 150 мм виготовлене з поліаміду як матеріалу корпусу та полієретану інжекційного електричного матеріалу як протектора, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Колесо обладнане герметичним прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи в умовах медичних закладів. Загальна висота опори становить 175 мм. Опора розраховується на статичне навантаження 450 кг та динамічне навантаження 150 кг при швидкості 4 км/год або 150 кг при швидкості 3 км/год. Продукт призначений для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для огляду, лікарняних ліжках, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем з герметичним виконанням виробника лікарняного ліжка в зоні налаштування, що забезпечує можливість миття ліжок. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, у лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевий лист, середній та обладнаний прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з поліуретан, інжекційний електричний протектором діаметром 100 мм та прецизійний кульковий підшипник герметичний для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащений стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевий лист, середній та обладнаний прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з поліуретан, інжекційний електричний протектором діаметром 125 мм та прецизійний кульковий підшипник герметичний для довговічності. Загальна висота конструкції становить 150 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначений для використання в медичних закладах: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral twin являє собою високоякісне рішення для медичного обладнання, оснащене стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 100 мм має поліамідний корпус з поліуретановим інжекційним електричним протектором та герметичним прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 250 кг. Призначена для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на операційних столах, хірургічних роботах, ультразвукових апаратах, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген обладнанні, ліжках для лікарень та догляду, візках для анестезії.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Integral twin — поворотна колісна опора із центральним, загальне гальмо — призначена для використання у медичних та лікувальних установах. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметично виготовлені виробником ліжкового ліжка в зоні налаштування. Корпус виконаний зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо діаметром 125 мм виготовлено з поліаміду як основного матеріалу корпусу та оснащене протектором з поліуретану, інжекційного електричного типу, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Підшипник колеса представляє собою прецизійний кульковий підшипник герметичного типу, що гарантує захист від забруднення та вологи. Загальна висота опори становить 150 мм. Статична вантажопідйомність складає 375 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 125 кг при швидкості 4 км/год та 125 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, ліжок для огляду, ліжок для лікарні, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, хірургічних робіт, операційних столів та ультразвукових апаратів.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа, середній, з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 175 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній з прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з поліуретан, інжекційний протектором та прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 175 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання на візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамід основу з поліуретан, інжекційний протектором та прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 150 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 150 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має діаметр 150 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, хірургічні роботи, операційні столи та ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 150 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, що забезпечує тихий хід та довговічність. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, хірургічні роботи, операційні столи та ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, що забезпечує надійне кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує тихий хід та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує легке кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг, що робить опору ідеальною для медичного обладнання.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з поліуретан, інжекційний електричний протектором діаметром 150 мм та прецизійний кульковий підшипник герметичний для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral twin представляє собою високоякісне рішення з стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з поліуретановим інжекційним електричним протектором діаметром 150 мм та герметичним прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах, ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує надійне кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та інжекційним поліуретановим протектором, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для забезпечення тихого ходу. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з інжекційний поліуретан протектором та прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 129 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід основу з інжекційний поліуретан протектором та прецизійний кульковий підшипник діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral twin представляє собою високоякісне рішення з стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія для точного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа, середній, оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з поліуретановим інжекційним електричним протектором діаметром 150 мм та герметичним прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначений для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, лікарні ліжка, хірургічні роботи та операційні столи.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з поліуретан, інжекційний електричний протектором діаметром 150 мм та прецизійний кульковий підшипник герметичний для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.