- Головна
- Промисловість
- Охорона здоров’я
-
Медичні візки
Колісні опори та колеса для медичних візків
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral twin представляє собою високоякісне рішення з стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія для точного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа, середній, оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з поліуретановим інжекційним електричним протектором діаметром 150 мм та герметичним прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначений для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, лікарні ліжка, хірургічні роботи та операційні столи.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з поліуретан, інжекційний електричний протектором діаметром 150 мм та прецизійний кульковий підшипник герметичний для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 175 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості 3 км/год та 150 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду та лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено зі сталевого листа середнього типу та обладнано прецизійним кульковим підшипником для поворотного механізму. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, у лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання в медичних закладах на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-обладнанні, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral twin представляє собою високоякісне рішення з стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю короткої версії. Корпус виготовлений зі сталевого листа середнього типу та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має поліамідний корпус з поліуретановим інжекційним електричним протектором та герметичним прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначений для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгені, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю, коротка версія для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній з прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з поліуретан, інжекційний електричний протектором та прецизійний кульковий підшипник герметичний, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 129 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора із центральним, повним або блокування напряму Integral twin оснащена стрижнем з кулачковий отвір для смуг профілю для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній та обладнано прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Колесо має поліамід корпус з поліуретан, інжекційний електричний протектором діаметром 125 мм та прецизійний кульковий підшипник герметичний для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 150 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання у візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, ліжка для лікарень, лікарні, будинки для людей похилого віку та пансіонати, хірургічні роботи, операційні столи, ультразвукові апарати.
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із центральним, Загальне гальмо Integral twin оснащений стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, що забезпечує надійне кріплення до медичного обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з поліуретановим інжекційним електричним протектором діаметром 125 мм та герметичним прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи. Загальна висота конструкції становить 150 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначений для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку, на операційних столах, хірургічних роботах, ультразвукових апаратах, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген обладнанні, ліжках для лікарень та догляду, візках для анестезії.
Поворотний Колісна опора 80 mm
Поворотний Колісна опора Mono оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та підшипником ковзання для тихої роботи. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота конструкції - 104 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Ідеально підходить для прикліжкових тумбочок, медіа-меблів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, а також медсестринських візків.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником поворотного механізму, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 240 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше спеціалізоване обладнання.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з протектором з інжекційного поліуретану та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, комп'ютери на колесах, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, а також офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 240 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, лікарні, комп'ютери на колесах, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, а також офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 120 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 240 кг. Колісна опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, кейтерингу, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, а також офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність медичного та офісного обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для безшумного кочення. Загальна висота конструкції становить 124 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичних візках, діагностичному обладнанні, меблях для догляду, системах кейтерингу, офісних меблях та професійному клінінговому обладнанні.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, лікарські візки, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, а також офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Колісна опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, медсестринські візки, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 145 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, медсестринські візки, ліжка для догляду, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 143 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках різного призначення.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 143 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках різного призначення.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 120 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник гарантує безшумну роботу. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 143 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 110 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 220 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках різного призначення.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для забезпечення тихого ходу. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 145 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діагностичне обладнання, ліжка для догляду, системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує довговічність. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 124 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, діагностичні апарати, ліжка для догляду, каtering-системи, комп'ютери на колесах та інше професійне обладнання.