Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Integral twin оснащена твердим стрижнем, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на герметичному прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 129 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 3 км/год та 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 375 кг. Призначена для використання в медичних закладах на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-обладнанні, ліжках для догляду та лікарень, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, хірургічних роботах, операційних столах та ультразвукових апаратах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2940USX100R05-32 9002 W
EAN
4031582341300
Номер матеріалу S4
990063376
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
63 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
125 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
375 kg
Загальна висота
129 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,18 kg
Назва продукту
Integral twin
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
2
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
45 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
61,5 mm
Поворотне з’єднання
170 mm
Офсет (Зсув)
31 mm
Радіус повороту
85 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
91 Прибережний А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
15 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
Сіро-білий (RAL9002)
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Багатоступенева функція перемикання
До трьох положень блокування: блокування напряму, повне блокування або вільна мобільність
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Надзвичайно міцна конструкція
Надзвичайно міцна конструкція
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта складає 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення навіть при інтенсивному використанні. Втулка має невелику масу 0,05 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Такі технічні характеристики роблять цей аксесуар ідеальним рішенням для модернізації та ремонту касторів у промислових та комерційних застосуваннях.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта становить 28 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення під час експлуатації. Втулка має невелику масу 0,04 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему. Цей аксесуар розроблений для забезпечення оптимальної роботи касторів у різних умовах використання.