Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Linea оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність медичного та офісного обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для безшумного кочення. Загальна висота конструкції становить 124 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичних візках, діагностичному обладнанні, меблях для догляду, системах кейтерингу, офісних меблях та професійному клінінговому обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5941UAP100P50 RAL9002
EAN
4031582351699
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Загальна висота
124 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,87 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
216 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
108 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
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
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea
5940UAP100P50 9002/7015 2.0

Поворотна колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Корпус опори виконаний з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного та безшумного обертання. Колесо діаметром 100 мм має протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує хорошу адгезію та стійкість до зносу, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 121 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 240 кг та динамічне навантаження до 120 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні, ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарнях, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потребах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, підіймачах для пацієнтів, крісла-реклайнерах, хірургічних роботах, крісла для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

Linea — поворотна колісна опора із загальне гальмо — обладнана прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з полі­аміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Корпус опори виконаний з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником у вузлі повороту, що гарантує плавне та точне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує хорошу адгезію та стійкість до зносу, та обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 121 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Опора розрахована на статичне навантаження до 240 кг та динамічне навантаження до 120 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для широкого спектра медичного та промислового обладнання, включаючи візки для анестезіології, апарати діагностики, ліжка для огляду, системи доставки їжі, мобільні комп'ютери, візки для діалізу, лікарні, візки для лікарів, мобілізацію та спеціальні потреби, установи для людей похилого віку, медсестринські візки, офісні меблі, пацієнтські підіймачі, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, процедурні крісла, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg